Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Luty 2025

Solidne i wszechstronne urządzenia: Nowe, kompatybilne z IO-Link czujniki ciśnienia z serii PSE54# i PSE57# do szybkiego uruchamiania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę ciśnienia w siłownikach hydraulicznych lub ciekłych chłodziwach, czy też o testy szczelności: czujniki ciśnienia zapewniają bezpieczne i niezawodne procesy. SMC rozszerzyło swoją serię PSE o serie PSE54# i PSE57# w kilku wariantach, aby zrealizować z nimi szeroki zakres zastosowań i zapewnić, że mogą być używane w mgnieniu oka. Nowe czujniki ciśnienia obejmują szeroki zakres ciśnień nominalnych, zwiększają dostępność danych dzięki IO-Link i upraszczają uruchamianie. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oszczędzają również miejsce, redukują ilość okablowania i imponują długą żywotnością.

Czytaj więcej
Narzędzie do wszystkiego: Adapter do wielu chwytaków serii RMMA czyni roboty przemysłowe wielofunkcyjnymi

Roboty przemysłowe i współpracujące (coboty) są obecnie nieodzowną częścią procesów produkcyjnych w wielu obszarach. Są one jednak tylko tak dobre, jak dołączone do nich narzędzia końca ramienia (EOAT), których używają do wykonywania określonych zadań: od podnoszenia i umieszczania po paletyzację, napełnianie i klejenie. Firma SMC opracowała wielofunkcyjny adapter serii RMMA, dzięki któremu pojedynczy robot może wykonywać kilka etapów pracy bez konieczności wymiany narzędzia (EOAT). Do tego rozwiązania można podłączyć do trzech różnych narzędzi (EOAT), między którymi może przełączać się na przykład robot przemysłowy podczas zautomatyzowanego procesu. Oznacza to, że kilka elementów może być przemieszczanych w tym samym czasie lub robot przemysłowy może wykonywać kilka operacji po kolei.

Czytaj więcej

Styczeń 2025

Elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 dla cobotów UR nie wymaga dodatkowego źródła sprężonego powietrza

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł farmaceutyczny, spożywczy czy opakowaniowy, coboty są idealnymi pomocnikami w zastosowaniach typu "Pick and Place" lub paletyzacji. Wyposażone w chwytaki podciśnieniowe i odpowiednie przyssawki, nadają się szczególnie do delikatnego podnoszenia wrażliwych i nierównych elementów, takich jak opakowania foliowe lub woreczkowe. Firma SMC opracowała elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5, dzięki czemu narzędzie na końcu ramienia (EOAT) można podłączyć szczególnie szybko i w sposób oszczędzający miejsce. Nie wymaga on ani przyłącza do powietrza, ani przewodu pneumatycznego, zawiera wszystkie urządzenia peryferyjne w jednym urządzeniu i można go podłączyć w mgnieniu oka. Ekonomiczna waga i zużycie energii, 3 tryby pracy i liczne warianty przyssawek uzupełniają zalety, którym towarzyszą inne cechy serii specjalnie dla cobotów UNIVERSAL ROBOTS.

Czytaj więcej
Nowe podejście do wydajnego paletyzowania: System chwytaka podciśnieniowego serii ZGS od SMC

Kompaktowy, energooszczędny i gotowy do natychmiastowego użycia: System Chwytaka podciśnieniowego serii ZGS optymalizuje procesy paletyzacji dzięki prostej integracji, modułowej adaptacji i obniżonym kosztom operacyjnym co sprawia, że jest idealny do zastosowania w robotach przemysłowych i współpracujących.

Czytaj więcej

Grudzień 2024

Magazyn Forbes klasyfikuje SMC Corporation w rankingu „Najlepszych pracodawców na świecie 2024”

SMC zostało uznane przez Forbes, przodujący amerykański magazyn biznesowy, za jednego z „Najlepszych pracodawców na świecie 2024”.

Czytaj więcej
SMC Smart Assets: Zarządzanie aktywami w cyfrowej erze

Aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Przemysłu 4.0, SMC uruchamia Smart Assets, progresywny projekt, który sprawi, że wymagania dotyczące zarządzania aktywami zarówno konstruktorów maszyn, jak i użytkowników końcowych będą dostosowane do wymagań ery cyfrowej. Dzięki współpracy z głównymi partnerami akademickimi i przemysłowymi Smart Assets ostatecznie doprowadzi do automatycznego generowania dynamicznych i bogatych w dane cyfrowych reprezentacji wszystkich ponad 700 000 produktów SMC, pomagając firmom zwiększyć wydajność, interoperacyjność i zrównoważony rozwój. Projekt będzie realizowany do 2026 roku.

Czytaj więcej

Listopad 2024

Bezpiecznie i łatwe: Podwójny zawór dławiąco-zwrotny serii ASD-A kontroluje oba kierunki przepływu przy zmniejszonej masie

Jeśli zastosowania przemysłowe wymagają szczególnie precyzyjnych i powtarzalnych ruchów, stosuje się zawory dławiąco-zwrotne, które czasami muszą radzić sobie z ekstremalnymi obciążeniami mechanicznymi. Aby zapewnić większą niezawodność procesu, firma SMC wyposażyła nową serię zaworów dławiących-zwrotnych ASD-A w dwie regulacje przepływu: Równoległe sterowanie przepływem powietrza na wejściu i wyjściu umożliwia precyzyjną regulację prędkość siłowników, a także zapobiega efektowi „stick-slip”, na przykład w przypadku silnych wibracji. Dzięki zastosowaniu połączenia wtykowego i pokrętłu regulacyjnemu z blokadą zawór jest szybki w montażu i gotowy do natychmiastowego użycia. Kolejną zaletą jest: prawie o jedną trzecią jest lżejszy niż aktualne rozwiązanie co sprawia, że jest idealny do zastosowań w robotach przemysłowych.

Czytaj więcej

Październik 2024

Bezpieczne i wydajne połączenie: Wielostopniowy generator podciśnienia serii ZL z IO-Link zwiększa wydajność w Przemyśle 4.0

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaciskanie, zasysanie czy transport: Wielostopniowe generatory podciśnienia z serii ZL firmy SMC są pierwszym wyborem w branży do zastosowań typu "Pick and place" - a teraz sprawiają, że są one jeszcze bezpieczniejsze i bardziej wydajne dzięki rozszerzeniu o komunikację IO-Link. W połączeniu z wysoką mocą strumienia ssania i niewielką masą, modele serii ZL3/ZL6 oferują ekonomiczne i optymalnie połączone i wszechstronne rozwiązanie do zastosowań podciśnieniowych w Przemyśle 4.0: łatwe do zintegrowania, wydajne w użyciu, bezpieczne w sterowaniu i odpowiednie do montażu na robotach przemysłowych w sektorach takich jak spożywczy, motoryzacyjny czy biotechnologii.

Czytaj więcej

Wrzesień 2024

SMC dołącza do stowarzyszenia IDTA, wspierając cyfrową przyszłość

W lipcu 2024 r. SMC, globalny specjalista w dziedzinie automatyzacji, został członkiem stowarzyszenia Industrial Digital Twin Association (w skrócie - IDTA). Dołączenie do tak potężnej społeczności przyniesie ogromne korzyści dla cyfrowej przyszłości firmy i jej klientów. W szczególności członkostwo w stowarzyszeniu IDTA zapewni, że SMC zawsze będzie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie cyfrowych bliźniaków, jednocześnie umożliwiając firmie pomoc w kształtowaniu rozwoju cyfrowych bliźniaków w celu wspierania sukcesu Przemysłu 4.0.

Czytaj więcej

Sierpień 2024

Szybka gotowość do pracy: Chwytak elektryczny z serii LEHR umożliwia błyskawiczną współpracę z cobotami

Nowoczesne elementy oprzyrządowania krańcowego EOAT (z ang. End Of Arm Tooling) sprawiają, że roboty współpracujące (coboty) stają się niezbędnym narzędziem w przemyśle. Obejmują one chwytaki do obsługi i manipulacji opakowań, paletyzacji lub w aplikacjach typu pick-and-place. SMC opracowało nowy chwytak elektryczny serii LEHR, aby ci jednoręcy pomocnicy mogli jeszcze szybciej wykorzystać swój w pełni potencjał. Chwytak elektryczny, certyfikowany dla dwóch producentów cobotów: FANUC i UNIVERSAL ROBOTS, jest szybko gotowy do użycia dzięki możliwości plug-and-play i prostej wymianie narzędzi. Dzięki standardowemu kołnierzowi można go również podłączyć do większości robotów innych producentów. Zintegrowany kontroler i bezbateryjny enkoder absolutny pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Oprócz szerokiego zakresu zastosowań dwóch wariantów o dużej sile trzymania od 60 do 140 N, energooszczędne sterowanie silnikiem pomaga zmniejszyć emisję CO2 nawet o 52% w sali roku.

Czytaj więcej

Lipiec 2024

Seria AMS20/30/40/60 otrzymuje medal "Produkt Roku 2023" do miesięcznika naukowo-technicznego "Napędy i Sterowanie"

Firma SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o. została nagrodzona medalem w konkursie „Produkt Roku 2023”, organizowanym przez miesięcznik techniczno-naukowy „Napędy i Sterowanie”. W kategorii „Urządzenia pomiarowe i czujniki” nasze innowacyjne rozwiązanie, System Zarządzania Sprężonym Powietrzem serii AMS20/30/40/60, zdobyło uznanie komisji konkursowej, w której zasiadali eksperci z Katedry Automatyki AGH.

Czytaj więcej

Czerwiec 2024

Trzy w jednym: Zajmujący niewiele miejsca kontroler przepływu serii PFCA7 łączy w sobie - monitorowanie, wizualizację i sterowanie

Zastosowania takie jak spawanie łukowe lub zapobieganie utlenianiu płytek drukowanych, lub żywności wymagają kompleksowej kontroli przepływu różnych mediów gazu. Zamiast polegać na kilku pojedynczych urządzeniach, co prowadzi do skomplikowanego okablowania, firma SMC opracowała serię PFCA7. Nowy sterownik przepływu integruje czujnik przepływu, zawór sterujący i sterownik w jednym urządzeniu, zmniejszając w ten sposób wymaganą przestrzeń i wysiłek związany z instalacją. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD z matrycą punktową, który można obracać co 90°, umożliwia on łatwe monitorowanie natężenia przepływu różnych mediów. Dzięki możliwości wyboru pomiędzy komunikacją IO-Link i sygnałami analogowymi zapewnia on również kompleksową komunikację, a także większą elastyczność i niezależność podczas uruchamiania i konserwacji.

Czytaj więcej

Maj 2024

Sterowanie bez okablowania: Seria IITV23 łączy w sobie sterowniki elektropneumatyczne i moduł komunikacyjny Fieldbus

Od kontroli naprężenia w maszynach do nawijania zwojów i kontroli naprężenia w maszynach do drukowania, przetwarzania folii i kartonu po napełnianie ciśnieniowe w testerach szczelności: sterowniki elektropneumatyczne są pierwszym wyborem, gdy wymagana jest bezstopniowa kontrola ciśnienia sprężonego powietrza w odpowiedzi na zadane sygnały elektryczne. Firma SMC opracowała serię IITV23, zamiast konfigurować kilka sterowników indywidualnie, jak to zwykle ma miejsce i zwiększa zapotrzebowanie na dodatkowe miejsce oraz nakłady na okablowanie, do czterech sterowników elektropneumatycznych, które mogą być umieszczonych razem z modułem magistrali komunikacyjnej Fieldbus na płycie wielomiejscowej - bez zewnętrznego okablowania. Użytkownicy zyskują między innymi na zmniejszeniu zapotrzebowania na miejsce i wysiłku wymaganego do konfiguracji i konserwacji, kompleksowym, ale prostym sterowaniu i wysokiej wydajności.

Czytaj więcej

Kwiecień 2024

SMC podpisuje Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dzisiaj SMC CORPORATION ma przyjemność ogłosić, że podpisaliśmy Inicjatywę ONZ Global Compact – Dobrowolną platformę przywództwa na rzecz opracowywania, wdrażania i ujawniania odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Czytaj więcej
Ekonomiczny wzmacniacz: Nowy wzmacniacz ciśnienia z serii VBA-X3145 z funkcja oszczędzania energii

Zoptymalizowane ciśnienie zasilania jest niezbędne w zastosowaniach pneumatycznych. Poszczególne maszyny i systemy mogą jednak generalnie zwiększać ciśnienie w sieci. W rezultacie wzrasta zużycie energii, koszty i emisja CO2. Zamiast tego nowoczesne wzmacniacze ciśnienia zwiększają ciśnienie w sieci lokalnie, dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Aby uczynić to jeszcze bardziej energooszczędnym, SMC opracowało serię VBA-X3145, wzmacniacz ciśnienia, który jest obecnie unikalny na rynku: dzięki innowacyjnej funkcji oszczędzania energii zmniejsza własne zużycie powietrza nawet o 40% w porównaniu do swojego poprzednika. Jednocześnie jest cichszy i bardziej kompaktowy, skraca czas napełniania o połowę, oferuje 50 milionów cykli i więcej, zapewnia długą żywotność przy odpowiednio mniejszej liczbie czynności konserwacyjnych. To sprawia, że seria VBA-X3145 jest wyjątkowa w swojej konstrukcji.

Czytaj więcej
Pomoc dla ofiar trzęsień ziemi na Tajwanie

Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje osobom, które straciły życie w trzęsieniach ziemi u wschodniego wybrzeża Tajwanu 3 kwietnia 2024 r., oraz wyrazy szczerego współczucia wszystkim osobom dotkniętym tą katastrofą.

Czytaj więcej

Marzec 2024

Wszechstronne narzędzie: Seria RMH umożliwia błyskawiczne dostarczanie cobotów z pneumatycznymi chwytakami w trzech wariantach

Roboty współpracujące (coboty) są obecnie pierwszym wyborem dla szerokiego zakresu zadań związanych z przenoszeniem. Aby naprawdę mogły w pełni wykorzystać wszystkie swoje zalety w zakresie precyzji, niezawodności i elastyczności, potrzebują również odpowiedniego narzędzia. Dzięki nowej serii RMH od SMC dostępny jest pneumatyczny chwytak w trzech wariantach, kompatybilny z cobotami dwunastu firm. Do dyspozycji użytkowników są dostępne dwa chwytaki 2-szczękowe - jeden standardowy i jeden o wydłużonym skoku - oraz chwytak 3-szczękowy, który nie tylko imponuje dużą siłą zacisku, ale i sztywnością. Dzięki zintegrowanemu zaworowi elektromagnetycznemu 3/2 zużycie powietrza jest również zmniejszone nawet o 80 procent, dwie śruby zaciskowe umożliwiają szybką wymianę narzędzia, a opcjonalna osłona chroni również w trudnych warunkach.

Czytaj więcej
SMC otrzymuje nagrodę "Supplier Excellence Award 2024" od firmy Applied Materials

SMC otrzymało prestiżową nagrodę "Supplier Excellence Awards 2024" od firmy Applied Materials, Inc. (zwanej dalej w skrócie "AMAT"), jednego z największych producentów półprzewodników i urządzeń wyświetlających.

Czytaj więcej

Luty 2024

Rozwiązanie SMC serii JSXF-P steruje wieloma zaworami impulsowymi za pomocą tylko jednego sygnału

Firma SMC wprowadza na rynek innowacyjną serię zaworów impulsowych serii JSXF-P do skutecznego i wydajnego usuwania zanieczyszczeń podczas procedur czyszczenia filtrów. Nowy zawór serii JSXF-P SMARTVENT oferuje szereg istotnych korzyści, w tym wbudowaną płytkę sterującą, wysokie ciśnienie szczytowe, niskie zużycie powietrza oraz długą żywotność.

Czytaj więcej
SMC zaprezentuje nowy kompaktowy system bezprzewodowy z serii EXW1

SMC wprowadza nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1 o zwiększonym zasięgu do 100 m. Podobna technologicznie do aktualnej serii EX600-W, EXW1, która jest mniejsza, lżejsza oraz kompatybilna z magistralą Fieldbus. Posiada ulepszone funkcje, które wzbogacają aktualną serię rozwiązań bezprzewodowych.

Czytaj więcej

Styczeń 2024

Bez dostępu do źródła powietrza? Nowa kompaktowa sprężarka SMC to żaden problem

Nowa kompaktowa sprężarka SMC serii CRP pozwala inżynierom projektantom skorzystać z innowacyjnego produktu, który umożliwia wykorzystanie komponentów pneumatycznych w obszarach bez źródła sprężonego powietrza, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Co więcej, projektanci mają możliwość wykorzystania wszechstronnej serii CRP jako sprężarki (nadciśnienie) lub jako pompy podciśnieniowej (podciśnienie), po prostu podłączając przewody w odpowiedni sposób.

Czytaj więcej
Powiadomienie dotyczące trzęsienia ziemi odczuwalnego w północnym obszarze Ishikawa w dniu 1 stycznia 2024 r.

O godzinie 16:10 1 stycznia 2024 r. (JST) ogromne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło region Noto, północną część japońskiej prefektury Ishikawa.

Czytaj więcej

Grudzień 2023

Nowe rozwiązanie SMC serii JSY1000-E przejmuje kontrolę nad zaworami i eżektorami w jednym urządzeniu.

SMC po raz kolejny demonstruje swoją innowacyjność, wprowadzając na rynek nowy system sterowania zaworami JSY1000-E z w pełni zintegrowanym systemem eżektorów. To optymalne połączenie zapewnia kompletne rozwiązanie dla nadciśnienia i podciśnienia (próżni), które pozwala użytkownikom sterować zaworami i eżektorami w jednym, prostym urządzeniu. Zmniejszając zarówno wymiary fizyczne, jak i wagę, JSY1000-E ma również dostępną funkcję energooszczędną, która znacznie zmniejsza zużycie energii i poprawia wydajność procesu.

Czytaj więcej
Nowy kontroler przepływu powietrza SMC łączy w sobie czujnik przepływu i regulator ciśnienia w jednym urządzeniu

SMC prezentuje innowacyjny kontroler przepływu powietrza, który łączy czujnik przepływu i regulator elektropneumatyczny w jednym produkcie. Rezultatem dla projektantów i inżynierów jest oszczędność miejsca nawet o 50%, znacznie mniej przewodów i kabli oraz krótszy czas instalacji. Ponadto nowy produkt serii IN502-44/45 umożliwia precyzyjną i niezawodną kontrolę natężenia przepływu powietrza, ponieważ nie zależy ona od warunków panujących w przewodach instalacji, różnicy ciśnień lub temperatury. Produkt jest przydatny we wszystkich zastosowaniach wymagających kontroli przepływu, takich jak malowanie, pakowanie i spawanie w każdej branży, w szczególności motoryzacyjnej i spożywczej.

Czytaj więcej

Listopad 2023

Wyspa zaworowa SMC serii JSY3000-S zapewnia odporność na korozję w zakładach przetwórstwa spożywczego

Nowa seria JSY3000-S to wyspa zaworowa z dolnym przyłączem, płytą ze stali nierdzewnej i złączami wtykowymi zgodnymi z FDA, która zapewnia wydłużoną żywotność w środowiskach produkcji żywności i napojów. Będący częścią szerokiej rodziny zaworów sterujących SMC, nowa wyspa zaworowa serii JSY3000-S jest montowana w szafie sterowniczej z solidnym uszczelnieniem i dolnym przyłączami wtykowymi skierowanymi na zewnątrz. Taka koncepcja konstrukcyjna pomaga chronić zawór zarówno przed korozją, jak i rozpryskami wody, zapewniając jego odpowiednią przydatność do umieszczenia go w pobliżu dowolnego rodzaju urządzeń wymagających procedur czyszczenia.

Czytaj więcej
Poznaj nasz wszechstronny, napęd o wysokiej wydajności ze zintegrowanym sterownikiem

Nowa seria EQ to napędy elektryczne SMC klasyfikowane do dwóch typów: stolików przesuwnych oraz napędów tłoczyskowych, które zapewniają szereg korzyści. Napędy te posiadają w pełni zintegrowany sterownik, który zapewnia proste konfigurowanie ustawień. Ponadto napędy EQ ze względu na swoją kompaktowość oszczędzają przestrzeń, przyczyniają się do zmniejszenia energii a także redukują emisję CO2. Kolejną zaletą wymienionego wyżej rozwiązania jest łatwe i funkcjonalne sterowanie za pomocą wyjątkowo prostego oprogramowania, które pomaga użytkownikom uruchomić napęd za pomocą jednego ekranu w zaledwie trzech krokach. Najpierw użytkownicy wybierają "ustaw tryb pracy", następnie określają pozycje zatrzymania, a na końcu definiują wartości prędkości, przyspieszenia i zwalniania. Nie jest to bardziej skomplikowane niż sterowanie dwu- lub trójpołożeniowym zaworem elektromagnetycznym.

Czytaj więcej

Październik 2023

Dopasowane i czyste złączki do zastosowań w produkcji żywności: Nowe, zgodne z FDA złączki zaciskowe i wciskane z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F.

Produkcja czystej i bezpiecznej żywności stawia wysokie wymagania w zakresie stosowanych komponentów. Szczególnie w przypadku eksportu do USA, producenci muszą przestrzegać przepisów Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby móc sprzedawać swoje produkty na lokalnym rynku. Dotyczy to również małych części, takich jak złącza zaciskowe i wtykowe. SMC oferuje obszerne i zgodne z przepisami FDA portfolio różnych złączek wykonanych z metalu lub stali nierdzewnej z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F - te pierwsze nawet o czystej konstrukcji, co umożliwia szczególnie szybkie czyszczenie.

Czytaj więcej
Zwiększ przepływ, zmniejsz straty z nowym zaworem kątowym SMC serii JSB

Nowy zawór kątowy serii JSB firmy SMC oferuje szereg kluczowych korzyści zarówno producentom OEM, jak i użytkownikom końcowym End User. Zawory serii JSB charakteryzują się długą żywotnością, niskimi stratami ciśnienia i kompaktowymi wymiarami z wysokim natężeniem przepływu. Rozwiązanie jest dostosowane do wymogów środowiskowych z mediami roboczymi takimi jak: para wodna, woda i powietrze. Optymalizacja profilu przepływu korpusu JSB zapewnia, że ten zajmujący niewiele miejsca zawór, może osiągać takie samo natężenie przepływu jak większe odpowiedniki, a tym samym wspierać oszczędność energii w systemie.

Czytaj więcej

Wrzesień 2023

Pomoc dla osób dotkniętych trzęsieniami ziemi w Maroku

Z głębi serca pragniemy przekazać nasze najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim tych, którzy stracili życie w straszliwych trzęsieniach ziemi, które miały miejsce w Marrakeszu-Safi, 8 września 2023 roku. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo siłę w tym bolesnym okresie żałoby.

Czytaj więcej
Wzmacniacz przepływu seria ZHV od SMC - Zapewnia korzyści i efektywność w bardzo wymagających zastosowaniach

Wzmacniacz przepływu serii ZHV od SMC, to innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla wszystkich sektorów produkcji i automatyzacji. Nowy produkt oferuje możliwość regulacji wysokiego natężenia przepływu powietrza, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta. To kompaktowe, lekkie i energooszczędne urządzenie może funkcjonować zarówno jako jednostka do nadmuchu, jak i do podciśnienia, otwierając tym samym szerokie spektrum możliwości.

Czytaj więcej

Sierpień 2023

SMC otrzymało nagrodę "Bosch Global Supplier Award 2023"

Firma SMC specjalizująca się w pneumatyce i automatyce przemysłowej otrzymała nagrodę "Bosch Global Supplier Award 2023" w kategorii "Zakupy pośrednie i usługi" za najlepsze wyniki jako dostawca.

Czytaj więcej
Bezpieczne i inteligentne pozycjonowanie: Pozycjoner serii IP8101-X419 zdalnie steruje siłownikami

Sierpień 2023: Napędy pneumatyczne, takie jak siłowniki, są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu. W niektórych przypadkach nie można nimi sterować bezpośrednio tuż przy siłowniku - czy to z powodu braku miejsca, szczególnie wysokich lub niskich temperatur, czy też z powodu wibracji. Dla takich przypadków firma SMC opracowała inteligentny pozycjoner z serii IP8101-X419, który pozwala na sterowanie siłownikiem z bezpiecznej odległości za pomocą elektrycznego sygnału w celu jego pozycjonowania. Użytkownicy korzystają również z prostej i oszczędzającej czas instalacji bez konieczności stosowania specjalnego źródła zasilania, odpornej konstrukcji na warunki środowiskowe - stopień ochrony IP65 oraz obudowie ze zintegrowanym ekranem LCD, który wyświetla status sterowania.

Czytaj więcej

Lipiec 2023

Mocny i precyzyjny: Napęd elektryczny serii LEKFS zapewnia szczególnie wysoką precyzję.

Lipiec 2023: Do paletyzowania lub pakowania, ogólnych systemów transportowych lub innych zastosowań wymagających pracy w układzie dwuosiowym, producenci często korzystają z napędów elektrycznych. Jeżeli wymagany jest szczególnie wysoki poziom precyzji przy jednoczesnym przemieszczaniu dużych ładunków, w grę wchodzą tylko napędy elektryczne zaprojektowane do tego celu - jak na przykład seria LEKFS od firmy SMC. Seria ta wyróżnia się wysoką powtarzalnością pozycjonowania wynoszącą +/-0,01 mm i wysoką sztywnością dzięki innowacyjnej konstrukcji składającej się z dwurzędowej prowadnicy z łożyskiem kulkowym w obiegu po każdej ze stron. Łatwe w montażu czujniki położenia, kompatybilność z szeroką gamą sterowników silników krokowych serii JXC oraz nie wymagający zasilania bateryjnego enkoder absolutny uzupełniają kompletny pakiet nowego napędu elektrycznego serii LEKFS. Ponadto seria LEKFS jest również dostępna w wersji bezsilnikowej.

Czytaj więcej

Czerwiec 2023

SMC otworzy nowe Centrum Badawczo–Rozwojowe jesienią 2025

Z przyjemnością informujemy, że już jesienią 2025 roku SMC przeniesie i rozszerzy swoje obecne Centrum Techniczne Tsukuba (JTC) oraz otworzy zupełnie nowy kampus z Centrum Technicznym "Kashiwanoha Campus New Technical Center" (nazwa tymczasowa) w "Kashiwanoha Smart City".

Czytaj więcej

Maj 2023

Do 62% mniejsze zużycie sprężonego powietrza dzięki nowej generacji systemu zarządzania powietrzem

Maj 2023: Wiodący specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej i rozwiązań IIoT, firma SMC, wychodzi naprzeciw potrzebie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, wprowadzając na rynek swoją najnowszą innowację - system zarządzania sprężonym powietrzem z serii AMS20/30/40/60. Dzięki zastosowaniu tego nowego, rewolucyjnego systemu zarządzania sprężonym powietrzem, każda firma, która wykorzystuje w swoich procesach urządzenia pneumatyczne, może teraz uzyskać redukcję zużycia sprężonego powietrza nawet o 62%, z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i dla podniesienia swojej rentowności.

Czytaj więcej
Poszerz swój zakres zastosowań dzięki nowemu przekaźnikowi ciśnienia serii ISE7#/7#G/79S

Maj 2023: Przekaźniki ciśnienia serii ISE7# firmy SMC zostały zaktualizowane, dodając do nich wyższe zakresy ciśnienia, oprócz tego, że oferują lepszą elastyczność i wyższą kontrolę aplikacji, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów.

Czytaj więcej

Kwiecień 2023

Zwiększone bezpieczeństwo i szybka komunikacja ze sterownikiem silnika krokowego od firmy SMC

Kwiecień 2023: Każdy konstruktor maszyn, który chce zmniejszyć koszty i wprowadzić wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie poszukuje szybszych i szerszych możliwości komunikacji, powinien rozważyć zastosowanie nowego sterownika silnika krokowego serii JXCLF od firmy SMC. Nowa seria JXCLF posiada złącze, które umożliwia posiadanie protokołu komunikacyjnego IO-Link wraz z funkcją Safe Torque Off (STO), dzięki czemu konstruktorzy maszyn mają możliwość zapewnienia lepszej kontroli nad procesem produkcyjnym oraz zwiększenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL 3) i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL e) w prosty i ekonomiczny sposób.

Czytaj więcej
Mniej okablowania i większa kompatybilność z magistralą Fieldbus dzięki nowej kombinacji zaworu/generatora podciśnienia SMC

Kwiecień 2023: Nowy zespół zaworów i eżektorów JSY i ZK2-A firmy SMC nie tylko upraszcza układy pneumatyczne w aplikacjach wymagających zarówno dodatniego, jak i ujemnego ciśnienia (podciśnienia), ale także zmniejsza wymagania dotyczące okablowania zapewniając pełną zgodność z wieloma protokołami komunikacyjnymi sieci Fieldbus i przy okazji eliminuje wahania ciśnienia.

Czytaj więcej

Marzec 2023

SMC przedstawia nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1

Marzec 2023: Firma SMC wprowadza nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1 o zwiększonym zasięgu do 100 m. Podobny technologicznie do obecnej serii EX600-W. Seria EXW1 jest mniejsza, lżejsza i kompatybilna z magistralą Fieldbus, a także posiada ulepszone funkcje, które wzbogacają obecne portfolio.

Czytaj więcej
Dzięki silnemu Planowi Ciągłości Biznesowej SMC z optymizmem patrzy w przyszłość

Firma SMC, jako wszechstronny producent urządzeń do automatycznego sterowania procesów, dąży do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie dostaw produktów i utrzymania zaufania klientów, przyczyniając się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i wzrostu innowacyjności. W realizacji tych celów pomaga niezawodny Plan Ciągłości Biznesowej (z ang. Business Continuity Plan), opracowany i stale udoskonalany przez ekspertów SMC. Obecnie BCP wzmacnia firmę, aby zapewnić jeszcze solidniejszą ofertę rozwiązań automatyki i sterowania ruchem dla swojej globalnej bazy klientów.

Czytaj więcej

Luty 2023

Darowizna na wsparcie ofiar dotkniętych silnymi trzęsieniami ziemi w południowo-wschodniej Turcji

Chcielibyśmy przekazać szczere i głębokie wyrazy współczucia wszystkim osobom dotkniętym przez straszne trzęsienia ziemi, które miały miejsce w południowo-wschodniej Turcji 6 lutego 2023 roku. Mamy szczerą nadzieję, że działania na rzecz pomocy będą przebiegać szybko.

Czytaj więcej
Nowy zawór zaciskowy SMC idealny do zastosowań medycznych i spożywczych

Luty 2023: Wiodący specjalista w dziedzinie automatyki i kontroli przemysłowej, firma SMC, dodaje nową serię zaworów zaciskowych do swojej bogatej oferty dla producentów urządzeń medycznych i rozwiązania dla przetwórstwa spożywczego. Dzięki nowej serii zaworów LPV płyn nie ma kontaktu z żadnymi ruchomymi częściami, co pozwala uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia. Co więcej, dzięki temu, że po prostu wkładamy przewód po użyciu, nie ma już potrzeby przeprowadzania procesu mycia, co zapewnia odpowiednią higienę. Energooszczędny zawór zaciskowy serii LPV firmy SMC nadaje się do kontroli szerokiej gamy płynów analitycznych, medycznych i przemysłu spożywczego.

Czytaj więcej

Styczeń 2023

Ekonomiczny zestaw: Pneumatycznie uruchamiany generator podciśnieniowa serii ZK2-A jest cichy, lekki i wydajny.

Styczeń 2023: Czy to w przypadku pakowania i rozpakowywania, czy też w przypadku linii przenośnikowych i zastosowań typu "pick-and-place" - wielu użytkowników w przemyśle motoryzacyjnym lub spożywczym polega na generatorach podciśnienia, które mogą być sterowane za pomocą sprężonego powietrza zamiast energii elektrycznej. Specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej, firma SMC, rozszerza swoją ofertę o pneumatycznie uruchamiane dwustopniowe generatory podciśnienia z serii ZK2-A, które łączą wysoką wydajność i energooszczędność w ekonomicznym, kompletnym rozwiązaniu. Plusy to: brak konieczności stosowania przewodów elektrycznych, na przykład w przypadku zastosowań robotów mobilnych w Przemyśle 4.0, brak ryzyka nadmiernego przegrzewania się cewek zaworowych, a tym samym zwiększona żywotność zaworów - jak również o 30% niższe zużycie sprężonego powietrza w porównaniu do jednostopniowych generatorów podciśnienia.

Czytaj więcej
Silna ale także delikatna: Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoullego serii ZNC pracuje ciszej, mocniej i bardziej energooszczędnie

Styczeń 2023: Czy to w przemyśle tekstylnym, samochodowym czy spożywczym: transport delikatnych elementów, takich jak tkaniny, płytki drukowane czy folie, wymagają szczególnie delikatnego pobierania, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń lub śladów. Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoulliego serii ZNC firmy SMC, specjalizującej się w automatyce, umożliwia bezpieczne, wydajne i wolne od śladów przenoszenie: jest ona dostępna w bardzo lekkiej lub wytrzymałej obudowie, wyposażona w opcjonalne funkcje do bezdotykowego i cichego przenoszenia elementów - i oferuje nawet 5,7-krotnie większą siłę podnoszenia oraz wysoką wydajność energetyczną w porównaniu z dotychczasowym modelem przyssawki bezdotykowej typu Bernoulliego.

Czytaj więcej

Grudzień 2022

Długotrwałe działanie: Zawory wysokociśnieniowe serii SGH są teraz dostępne z maksymalnym ciśnieniem roboczym równym 10 i 14 MPa

Grudzień 2022: Nowoczesne zawory wysokociśnieniowe zapewniają najwyższą wydajność w przemyśle maszynowym, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z chłodzeniem i smarowaniem podczas obróbki metali. Zawory do płynów chłodząco-smarujących oraz odmuchu wiórów serii SGH firmy SMC zawsze były idealnym rozwiązaniem - a teraz są dostępne również w opcji z ciśnieniem 14 MPa, a więc dwukrotnie wyższym niż dotychczas. Pozwala to na uzyskanie większej dokładności i jakości podczas każdej obróbki. Podobnie jak w przypadku modeli o ciśnieniu 3, 7 i 10 MPa, długa żywotność z 3 milionami cykli i wysoka efektywność energetyczna pozostają bez zmian.

Czytaj więcej
Elastyczny Herkules: Napęd elektryczny serii LEY100 z serwomotorem AC 750 W i siłą nacisku do 12000 N

Grudzień 2022: Przy podnoszeniu lub ogólnym transporcie materiałów firmy z całej branży stawiają na napędy elektryczne. W niektórych przypadkach muszą one polegać na szczególnie mocnych napędach, które jednocześnie pozwalają na dużą elastyczność. Firma SMC rozszerzyła istniejącą serię LEY o modele serii LEY100 przeznaczone właśnie do tego celu. Wyróżniają się one dużą siłą nacisku do 12000 N dzięki serwomotorowi AC o mocy 750 W, maksymalnym skokiem 1000 mm oraz montażem zgodnym z normą ISO15552. Ponadto nowe napędy elektryczne oferują dużą elastyczność m.in. w zakresie regulacji siły i prędkości, a także różne opcje: od wariantu bezsilnikowego wariantu, przez zainstalowany czujnik położenia, po zintegrowany enkoder absolutny.

Czytaj więcej

Listopad 2022

SMC zostało uznane za jednego z najlepszych pracodawców na świecie przez magazyn Forbes!

SMC, światowy lider w produkcji kompleksowych urządzeń do sterowania automatyką przemysłową został uznany przez magazyn Forbes za jednego z Najlepszych pracodawców Świata 2022.

Czytaj więcej
Ciężkie czasy dla mikroorganizmów: Filtr bakteryjny serii SFDA o szczególnie wysokiej skuteczności filtracji 99,99%

Listopad 2022: Wymagania dotyczące higieny procesów są bardzo wysokie, szczególnie w przemyśle spożywczym. Dotyczy to również obszaru czystości sprężonego powietrza. Tutaj stężenie z bakteriami lub innymi zarazkami powinno być utrzymywane na jak najniższym poziomie, aby zapewnić nieskażone produkty końcowe. Dzięki nowemu filtrowi bakteryjnemu z serii SFDA firmy SMC użytkownicy mogą jeszcze łatwiej spełnić wysokie wymagania międzynarodowych norm w sektorze spożywczym dzięki skuteczności filtrów na poziomie 99,99%. Dotyczy to również zastosowanych materiałów zgodnych z FDA. Ponadto nowa seria pomaga oszczędzać energię dzięki niskiemu spadkowi ciśnienia przy zachowaniu tej samej siły nadmuchu.

Czytaj więcej

Październik 2022

Oszczędność czasu i energii: Nowy moduł do chłodzenia i kontroli temperatury w serii HRZ-F znacznie zmniejsza zużycie zasobów

Październik 2022: Urządzenia do chłodzenia i regulacji temperatury zapewniają precyzyjne warunki temperaturowe i wysoką niezawodność procesu, dzięki czemu aplikacje laserowe, linie pakujące lub cyfrowe aparaty rentgenowskie mogą na przykład sprawnie funkcjonować w obszarach o wysokiej wydajności. Dzięki nowej serii HRZ-F specjalista w dziedzinie automatyki SMC oferuje teraz szczególnie ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Jest on zgodny z europejskim rozporządzeniem F-Gas i dzięki wydajnym komponentom zmniejsza nie tylko nakłady na konserwację, ale także zużycie energii nawet o 65% - oszczędzając tym samym cenny czas i zasoby.

Czytaj więcej
Popraw bezpieczeństwo – Nowy zawór bezpieczeństwa VP546/746 spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Październik 2022: Czy to w branży motoryzacyjnej, spożywczej czy meblarskiej, każda gałąź przemysłu maszynowego, wykorzystująca sprężone powietrze, wymaga jego bezpiecznego zrzutu. Aby zagwarantować pracownikom najwyższy poziom ochrony, firma SMC opracowała nowy zawór odpowietrzający serii VP546/746, który spełnia wymogi stawiane elementom bezpieczeństwa w art. 2c dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Czytaj więcej

Wrzesień 2022

SMC wchodzi na indeks Nikkei 225

Firma SMC, wiodący japoński specjalista w dziedzinie pneumatyki i innych rozwiązań z zakresu automatycznego sterowania, dołączy do Nikkei225 (lub Nikkei Stock Average), głównego i najczęściej notowanego indeksu japońskich akcji. Nikkei225 składa się z 225 akcji wybranych spośród najlepiej radzących sobie i najbardziej płynnych japońskich spółek blue-chip. SMC rozpocznie notowania już 3 października 2022 r.

Czytaj więcej
Wszystkie elementy sterowane w sposób ciągły: Regulator elektropneumatyczny serii ITV#-IL z komunikacją IO-Link do zastosowań w przemyśle 4.0

Wrzesień 2022: W branżach takich jak motoryzacja, biotechnologia lub żywność czy opakowania, wysoko precyzyjne urządzenia sterujące przejmują bezstopniową kontrolę ciśnienia za pomocą sygnałów elektrycznych. Regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia serii ITV#-IL firmy SMC umożliwiają precyzyjne, a tym samym bezpieczne monitorowanie Twoich procesów. Dzięki rozbudowanym funkcjom umożliwiają podłączenie do sterowników wyższego poziomu za pośrednictwem komunikacji IO-Link - dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji i kompaktowej konstrukcji idealnie nadają się do licznych zastosowań w ramach Przemysłu 4.0.

Czytaj więcej

Sierpień 2022

Oświadczenie SMC w sprawie konfliktu w Ukrainie

Niszczycielskie, nieuzasadnione ataki w Ukrainie powodują tragiczny kryzys dla narodu ukraińskiego, jego rodzin i przyszłości. SMC zdecydowanie sprzeciwia się autorytaryzmowi i przemocy i solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Musimy nadal zapewniać naszym odważnym ukraińskim kolegom wsparcie, którego potrzebują i nieustannie pracujemy nad tym, aby pomóc naszym współpracownikom, którzy nadal przebywają w Ukrainie, jak również tym, którzy znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, żyjąc pod autorytarnymi rządami Rosji.

Czytaj więcej
Wyjątkowo higieniczna: Pierwsza na świecie złączka serii KFG2H-E z certyfikatem EHEDG dla przemysłu spożywczego

Sierpień 2022: W szczególności przemysł spożywczy wymaga stosowania komponentów, które muszą spełniać surowe wytyczne dotyczące higieny ze względu na możliwy kontakt z produktami docelowymi przeznaczonymi do spożycia. Nowe złącza zaciskowe serii KFG2H-E od SMC są obecnie pierwszym na świecie i jak dotąd jedynym złączem z certyfikatem EHEDG dla typu EL klasy I Aux, umożliwiającym szczególnie szybkie i skuteczne czyszczenie. Jest zgodna z przepisami FDA i UE 1935/2004, a dzięki higienicznej konstrukcji z polerowanej stali nierdzewnej unika gromadzenia się płynów i brudu - co zwiększa higienę i bezpieczeństwo żywności.

Czytaj więcej

Lipiec 2022

Bardziej wydajny, mniejszy i cichy: Podwójny zespół chłodzenia i regulacji temperatury serii HRLE steruje dwoma indywidualnymi obiegami mediów

Lipiec 2022: Aby kontrolować temperatury oscylatorów i systemów optycznych w zastosowaniach laserowych, często konieczne jest zastosowanie kilku jednostek chłodzących i kontrolujących temperaturę. Albo po prostu stosuje się rozwiązania podwójne firmy SMC, które za pomocą jednego systemu sterują dwoma aplikacjami jednocześnie: Wraz z nową serią HRLE, specjalista w dziedzinie automatyki wprowadza kolejną kompaktową jednostkę chłodzącą i regulującą temperaturę, która wyróżnia się zmniejszonymi rozmiarami i zwiększoną wydajnością energetyczną. Podwójny system może jak zwykle sterować dwoma indywidualnymi obiegami mediów, przy czym wymaga o 21 % mniejszej powierzchni zabudowy w porównaniu z dwoma modelami HRS. Zmniejsza również zużycie energii o 17% i chroni użytkowników przed hałasem dzięki cichej pracy.

Czytaj więcej

Czerwiec 2022

Dokładność rzędu mikrometrów: Nowe siłowniki elektryczne serii LESYH zapewniają maksymalną powtarzalność pozycjonowania

Czerwiec 2022: Zarówno w przypadku zastosowań związanych z wyrównywaniem, przenoszeniem, podnoszeniem i układaniem, jak i transportem pionowym: Napędy elektryczne są stosowane w całym przemyśle do przemieszczania obrabianych elementów. Aby zapewnić wymaganą niezawodność procesu, w niektórych przypadkach konieczna jest bardzo dokładna powtarzalność pozycjonowania i bardzo minimalny luz. Aby umożliwić użytkownikom jeszcze lepsze spełnienie tych wysokich wymagań, firma SMC rozszerzyła swoją uznaną serię napędów elektrycznych LESH o serię LESYH - kompaktowy napęd z prowadnicami o bardzo sztywnej konstrukcji. Wyróżniają się one powtarzalnością pozycjonowania ±0,01 mm (±10 μm) dzięki zastosowaniu prowadnicy kulkowej z kulkami w obiegu, luzem prowadnicy wynoszącym maksymalnie tylko 0,1 mm oraz pionowym obciążeniem użytkowym nawet do 20 kg. Ponadto te napędy wyposażone są w bezbateryjny enkoder absolutny, który umożliwia szybkie i ponowne uruchomienie.

Czytaj więcej

Maj 2022

Nowy system komunikacji szeregowej serii EX260-FPS1: Większe bezpieczeństwo komunikacji i obsługi oraz szybkie i łatwe podłączenie

Maj 2022: Aby bezpiecznie i niezawodnie sterować urządzeniami końcowymi, moduły komunikacji szeregowej muszą już spełniać odpowiednio wysokie wymagania. Kompleksowe rozwiązanie oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak wysoka elastyczność i kompatybilność oraz proste i szybkie połączenie. W nowej serii EX260-FPS1 firma SMC opracowała moduł, który łączy w sobie te możliwości, a dzięki zintegrowanemu wyjściu bezpieczeństwa dla protokołu PROFIsafe zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa maszyny, a także oszczędza miejsce, umożliwiając tworzenie szczególnie kompaktowych konstrukcji maszyn.

Czytaj więcej
Bezpieczny i elastyczny: Sterownik silnika serii LECSN-T niezawodnie wyłącza moment obrotowy w napędach elektrycznych

Maj 2022: W przypadku konieczności przemieszczania obrabianych elementów lub precyzyjnego pozycjonowania czy osiowania, użytkownicy w całym przemyśle sięgają po napędy elektryczne. Precyzyjne sterowanie wykorzystywanym do tego celu silnikiem elektrycznym odbywa się za pomocą sterowników silnika; stawia się im wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, precyzji i kompatybilności. Nowy sterownik silnika SMC serii LECSN-T łączy w sobie te cechy, między innymi dzięki funkcji bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off), komunikacji za pomocą karty sieciowej dla różnych protokołów Fieldbus oraz kompatybilności z 22-bitowymi enkoderami absolutnymi - co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania przebiegów referencyjnych.

Czytaj więcej

Kwiecień 2022

Mała, trwała i energooszczędna: Pompa procesowa serii PA5000 o zwartej konstrukcji wykonana z polipropylenu

Kwiecień 2022: Pompy procesowe są stosowane w przemyśle do pobierania, cyrkulacji, rozpylania lub przenoszenia mediów ciekłych, takich jak środki czyszczące lub chłodziwa. Stawia się im coraz wyższe wymagania: od małego zajmowania miejsca i redukcji wagi, przez niezawodność i bezpieczeństwo procesu, po wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Dzięki nowej serii PA5000 wykonanej z polipropylenu (PP) o zwartej konstrukcji firma SMC oferuje pompę procesową, która spełnia te wysokie wymagania - między innymi dzięki lekkiej i jednocześnie trwałej obudowie z PP oraz konstrukcji, która nie tylko znacznie oszczędza miejsce, ale także zwiększa niezawodność procesu. Ponadto pompa procesowa jest opcjonalnie dostępna w wersji sterowanej automatycznie lub pneumatycznie.

Czytaj więcej
Wyspa podciśnieniowa serii ZKJ firmy SMC oferuje zgodność z magistralą Fieldbus do zdalnej komunikacji z urządzeniami przemysłowymi

Kwiecień 2022: Projektanci, producenci i serwisanci ogólnego wyposażenia przemysłowego mogą teraz korzystać z nowej wyspy podciśnieniowej SMC serii ZKJ z komunikacją zgodną ze standardem PROFINET do zdalnego sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych. Rozwiązanie serii ZKJ oferuje również imponujący przepływ strumienia ssania, biorąc pod uwagę specyfikacje dotyczące niskiego zużycia sprężonego powietrza i niskiego zużycia energii elektrycznej. Inne cechy to funkcja ochrony zaworów, czyli stopień ochrony IP65 oraz możliwość sterowania nawet 16 generatorami podciśnienia za pomocą jednego rozwiązania wyspowego.

Czytaj więcej

Marzec 2022

Kompaktowa oszczędność energii: Nowy generator podciśnienia serii ZK2-A-X188 jako pojedyncza jednostka lub serii ZK2-A-X211 z płytą do połączeń na wyspie

Marzec 2022: Zarówno w przypadku systemów typu "Pick-and-place", pakowania i paletyzacji, jak i linii przenośnikowych: Generatory podciśnienia są wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Inżynierowie zawsze stoją przed wyzwaniem zapewnienia nie tylko wysokiej wydajności i niezawodności procesu, ale także oszczędnej i lekkiej konstrukcji maszyny oraz niskiego zużycia energii. Aby spełnić te wymagania, firma SMC oferuje serię ZK2-A-X188 jako pojedyncze urządzenie oraz serię ZK2-A-X211 jako rozwiązanie wyspowe - wydajne i ekonomiczne kompaktowe urządzenia do generowania podciśnienia. Dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów generatora podciśnienia w jednym urządzeniu, rozwiązanie to przekonuje m.in. poprzez zastosowanie cyfrowego czujnika podciśnienia z funkcją oszczędzania energii, zapewnia większą niezawodność procesu dzięki zaworowi zasilania N.O., a jednocześnie jest to rozwiązanie naprawdę lekkie.

Czytaj więcej
Lepiej zabezpieczony: Nowa seria LEY-X8 umożliwia zastosowanie napędów elektrycznych w trudnych warunkach środowiskowych

Marzec 2022: Zastosowanie klasycznych napędów elektrycznych nie jest możliwe w przypadku ruchów pchających lub ciągnących, jak również w aplikacjach z ruchem pionowych, które występują w zapylonym środowisku lub nawet w przypadku chwilowego zanurzenia w wodzie. Jednocześnie muszą one również spełniać wysokie współczynniki wydajności, aby skutecznie pokryć szeroki zakres zastosowań. Firma SMC rozszerzyła swoją sprawdzoną i uznaną serię napędów LEY o serię LEY-X8, aby sprostać tym wymaganiom. Nowy napęd oprócz standardowego IP65 posiada również stopień ochrony IP67. Dzięki temu można je niezawodnie stosować w szczególnie trudnych warunkach. Oprócz zaawansowanej technologii serii LEY, są one również wyposażone w bezbateryjny enkoder absolutny, który umożliwia szybkie (ponowne) ich uruchomienie.

Czytaj więcej

Luty 2022

Mały, lekki - ale jednak wciąż wydajny: Nowy generator podciśnienia serii ZH-A w wersji kompaktowej z wbudowanym tłumikiem

Luty 2022: Wytwarzanie podciśnienia ma wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu - od pakowania i paletyzacji po przenoszenie materiałów, montaż lub transport automatyczny czy transport typu "pick-and-place". Inżynierowie procesu stoją przed wyzwaniem osiągnięcia małej i lekkiej konstrukcji maszyny bez utraty jej wydajności. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, firma SMC opracowała generator podciśnienia serii ZH-A w wersji bardziej kompaktowej. Dzięki zmniejszeniu objętości całkowitej jest on naprawdę lekki, a mimo to charakteryzuje się większym całkowitym strumieniem objętości - idealny do zastosowań w ruchomych urządzeniach transportowych.

Czytaj więcej
Kompaktowe i przyjazne dla środowiska: nowe urządzenie chłodzące i regulujące temperaturę serii INR-244-831 w wersji z ogniwem Peltiera czyli bez czynnika chłodniczego.

Luty 2022: Wydajna i zrównoważona regulacja temperatury jest niezbędna dla niezawodności procesów w zastosowaniach przemysłowych i badawczych, w których wytwarzane jest ciepło - od linii pakujących i urządzeń spawalniczych po formowanie wtryskowe i zastosowania laserowe. SMC, specjalista w dziedzinie automatyzacji znany ze swojego wszechstronnego portfolio, oferuje teraz wyjątkowo kompaktową jednostkę chłodzenia i regulacji temperatury w postaci serii INR-244-831. Wersja z ogniwem Peltiera, która nie wymaga czynnika chłodniczego, niewymagająca konserwacji umożliwia wyjątkowo przyjazną dla środowiska pracę - w maszynach, a także na stołach laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Styczeń 2022

Ułatwione precyzyjne sterowanie - Siłownik pneumatyczny SMC serii IN-777 z wbudowanym pozycjonerem

Styczeń 2022: Siłowniki pneumatyczne zazwyczaj znają tylko dwa położenia - całkowicie wysunięty lub całkowicie cofnięty. Jednak dzięki wbudowanemu pozycjonerowi siłownik SMC Air Servo serii IN-777 może precyzyjnie dopasować się do każdej pozycji. Gwarantuje to szybką reakcję i wysoką powtarzalność. Stopień ochrony IP67 z funkcją alarmu i autodiagnostyki pozwala również na oszczędność energii elektrycznej i pneumatycznej.

Czytaj więcej
Nowy zawór SMC serii JSY-5000H zapewnia wyższą wydajność i kontrolę w zakładach spożywczych

Styczeń 2022: Nowy zawór rozdzielający serii JSY5000-H firmy SMC został zaprojektowany specjalnie do stosowania w zakładach produkujących żywność i napoje oraz w przemyśle browarniczym. Zgodny z IP69K zawór o czystej konstrukcji, przystosowany do regularnego mycia, wyróżnia się na rynku dużym natężeniem przepływu, niskim zużyciem energii i możliwością komunikacji IO-Link, zapewniając nowy poziom kontroli produkcji.

Czytaj więcej

Grudzień 2021

SMC wprowadza na rynek modułową wersję cyfrowego przekaźnika przepływu dla dużych przepływów z wbudowanymi czujnikami temperatury i ciśnienia serii PF3A8#H

Grudzień 2021: PF3A#H, jeden z najnowszych cyfrowych przekaźników przepływu dołączonych do rodziny SMC, monitoruje zużycie linii głównej w stosunku 100:1. Jest on kompatybilny z IO-Link i można go w prosty sposób podłączyć do zespołów przygotowania powietrza. A teraz można uzyskać jeszcze bardziej kompletne rozwiązanie dzięki zintegrowanym czujnikom ciśnienia i temperatury.

Czytaj więcej
Kiedy sprawy muszą toczyć się szybko: Napęd elektryczny serii LEFS#F w wykonaniu jako stolik przesuwny poruszający się z dużą wydajnością

Grudzień 2021: Od zastosowań typu "Pick-and-Place", poprzez systemy przenośników do załadunku i rozładunku, aż po przemieszczanie się w pionie: Jeśli obrabiane elementy mają być przemieszczane, w całym przemyśle stosowane są do tego napędy elektryczne. Aby osiągnąć szczególnie krótkie czasy cyklu w takich procesach, napędy muszą charakteryzować się zarówno dużym przyspieszeniem, jak i wysoką prędkością maksymalną - bez uszczerbku dla niezawodności procesu. Dzięki serii LEFS#F firma SMC oferuje szczególnie szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, które jest również bardzo precyzyjne i umożliwiające szybki montaż.

Czytaj więcej

Listopad 2021

Modułowy zawór redukcyjny o wspólnym zasilaniu serii AR#M-D jako jednolity blok reduktorów

Listopad 2021: Czy to w przemyśle samochodowym, czy w ogólnej budowie maszyn - kontrola ciśnienia jest podstawowym zadaniem w zastosowaniach pneumatycznych. Ważne jest nie tylko niezawodne przeprowadzenie kontroli, ale również spełnienie innych wymagań. Należą do nich mała przestrzeń zabudowy oraz łatwość instalacji i konserwacji. Ponadto, niektóre aplikacje wymagają różnych ciśnień w tym samym czasie. Te i inne wymagania spełnia modułowy zawór redukcyjny serii AR#M firmy SMC. Dzięki swojej konstrukcji może być również łączony w formie bloku regulatorów w jedną całość, posiada jednolitą konstrukcję obudowy, wymaga tylko jednego zasilania sprężonym powietrzem i ułatwia użytkownikowi ustawienie zarówno ciśnienia, jak i zakresu ciśnienia.

Czytaj więcej
Pulsacyjny zawór nadmuchowy AXTS-X2 zapewnia energooszczędne wdmuchiwanie powietrza z ciśnieniem szczytowym.

Listopad 2021: W branżach produkcyjnych, takich jak budowa obrabiarek czy przemysł samochodowy, zastosowanie nadmuchu powietrza do usuwania stałych zanieczyszczeń jest nieodzowne. Seria AXTS-X2 jako pulsacyjny zawór nadmuchowy firmy SMC osiąga wysoki i jednocześnie trwały efekt czyszczenia: pulsacyjne sprężone powietrze, tzn. powietrze wydmuchiwane w sposób przerywany, zapewnia zwiększone wartości szczytowe ciśnienia, a tym samym skuteczne usuwanie pyłu, wiórów lub chłodziwa - przy jednoczesnej redukcji zużycia sprężonego powietrza i kosztów eksploatacji.

Czytaj więcej

Październik 2021

Jonizator dyszowy serii IZT43 z oddzielnym sterownikiem dla wydajnych i bezpiecznych procesów

Październik 2021: Od produktów z tworzyw sztucznych, takich jak folie i butelki, po elementy elektryczne i płytki drukowane: W wielu dziedzinach usuwanie ładunków elektrostatycznych za pomocą jonizatorów jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych i wydajnych procesów produkcyjnych i transportowych. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do tej technologii nawet w trudno dostępnych miejscach, firma SMC opracowała serię IZT43, wyjątkowo kompaktowy jonizator dyszowy z oddzielnym sterownikiem.

Czytaj więcej
Szybko, prosto, wydajnie: nowy moduł nadrzędny IO-Link master dla systemu EX600 optymalizuje procesy produkcyjne

Październik 2021: Komunikacja między sterownikiem PLC a poziomem czujników/siłowników jest podstawowym elementem zautomatyzowanych procesów i aplikacji Przemysłu 4.0. SMC oferuje właściwe rozwiązanie dla tych, którzy chcą podłączyć komponenty, takie jak zawory, do istniejącej sieci produkcyjnej: dzięki integracji modułu nadrzędnego IO-Link dla dobrze znanego systemu transmisji szeregowej serii EX600, połączenie w sieć jest szybkie, łatwe i opłacalne.

Czytaj więcej

Wrzesień 2021

Bezpiecznie, szybko, ekonomicznie: nowa seria jonizatorów pistoletowych IZG10 do efektywnej eliminacji ładunków elektrostatycznych

Wrzesień 2021: Czy to w przemyśle samochodowym, elektrycznym czy maszynowym - elektryczność statyczna może zakłócić proces produkcyjny i znacznie obniżyć jakość produktu końcowego. Poręczny i wyjątkowo lekki, ważący 200 g jonizator pistoletowy z serii IZG10 firmy SMC usuwa ładunki elektrostatyczne w ułamku sekundy, efektywnie usuwa cząstki stałe, takie jak kurz lub brud i w ten sposób poprawia jakość produktów końcowych w wielu sektorach przemysłu.

Czytaj więcej
Precyzyjne, proste, wydajne: Zawory dławiąco-zwrotne serii AS-FM/FC i AS-FSM/FSC do precyzyjnych zastosowań przy niskich prędkościach ruchu

Wrzesień 2021: Aby przenosić elementy z powtarzalną dokładnością w aplikacjach o niskich prędkościach, stosuje się wysoce precyzyjne rozwiązania, takie jak np: zawory dławiąco-zwrotne firmy SMC. Firma specjalizująca się w automatyce rozszerzyła swoją ofertę o serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC, które oferują dokładniejszą regulację i większą dokładność prędkości siłownika - zapewniając większą wydajność dla szerszego zakresu zastosowań.

Czytaj więcej

Sierpień 2021

Czysto, bezpiecznie, stabilnie: nowy modułowy zespół przygotowania powietrza serii AC-D o płaskiej konstrukcji

Sierpień 2021: Aby zapewnić niezawodność procesów w zastosowaniach pneumatycznych w całym przemyśle, konieczne jest filtrowanie, regulowanie a czasem smarowanie sprężonego powietrza. Niewystarczające oczyszczenie sprężonego powietrza z zanieczyszczeń ma bowiem negatywny wpływ nie tylko na maszyny i urządzenia, lecz także na jakość produktów końcowych. W serii AC-D firma SMC opracowała uniwersalny zespół przygotowania powietrza o płaskiej konstrukcji modułowej. Zapewnia ona szczególnie wysoką jakość sprężonego powietrza i oferuje użytkownikom wiele innych zalet. Do nich należy opcjonalna, modułowa rozbudowa o cyfrowy przekaźnik przepływu z komunikacją IO-Link, zapewniająca wysoki stopień automatyzacji.

Czytaj więcej
Filtr z węglem aktywnym serii AMK zapewnia czyste sprężone powietrze przy zwiększonej wydajności przepływu.

Sierpień 2021: Wysoka niezawodność procesów i długa żywotność komponentów w zastosowaniach pneumatycznych zależy między innymi od wysokiego stopnia czystości stosowanego sprężonego powietrza. W przeciwnym razie mogą ucierpieć nie tylko maszyny i systemy, ale także jakość produktów. Nowa seria filtrów z węglem aktywnym AMK w szczególnie kompaktowej obudowie zapewnia nie tylko wysoką jakość sprężonego powietrza, ale także zwiększoną wydajność i niskie koszty konserwacji. Kolejna zaleta: nowa seria AMK łączy się bezproblemowo z filtrami do przygotowania powietrza serii AFF, AM i AMD.

Czytaj więcej

Czerwiec 2021

Szybko, wydajnie i ekonomicznie: energooszczędny pistolet pneumatyczny IBG z wysokim impulsem sprężonego powietrza do usuwania zanieczyszczeń stałych.

Czerwiec 2021: Aby chronić procesy produkcyjne maszyn przed wpływem zanieczyszczeń takich jak brud, wióry lub krople wody, firma SMC opracowała pistolet pneumatyczny serii IBG z wysokim i natychmiastowym impulsem sprężonego powietrza: czyści on skutecznie, wyznacza standardy w zakresie wydajności i efektywności energetycznej. Działa prawie dwa razy szybciej i zużywa do 87% mniej powietrza niż standardowe pistolety do odmuchiwania. Zwiększa to wydajność w wielu dziedzinach przemysłu.

Czytaj więcej

Maj 2021

Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska: Przekaźnik przepływu serii PF2M7, który łączy wydajność z niskim zużyciem energii.

Maj 2021: Efektywny przepływ gazów decyduje nie tylko o wydajności procesów, ale także o kosztach ponoszonych w procesie. Niższe zużycie energii jest ważne nie tylko z biznesowego punktu widzenia, ale wysoki priorytet mają również kwestie ochrony środowiska. Wraz z nową serią PF2M7, firma SMC oferuje przekaźnik przepływu, który oprócz tego, że zużywa niewiele energii, działa w sposób szczególnie przyjazny dla środowiska i obniżeniu kosztów, posiada szeroki zakres pomiaru przepływu.

Czytaj więcej
Poznaj własną pozycję: Napędy elektryczne z bezbateryjnym enkoderem absolutnym dla większej produktywności i zrównoważonego rozwoju

Maj 2021: Nie sposób wyobrazić sobie procesów produkcyjnych bez napędów elektrycznych - od przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i farmaceutycznego po ogólne zastosowania w automatyce. Aby zapewnić możliwość kontynuowania pracy bez przeszkód od ostatniego położenia w przypadku awarii zasilania, seria napędów elektrycznych LE firmy SMC posiada enkoder absolutny, który nie wymaga baterii. Pozytywne skutki to wyższa wydajność, mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i utrzymania oraz mniejszy wpływ na środowisko.

Czytaj więcej

Kwiecień 2021

Gotowy do natychmiastowego użycia: Nowa seria chwytaków podciśnieniowych ZXP-X1 dla robotów współpracujących

Kwiecień 2021: Od aplikacji typu "pick-and-place" i linii przenośnikowych po etykietowanie lub paletyzowanie - chwytaki podciśnieniowe w robotach współpracujących (w skrócie cobotach) umożliwiają bezpieczne i jednocześnie szybkie procesy. W celu zaoszczędzenia czasu potrzebnego na ich instalację i konserwację oraz osiągnięcia szczególnie wysokiego stopnia elastyczności dla szerokiego zakresu zastosowań, firma SMC po raz kolejny rozwinęła swoją ofertę produktów próżniowych o serię ZXP-X1. Jedną z zalet jest rozwiązanie typu Plug-and-play.

Czytaj więcej
Pozdrowienia od nowo mianowanego prezesa SMC

Nazywam się Yoshiki Takada. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku zostałem mianowany nowym prezesem firmy SMC. Od momentu założenia w 1959 roku firma SMC rozwinęła się jako wszechstronny producent urządzeń do automatycznego sterowania, w tym urządzeń pneumatycznych, stawiając sobie za cel "sprostanie wszystkim wymaganiom naszych klientów".

Czytaj więcej

Marzec 2021

Ustawienie ciśnienia w zasięgu wzroku: Zawór redukcyjny / Zawór redukcyjny z filtrem i wbudowanym manometrem w pokrętło

Marzec 2021: W zastosowaniach pneumatycznych wszelkiego rodzaju i we wszystkich gałęziach przemysłu zawór redukcyjny i zawór redukcyjny z filtrem do sprężonego powietrza należą do elementów niezbędnych do zapewnienia płynności procesów. Aby zapewnić użytkownikom stały przegląd zakresu ciśnienia, firma SMC zintegrowała manometr z wyświetlaczem wartości granicznych bezpośrednio w pokrętle regulacyjnym nowej serii ARG-/AWG-B. Przezroczysty, dwuścienny pojemnik z poliwęglanu zapewnia jeszcze lepszy wgląd w regulatory filtracji należące do tej serii.

Czytaj więcej

Luty 2021

Większa wydajność dzięki kontroli: cyfrowy przekaźnik przepływu PF3A7H w wersji z IO-Link do dużych przepływów

Luty 2021: Aby zwiększyć efektywność energetyczną urządzeń pneumatycznych o wysokim zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, konieczne jest nie tylko sprawne działanie komponentów technicznych i możliwie jak najmniejsze straty ciśnienia, ale także ciągła kontrola przepływu powietrza. Seria cyfrowych czujników przepływu PF3A7H firmy SMC utrzymuje efektywność energetyczną na pierwszym miejscu w umysłach użytkowników: Umożliwiają one precyzyjny pomiar nawet dużych przepływów objętościowych, np. w celu wykrywania wycieków, a dzięki komunikacji za pomocą IO-Link są przystosowane do wielu aplikacji Przemysł 4.0.

Czytaj więcej

Styczeń 2021

Doświadczenie w zrozumieniu Twoich codziennych potrzeb

Coboty i manipulatory współpracują ze sobą, tworząc elastyczne rozwiązania w przystępnej cenie. Podczas gdy robotyka utorowała drogę dla szybkiego rozwoju automatyzacji, my postrzegamy coboty jako demokratyzację technologii robotyki. Eliminują one koszty i skomplikowane oprogramowanie, którego zwykle wymagają roboty, zapewniając jednocześnie znacznie większą elastyczność. Andrea Trifone, lider projektu Cobot, SMC Włochy

Czytaj więcej

Listopad 2020

Lekki i mocny: wielostopniowy generator podciśnienia z serii ZL3 / ZL6 o mniejszej wadze i większej objętości strumienia ssania

Listopad 2020: Niezależnie od tego, czy chodzi o transport, czy o zasysanie i mocowanie: podciśnieniowo obsługuje się szeroką gamę przedmiotów obrabianych - od filigranowych mikro chipów po ogromne tafle szkła. Wielostopniowe generatory podciśnienia serii ZL firmy SMC znacznie poprawiają stosunek zużycia powietrza do mocy strumienia ssania - i zostały teraz poszerzone o szczególnie energooszczędne serie ZL3 i ZL6. Dzięki mniejszej wadze i wyższemu przepływowi objętości strumienia ssania znacznie zwiększają wydajność aplikacji podciśnieniowych w porównaniu z poprzednimi modelami.

Czytaj więcej

Wrzesień 2020

Kontrolowana moc dźwigni spustu: Pistolet na sprężone powietrze rozszerzony o funkcję regulacji dozowania (seria VMG-X54)

Wrzesień 2020: Wydmuchiwanie cząstek lub kropelek wody za pomocą sprężonego powietrza nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Elastyczność i precyzja są wymagane dla wysokiej niezawodności procesu, którą często można zagwarantować tylko ręcznie. Dzięki nowemu pistoletowi pneumatycznemu serii VMG-X54, specjalista w dziedzinie automatyki i pneumatyki SMC zapewnia rozwiązanie, które rozwiązuje zadanie, po prostu płynnie zmieniając ręcznie ciśnienie.

Czytaj więcej

Sierpień 2020

Wysoka elastyczność: nowa przyssawka podciśnieniowa serii ZP3P-JT zapewnia niezawodny transport opakowań foliowych

Sierpień 2020: Aby otrzymać nieuszkodzony towar owinięty folią, wymagana jest duża elastyczność i dobre właściwości adhezyjne. Przyssawka próżniowa serii ZP3P-JT firmy SMC pokazuje, jak to się robi: Zaprojektowana z myślą o delikatnym podnoszeniu i bezpiecznym transporcie, dzięki unikalnej osłonie uszczelniającej idealnie dopasowuje się do zmiennego kształtu miękkich folii. Zoptymalizowane właściwości podtrzymania i zwiększona stabilność mieszka zapewniają ostatecznie stałą, wysoką jakość produktów końcowych.

Czytaj więcej

Lipiec 2020

Bardzo atrakcyjny: nowy chwytak magnetyczny SMC oferuje jeszcze większą siłę trzymania (seria MHM)

Lipiec 2020 r .: Podczas transportu przedmiotów ferromagnetycznych o nieregularnych / nierównych lub perforowanych powierzchniach zastosowania w podciśnieniu szybko osiągają swoje granice. Zastosowano tutaj chwytaki magnetyczne, które zapewniają dużą siłę trzymania bez deformowania transportowanego materiału. Nowe chwytaki magnetyczne SMC serii MHM oferują znacznie większą siłę trzymania nawet do 1000 N. Ponadto SMC jako specjalista w dziedzinie automatyki i pneumatyki pozostaje wierny sobie i zapewnia rozwiązanie, które można stosować na wiele sposobów ze względu na niewielkie wymiary.

Czytaj więcej

Czerwiec 2020

Samozasysająca pompa dozująca serii LSP w nowym korpusie i przyłączami gwintowanymi

Czerwiec 2020: W sektorze biotechnologii prawie żadna gałąź przemysłu nie rozwija się tak szybko, jak technologia medyczna. Komponenty techniczne muszą działać coraz bardziej wydajnie na coraz mniejszej przestrzeni, dokładnie i niezawodnie. Dzięki pompie dozującej serii LSP, SMC ma w swoim portfolio szczególnie małe rozwiązanie, które zapewnia stabilne dawki w klinicznych zastosowaniach chemicznych lub biotechnologicznych przez cały okres użytkowania. Między innymi jest idealny do systemów analitycznych i diagnostycznych - jest teraz dostępny w nowych wariantach dla materiałów korpusu i przyłączy.

Czytaj więcej

Maj 2020

Robi to, co obiecuje: jak dotąd najmniejszy siłownik ISO z hamulcem firmy SMC (seria CP96N i C96N)

Maj 2020 r .: Jeśli wymagane są pośrednie pozycje w procesie, konieczne jest bezpieczne zatrzymanie. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące siłowników pneumatycznych w automatyce i transporcie materiałów - ich komponenty powinny być coraz bardziej kompaktowe, mieć większą siłę trzymania i być łatwiejsze w utrzymaniu. Dzięki nowemu siłownikowi ISO z hamulcem serii CP96N i C96N firmy SMC producenci maszyn i użytkownicy mają teraz rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i elastyczność procesu, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Czytaj więcej

Kwiecień 2020

Zmniejszenie rozmiarów dla profesjonalistów: SMC przedstawia zawór dławiąco-zwrotny z najmniejszą jak dotąd wysokością całkowitą (seria JAS)

Kwiecień 2020: Trend automatyzacji jest taki aby produkty były „coraz mniejsze i bardziej kompaktowe”. Zwiększa to również wymagania dotyczące komponentów, takich jak zawory sterujące przepływem. Dzięki SMC nowa seria JAS oferuje teraz odpowiednie rozwiązanie: dzięki najniższej wysokości tego produktu , konstruktorzy maszyn i systemów mogą łatwiej instalować i regulować zawory dławiąco-zwrotne nawet w ograniczonych przestrzeniach. Z drugiej strony projektanci mają więcej swobody w realizacji swoich pomysłów. Innowacyjna konstrukcja z blokadą ciśnieniową do kontroli przepływu zapewnia również łatwe zabezpieczenie przepływu objętościowego.

Czytaj więcej

Luty 2020

Proste usuwanie elektryczności statycznej (seria IZN10E)

Luty 2020: Nowe jonizatory z serii IZN10E od SMC są teraz bardziej lżejsze i nawet krótsze o 10 mm.

Czytaj więcej
Miniaturowe zawory SMC o maksymalnej wydajności - seria JSY

Luty 2020: Nowe zawory z serii JSY od SMC są do 50% lżejsze i bardziej kompaktowe niż konwencjonalne zawory ISO o porównywalnym natężeniu przepływu. Seria JSY1000 o szerokości 6,4 mm jest obecnie najwęższym zaworem 5/2 na świecie.

Czytaj więcej

Styczeń 2020

Lepsze bezpieczeństwo: aktywacja stref SMC (seria EX9-PE1-X*)

Styczeń 2020: Dzięki wyłączeniom strefowym napięcia zasilania serii EX9-PE1-X* możliwe jest wyłączenie bloku czterech cewek zaworowych na wyspie zaworowej. Za pomocą tych modułów, w połączeniu z wyspami zaworowymi serii SY3000 / 5000/7000, można spełnić wymagania bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN ISO 13849-1/2.

Czytaj więcej
Ulepszone filtry do układów sprężonego powietrza oszczędzają energię

Styczeń 2020 r. : Dzięki trzem nowym systemom filtrów do centralnego zasilania sprężonym powietrzem użytkownicy mogą zaoszczędzić dużo energii: ulepszone filtry linii głównej, dokładne i wysokiej dokładności z SMC generują maksymalną stratę ciśnienia na poziomie 5 kPa.

Czytaj więcej

Kwiecień 2019

Z okazji 60-tej rocznicy SMC

Yoshiyuki Takada Chairman SMC Corporation

Czytaj więcej