Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 dla cobotów UR nie wymaga dodatkowego źródła sprężonego powietrza

Elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 dla cobotów UR nie wymaga dodatkowego źródła sprężonego powietrza

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł farmaceutyczny, spożywczy czy opakowaniowy, coboty są idealnymi pomocnikami w zastosowaniach typu "Pick and Place" lub paletyzacji. Wyposażone w chwytaki podciśnieniowe i odpowiednie przyssawki, nadają się szczególnie do delikatnego podnoszenia wrażliwych i nierównych elementów, takich jak opakowania foliowe lub woreczkowe. Firma SMC opracowała elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5, dzięki czemu narzędzie na końcu ramienia (EOAT) można podłączyć szczególnie szybko i w sposób oszczędzający miejsce. Nie wymaga on ani przyłącza do powietrza, ani przewodu pneumatycznego, zawiera wszystkie urządzenia peryferyjne w jednym urządzeniu i można go podłączyć w mgnieniu oka. Ekonomiczna waga i zużycie energii, 3 tryby pracy i liczne warianty przyssawek uzupełniają zalety, którym towarzyszą inne cechy serii specjalnie dla cobotów UNIVERSAL ROBOTS.

Roboty współpracujące (coboty) są obecne we wszystkich branżach. Jeśli są wyposażone w wydajne narzędzia, stanowią idealne wsparcie dla swoich ludzkich kolegów. Dotyczy to na przykład chwytaków podciśnieniowych do zastosowań typu „Pick-and-Place” lub etykietowania. Dzięki serii ZXPE5 firma SMC specjalista w dziedzinie automatyzacji, opracowała elektryczny chwytak podciśnieniowy, który integruje różne komponenty do wytwarzania podciśnienia w jednym urządzeniu, a zatem nie wymaga podłączenia powietrza ani przewodu pneumatycznego. Oszczędza to nie tylko miejsce i wagę, ale także prace montażowe. Elektryczny chwytak, który jest certyfikowany dla cobotów UNIVERSAL ROBOTS, imponuje również 3 trybami pracy, licznymi konfiguracjami przyssawek i wysoką niezawodnością procesu.

Wszystko w jednym, co pomaga oszczędzać
Dzięki zintegrowaniu urządzeń peryferyjnych, takich jak pompa podciśnieniowa, zawór odpowietrzający, cyfrowy przekaźnik podciśnienia i przyssawki, w obudowie serii ZXPE5 i elektrycznemu wytwarzaniu podciśnienia, nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego przyłącza powietrza ani jego doprowadzania za pomocą przewodu pneumatycznego. Zmniejsza to nie tylko zużycie zasobów i koszty materiałów, ale także ilość wymaganego okablowania i wagę urządzenia - bez adaptera, przyssawki i kołnierza montażowego waga netto wynosi zaledwie 556 g.

Niezawodność procesu jest również zwiększona dzięki zmniejszonemu ryzyku wycieków lub pęknięcia przewodu. Funkcja diagnostyczna, która ma za zadanie porównanie stanu początkowego i aktualnego stan podciśnienia, gdy żaden element nie jest przyssany, a odpowiedni wyświetlacz stanu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Widok paska wyświetlacza wynosi 360° co zapewnia również maksymalną elastyczność podczas pozycjonowania rozwiązania. Ponadto znormalizowany kołnierz montażowy zgodny z normą ISO9409-1-50-4-M6 upraszcza i przyspiesza wymianę narzędzia. Wystarczy poluzować lub dokręcić tylko dwie śruby zaciskowe i podłączyć złącze M8.

Elastyczność i wszechstronność
Oprócz ogólnie szybkiej wymiany urządzenia, możliwości dostosowania liczby, odstępów i wyboru przyssawek podciśnieniowych zapewnia to również maksymalną elastyczność. Można zamontować jedną, dwie lub cztery przyssawki podciśnieniowe, przy czym odległość między nimi może być regulowana. Przyssawki są dostępne w wersji płaskiej, płaskiej z żebrami, mieszkowej, wąskiej/płaskiej, mieszkowej wielostopniowej, mieszkowej 2,5-fałdy, mieszkowej 5,5-fałdy oraz w wersji płaskiej do opakowań foliowych o średnicach 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30 i 32 mm. Materiał, z którego wykonane są przyssawki, to NBR, guma silikonowa (biała i niebieska), guma uretanowa i FKM. Szeroki zakres zastosowań może być pokryty dzięki szerokiej gamie konfiguracji i wykonań.

Elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 oferuje również trzy tryby pracy pompy podciśnieniowej: automatyczny, ręczny lub ciągły. Nie tylko zwiększa to niezawodność procesu, ale także zmniejsza zużycie energii nawet o 64% dzięki pracy zoptymalizowanej pod kątem danego zastosowania. Opcjonalny podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z serii ZP2V firmy SMC dodatkowo poprawia oba efekty: zapobiega odpadaniu obrabianych przedmiotów podczas transportu, a zużycie powietrza jest dodatkowo zoptymalizowane, co oszczędza koszty i zmniejsza ślad węglowy.

Szybka gotowość do użycia
Odpowiednia do pracy w zakresie temperatur od 5 do 40° C, seria ZXPE5 jest certyfikowana dla serii cobotów UR3(e), UR5(e), UR10(e) i UR16(e) od UNIVERSAL ROBOTS. Ruchy cobota i działanie chwytaka podciśnieniowego można zaprogramować i kontrolować za pomocą łatwego w użyciu oprogramowania URCap. Dzięki łatwemu montażowi w mgnieniu oka, szybkiej instalacji chwytaka i późniejszemu prostemu programowaniu, cobot wyposażony w elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 jest gotowy do użycia w mgnieniu oka - zarówno w ogólnym przemyśle wytwórczym, jak i w wyspecjalizowanych sektorach, takich jak produkcja papieru czy przemysł medyczny.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Elektryczny chwytak podciśnieniowy serii ZXPE5 dla cobotów UR nie wymaga dodatkowego źródła sprężonego powietrza.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

29 sty 2025