Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska: Przekaźnik przepływu serii PF2M7, który łączy wydajność z niskim zużyciem energii.
Maj 2021: Efektywny przepływ gazów decyduje nie tylko o wydajności procesów, ale także o kosztach ponoszonych w procesie. Niższe zużycie energii jest ważne nie tylko z biznesowego punktu widzenia, ale wysoki priorytet mają również kwestie ochrony środowiska. Wraz z nową serią PF2M7, firma SMC oferuje przekaźnik przepływu, który oprócz tego, że zużywa niewiele energii, działa w sposób szczególnie przyjazny dla środowiska i obniżeniu kosztów, posiada szeroki zakres pomiaru przepływu.
Liczne procesy z wykorzystaniem mediów gazowych występują w różnych gałęziach przemysłu: od spawarek przez testery szczelności po impulsowe odmuchiwanie. To właśnie tutaj najdokładniejszy możliwy pomiar natężenia przepływu ma decydujące znaczenie dla efektywności procesu i kosztów. Firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, opracowała serię PF2M7, elektroniczny przekaźnik przepływu, który charakteryzuje się niskim poborem prądu i szerokim zakresem przepływu nominalnego. Jest również kompaktowy i może być używany z szeroką gamą różnych mediów, posiada dwukolorowy wyświetlacz i może być zastosowany w aplikacji typu "Przemysł 4.0" dzięki komunikacji IO-Link.
Ekonomia spotyka się z wydajnością
Zasilanie elektryczne elektronicznego przekaźnika przepływu serii PF2M7 w przypadku wariantu z wyjściem przekaźnikowym wynosi od 12 do 24 VDC (± 10 %); natomiast z wariantem wyposażonym w komunikację IO-Link jest zasilany napięciem od 18 do 30 VDC (± 10 %). Maksymalny pobór prądu wynosi tylko 35 mA - w przypadku poprzedniej serii PFM7 wynosił maksymalnie 55 mA, co odpowiada redukcji o około 36 % w bezpośrednim porównaniu. Niższe wewnętrzne zużycie energii jest decydującym czynnikiem, który z jednej strony obniża koszty energii elektrycznej, a z drugiej strony zmniejsza ogólne zużycie, wnosząc tym samym cenny wkład w bardziej zrównoważony rozwój.
Pomimo niskiego poboru prądu, seria PF2M7 oferuje także szeroki zakres przepływu. Nominalny zakres przepływu wynosi od 0,01 do 100 l/min przy współczynniku przepływu 100:1, co pokrywa większy zakres pomiarów przepływu. Jednocześnie spadek ciśnienia jest wyjątkowo niski, przy maksymalnym spadku ciśnienia wynoszącym 6 kPa (dla wartości podciśnienia -70 kPa) do mniej niż 1 kPa (dla ciśnienia zasilającego 750 kPa) występującym dla urządzenia o zakresie przepływu do 1 l/min. W konfiguracji z przepływem do 100 l/min wartości te wynoszą około 7 kPa (dla wartości podciśnienia -70 kPa) i poniżej 5 kPa (dla ciśnienia zasilającego 750 kPa). Dzięki dokładności pomiaru można łatwiej wykryć nieszczelności, które mogą powodować utratę do 20 % wytwarzanego sprężonego powietrza i generować niepotrzebne koszty idące w miliony złotych. Oszczędza to energię i koszty oraz zapewnia optymalizację procesów.
Płaski, lekki i elastyczny
Inżynierowie SMC po raz kolejny zastosowali obniżenie masy obudowy: Z wysokością zmniejszoną o 4,5 mm i długością zredukowaną o 4,7 mm, seria PF2M7 jest naprawdę lekka - 40 g - i tym samym o 27,3% lżejsza od swojego poprzednika. Oprócz różnych wariantów przyłączy, np. jako przyłącze wtykowe o średnicy 4, 6, 8 mm lub jako gwint wewnętrzny Rc1/8, NPT1/8, G1/8 (lub 1/4), różne opcje montażu na szynie DIN lub jako montaż panelowy oferują użytkownikom dużą elastyczność. Dodatkowo, na wyświetlaczu można obrócić wyświetlane wartości o 180°, aby ułatwić odczyt w przypadku montażu do góry nogami. Ponadto, wybór mediów użytkowych - od suchego powietrza i azotu (N2) do dwutlenku węgla (CO2) i argonu (Ar) - zapewnia szeroki zakres zastosowań.
Gotowy na Przemysł 4.0
Dwukolorowy wyświetlacz LCD umieszczony bezpośrednio na przekaźniku przepływu, oprócz chwilowego natężenia przepływu (l/min) pokazuje również skumulowane natężenie przepływu oraz zakres przełączania wartości ustalonych. Dzięki kompatybilności z komunikacją IO-Link dane z urządzenia mogą być odczytywane, a ustawienia parametrów urządzenia mogą być dokonywane "zdalnie" poprzez magistralę szeregową i podłączony w niej urządzenie typu master IO-Link. Bit diagnostyczny zapętlony w cyklicznych danych procesowych ułatwia wykrywanie problemów z urządzeniem. W ten sposób można wdrożyć konserwację predykcyjną. Dodatkowo, konstrukcja obejścia czujnika pomiarowego zwiększa odporność na wilgoć i ciała obce, zwiększa dokładność czujnika i tym samym zmniejsza podatność na usterki.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria PF2M7
Pobierz zdjęcie
Podpis: Elektroniczny przekaźnik przepływu serii PF2M7 oszczędza koszty dzięki niskiemu wewnętrznemu zużyciu energii, oferuje bardzo dokładny i wszechstronny zakres pomiarów przepływu, a tym samym zapewnia większy zrównoważony rozwój.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
20 maj 2021