Jonizator dyszowy serii IZT43 z oddzielnym sterownikiem dla wydajnych i bezpiecznych procesów
Październik 2021: Od produktów z tworzyw sztucznych, takich jak folie i butelki, po elementy elektryczne i płytki drukowane: W wielu dziedzinach usuwanie ładunków elektrostatycznych za pomocą jonizatorów jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych i wydajnych procesów produkcyjnych i transportowych. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do tej technologii nawet w trudno dostępnych miejscach, firma SMC opracowała serię IZT43, wyjątkowo kompaktowy jonizator dyszowy z oddzielnym sterownikiem.
Urządzenia jonizujące są stosowane w całym przemyśle, np. do oczyszczania obrabianych przedmiotów z zanieczyszczeń takich jak pył lub do zapobiegania uszkodzeniom elementów elektrycznych. Neutralizują one ładunki elektrostatyczne na powierzchniach materiałów. Dla takich procesów firma SMC opracowała jonizator dyszowy serii IZT43: Oferuje wiele zalet - m.in. kompaktową budowę, prostą, a jednocześnie wielostronną kontrolę i regulację funkcji oraz możliwość zastosowania bez zasilania powietrzem.
Płaski i elastyczny jonizator
Przy szerokości zaledwie 16 mm, wysokości 32 mm i długości 53 mm, jonizator dyszowy z serii IZT43 ma wyjątkowo kompaktową konstrukcję. Oznacza to, że może być stosowany również w bardzo ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach i nadaje się na przykład do redukcji ładunków elektrostatycznych na butelkach plastikowych lub w złożonych ciągach przenośników rolkowych przy produkcji folii. Seria IZT43 neutralizuje ładunki elektrostatyczne szybko i dokładnie - na przykład dysza o szybkim czasie neutralizacji, w odległości 750 mm i ciśnieniu roboczym 0,5 MPa neutralizuje powierzchnię w ciągu zaledwie 0,5 s i przy bardzo niskim napięciu niezrównoważenia wynoszącym około ±30 V. Oprócz stałego mocowania za pomocą wspornika montażowego typu L, użytkownicy otrzymują dodatkową elastyczność dzięki regulowanemu kątowo wspornikowi, który umożliwia zmianę kąta położenia o maksymalnie 30°. Umożliwia to precyzyjną regulacje. Osobno zaprojektowany sterownik ponownie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce. Ułatwia to również odczytanie wskazania stanu i regulację ustawień na sterowniku.
Cztery zwycięstwa
Pojedynczy, oddzielnie montowany sterownik umożliwia monitorowanie i sterowanie jednocześnie maksymalnie czterema jonizatorami w maksymalnej odległości 15 m od sterownika - również w układzie mieszanym, seria IZT43 w wersji dyszowej i/lub serii IZT41/42 w wersji listwowej w maksymalnej odległości 3 m od siebie montowane. Oznacza to nie tylko zwiększenie elastyczności, ale także szybką i łatwą integrację z istniejącymi systemami. Oszczędza to zarówno koszty, jak i czas montażu. Dodatkowo sterownik i moduł HV (moduł zasilania wysokiego napięcia) mogą być również montowane niezależnie od siebie. Dzięki temu użytkownicy mają jeszcze większą swobodę w rozmieszczaniu komponentów systemu. Czytelny wyświetlacz na sterowniku zapewnia precyzyjny przegląd stanu równowagi jonów, wykrywa niekontrolowane napięcia i zanieczyszczone igły elektrod. Dzięki temu błędy są wykrywane we wczesnym stadium, co zwiększa niezawodność procesu produkcyjnego.
Czysty rozkład ładunku elektrycznego - również bez sprężonego powietrza
Jonizator dyszowy serii IZT43 umożliwia redukcję ładunków elektrostatycznych zarówno przy użyciu sprężonego powietrza, jak i bez niego. Jeśli wymagana jest neutralizacja ładunków elektrostatycznych bez użycia sprężonego powietrza lub jeśli nie ma łatwo dostępnego przewodu ze sprężonym powietrzem, można zrezygnować z instalacji dodatkowego przewodu pneumatycznego doprowadzającego powietrze - a kurz lub cząstki stałe nie są unoszone w powietrze. Daje to użytkownikom jeszcze większą elastyczność, co ma również pozytywny wpływ na koszty.
Rozwiązanie firmy SMC jest również przekonujące pod względem konserwacji i niezawodności procesu: zarówno kabel wysokiego napięcia, jak i kartridż elektrody (dzięki zamkowi bagnetowemu) można łatwo oddzielić od korpusu jonizatora dyszowego bez konieczności jego całkowitego demontażu. Podwójna blokada kartridża z elektrodą zapewnia, że jest ona stabilnie zamocowany i niweluje problem potencjalnego wpadnięcia do urządzenia produkcyjnego.
We wszystkich gałęziach przemysłu - od budowy maszyn i elektroniki po przemysł spożywczy i opakowaniowy oraz biotechnologie - jonizator dyszowy serii IZT43 zapewnia użytkownikom atrakcyjne rozwiązanie do redukcji ładunków elektrostatycznych w ich aplikacjach procesowych.
Więcej informacji w katalogu produktu - Jonizator dyszowy serii IZT43
2021-10-26