Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę opakowań foliowych, napełnianie torebek lub woreczków, czy też klasyczne aplikacje typu „Pick and place”: Z odpowiednimi narzędziami na końcu ramienia, roboty przemysłowe i współpracujące są idealnymi asystentami dla szerokiego zakresu procesów. Aby skrócić czas cyklu, a tym samym znacznie zwiększyć produktywność, firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyzacji, opracowała adapter wielofunkcyjny serii RMMA. Z jego pomocą do jednego ramienia robota można podłączyć do trzech różnych narzędzi (EOAT). Oznacza to, że pojedynczy robot przemysłowy może przenosić kilka elementów w tym samym czasie lub wykonywać różne etapy pracy jeden po drugim - zamiast dwóch lub trzech robotów przemysłowych, do tego samego zadania potrzebny jest tylko jeden. Dzięki standardowemu kołnierzowi, różnym kątom montażu i prostemu montażowi w najkrótszym możliwym czasie, seria RMMA oferuje również maksymalną elastyczność.
Wszechstronny i szybko gotowy do użycia
Adapter dla wielu chwytaków ma kształt trapezu z dwiema zaokrąglonymi i jedną płaską krawędzią. W pierwszej wersji przeciwległe płaszczyzny tworzą kąt 90°, a w drugiej wersji kąt 120°. Dwie wersje o kącie 90° można również połączyć ze sobą, uzyskując w ten sposób kąt 180° między przeciwległymi płaszczyznami zewnętrznymi. Oznacza to, że do wersji 90° i 120° można przymocować dwa narzędzia na końcu ramienia, a do wersji 180° nawet trzy. Dzięki otworom montażowym na trzech dużych powierzchniach, ramię robota można połączyć z serią RMMA za pomocą czterech śrub poprzez płytę główną i płytę narzędziową (każda dostępna jako opcja na zamówienie), aby zapewnić bezpieczne mocowanie. Umożliwia to różne kombinacje kątów i form dla różnych zastosowań podczas mocowania narzędzia (EOAT). W celu zmiany kształtu należy odkręcić lub przykręcić tylko dwie śruby mocujące. Dzięki standardowemu kołnierzowi robota przemysłowego zgodnemu z normą ISO9409-1-50-4-M6 nie jest wymagany dodatkowy kołnierz adaptera do montażu z robotem dla serii RMMA. Użytkownicy mogą zatem uzyskać dostęp do szerokiej gamy narzędzi (EOAT) podczas korzystania z serii RMMA bez dodatkowego wysiłku. Cztery śruby cylindrycznego adaptera mocującego są również używane do połączenia dwóch wersji 90° adaptera wielofunkcyjnego. Wszystkie trzy kombinacje są odpowiednie dla maksymalnego obciążenia roboczego 20 kg i wytrzymałości na obciążenie i moment obrotowy 60 Nm każda. Nawet z płytą narzędziową i płytą główną, seria RMMA w wersji 120° waży zaledwie 550 g, łącznie ze śrubami i kołkami ustalającymi. Przed uruchomieniem należy jedynie podłączyć kable połączeniowe dwóch lub trzech chwytaków do terminala złącz I/O.
Do trzech w jednym
Dzięki różnym kombinacjom kątów i narzędzi oraz podłączeniu do trzech rozwiązań EOAT pojedynczy robot przemysłowy może teraz wykonywać pracę o różnych wymaganiach, które wcześniej wymagałyby użycia trzech różnych robotów. Na przykład, chwytak dwuszczękowy może być połączony z chwytakiem trójszczękowym i chwytakiem podciśnieniowym, aby przełączać się między nimi podczas procesu i wykonywać nawet złożone procesy za pomocą tylko jednego robota. Jeśli na przykład podłączone są dwa lub trzy chwytaki podciśnieniowe, taka sama liczba elementów może być transportowana równolegle. Przystosowany do pracy w temperaturze od -10 do 60° C, adapter dla wielu chwytaków serii RMMA może być używany do wykonywania wielu różnych zadań w tym samym czasie. Rezultat: krótsze czasy cykli, niższe koszty, mniej prac montażowych i konserwacyjnych, a ostatecznie wyższa produktywność.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Narzędzie do wszystkiego: Adapter do wielu chwytaków serii RMMA czyni roboty przemysłowe wielofunkcyjnymi.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).