Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Mała, trwała i energooszczędna: Pompa procesowa serii PA5000 o zwartej konstrukcji wykonana z polipropylenu

Mała, trwała i energooszczędna: Pompa procesowa serii PA5000 o zwartej konstrukcji wykonana z polipropylenu

Kwiecień 2022: Pompy procesowe są stosowane w przemyśle do pobierania, cyrkulacji, rozpylania lub przenoszenia mediów ciekłych, takich jak środki czyszczące lub chłodziwa. Stawia się im coraz wyższe wymagania: od małego zajmowania miejsca i redukcji wagi, przez niezawodność i bezpieczeństwo procesu, po wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Dzięki nowej serii PA5000 wykonanej z polipropylenu (PP) o zwartej konstrukcji firma SMC oferuje pompę procesową, która spełnia te wysokie wymagania - między innymi dzięki lekkiej i jednocześnie trwałej obudowie z PP oraz konstrukcji, która nie tylko znacznie oszczędza miejsce, ale także zwiększa niezawodność procesu. Ponadto pompa procesowa jest opcjonalnie dostępna w wersji sterowanej automatycznie lub pneumatycznie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdatnianie wody, przemysł papierniczy i chemiczny, technologię półprzewodników, obrabiarki, czy też zastosowania w drukarstwie, przemyśle farbiarskim lub lakierniczym: Pompy procesowe mają szeroki zakres zastosowań w obsłudze mediów ciekłych w różnych gałęziach przemysłu. Aby zapewnić niezawodną, wydajną, energooszczędną i zajmującą mało miejsca pracę przez cały czas, firma SMC opracowała pompę procesową serii PA5000 o zwartej konstrukcji. Materiały zwilżane, które mają kontakt z wodą, kwasami lub cieczami alkalicznymi, są wykonane m.in. z polipropylenu (PP), co daje korzyści w zakresie masy i odporności. Ponadto firma specjalizująca się w automatyce pneumatycznej i elektrycznej zaprojektowała je w taki sposób, aby w miejscach kontaktu z mediami nie było części ślizgowych. Zwiększono także natężenie przepływu, a jednocześnie kompaktowa pompa procesowa jest teraz bardziej energooszczędna.

Niewielka waga zapewniająca mało miejsca
Wymiary 185 mm (wys.) x 134 mm (szer.) x 202 mm (gł.) sprawiają, że seria PA5000 zasługuje na swoją nazwę kompaktowej konstrukcji: w porównaniu z produktem standardowym wysokość została zmniejszona o 30%, szerokość o 23%, a głębokość o 8%. W rezultacie objętość została zmniejszona o połowę (z 10 000 cm3 do 5 000 cm3), a powierzchnia zabudowy o prawie jedną trzecią (z 383 cm2 do 270 cm2), co w połączeniu z polipropylenowym (PP) materiałem obudowy sprawia, że waga urządzenia wynosi zaledwie 3 kg. Dzięki temu inżynierowie procesu mogą instalować nową serię PA5000 nawet w ciasnych aplikacjach, oszczędzając miejsce i masę, a tym samym uzyskując możliwość projektowania szczególnie małych maszyn.

Ekonomiczny dostawca
Oszczędności w zakresie wymiarów i masy w żaden sposób nie wpływają negatywnie na wydajność - wręcz przeciwnie: w porównaniu ze standardowymi produktami natężenie przepływu nowej pompy procesowej zostało zwiększone do 53 l/min [ANR] (+ 6%) dla rozmiaru przyłącza 1/2 i do 63 l/min [ANR] (+ 26%) dla rozmiaru przyłącza 3/4. Pomimo większej wydajności, kompaktowa seria PA5000 jest niezwykle energooszczędna, jeśli chodzi o zużycie sprężonego powietrza. Na przykład przy przepływie 45 l/min [ANR] zużycie to można zmniejszyć nawet o 53% (przyłącze o rozmiarze 3/4) lub 36% (przyłącze o rozmiarze 1/2). Użytkownicy otrzymują więc nie tylko rozwiązanie, które zapewnia im dodatkową wydajność, ale także oszczędność energii i kosztów dzięki niskiemu zużyciu energii - rozwiązanie korzystne wpływa na budżet jak i klimat.

Niezawodność przez długi czas
Dzięki przemyślanej konstrukcji seria PA5000 wykonana z polipropylenu charakteryzuje się nie tylko wysoką odpornością na ścieranie, ale także niskim poziomem tworzenia się cząstek - w miejscach kontaktu z mediami nie ma części ślizgowych. Ułatwia to czyszczenie, umożliwia łatwą i szybką konserwację oraz zapewnia całkowitą żywotność wynoszącą co najmniej 50 milionów cykli - co stanowi ogromny zysk w zakresie niezawodności procesu dzięki mniejszej liczbie awarii, a także oszczędności czasu i kosztów.

Użytkownicy mogą również wybierać pomiędzy wersją sterowaną automatycznie i pneumatycznie. W tym ostatnim przypadku proste sterowanie mocą strumienia ssania za pomocą zewnętrznego zaworu rozdzielającego umożliwia stałą pracę w cyklu, nawet przy niskim przepływie lub ciśnieniu roboczym albo w przypadku wprowadzenia gazu. Ponadto, ponieważ odległości montażowe polipropylenu PA5000 są takie same, jak w przypadku modeli z aluminium i stali nierdzewnej, zachowana jest również wymienność.

Więcej informacji w katalogu produktu - seria PA5000

Podpis:
Mała, trwała i energooszczędna: Pompa procesowa serii PA5000 o zwartej konstrukcji wykonana z polipropylenu.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)

28 kwi 2022