SMC zaprezentuje nowy kompaktowy system bezprzewodowy z serii EXW1
SMC wprowadza nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1 o zwiększonym zasięgu do 100 m. Podobna technologicznie do aktualnej serii EX600-W, EXW1, która jest mniejsza, lżejsza oraz kompatybilna z magistralą Fieldbus. Posiada ulepszone funkcje, które wzbogacają aktualną serię rozwiązań bezprzewodowych.
Firma SMC opracowała wyjątkowy bezprzewodowy system magistrali Fieldbus jako sprawdzone rozwiązanie w odpowiedzi na wymagania nowoczesnej hali produkcyjnej, wymagającej dużej mobilności i swobody ruchów przy zwiększonym wykorzystaniu robotów i innych urządzeń, w których rozwiązania komunikacji przewodowej stają się koszmarem. Nowa seria EXW1 zawiera więcej innowacji w odpowiedzi na opinie klientów otrzymane dla istniejącego modelu serii EX600-W. Rozwija ona koncepcję zdecentralizowanego bezprzewodowego systemu Fieldbus, oferując prędkość sieci do 1 Mb/s (250 kb/s w przypadku EX600-W), umożliwiając jednocześnie podłączenie do 11768 wejść/11768 wyjść do jednej bazy bez konieczności stosowania kabli komunikacyjnych. Wymiary połączonej bazy i jednostki zdalnej serii EXW1 zostały zmniejszone o 86% pod względem objętości i 83% pod względem wagi, w porównaniu do modułowej wersji EX600-W. Urządzenie serii EXW1 to system sygnałów I/O, który może być używany w połączeniu z urządzeniem serii EX600-W, oferując tym samym większą elastyczność, dzięki czemu można dodawać zawory rozdzielające i jednostki nadrzędne IO-Link, aby spełnić różne potrzeby aplikacji.
Niezawodna komunikacja
Podobnie jak rozwiązania serii EX600-W, urządzenie serii EXW1 również zapewnia niezawodną i bezpieczną komunikację, ale z powiększonym zasięgiem do 100 m, co ułatwia podłączenie go do szerokiej gamy urządzeń wejścia/wyjścia rozproszonych po hali produkcyjnej. Podobnie jak jego poprzednik, seria EXW1 również transmituje fale radiowe w paśmie wysokiej częstotliwości ISM 2,4 GHz - niekomercyjnym paśmie zarezerwowanym do celów przemysłowych, naukowych i medycznych. Wykorzystuje funkcje przeskakiwania częstotliwości FH (ang. Frequency Hopping) i wyboru kanału częstotliwości FCS (ang. Frequency Channel Selection), które zapobiegają zakłóceniom ze strony innych urządzeń bezprzewodowych, a także szyfrowanie danych, które wyklucza nieautoryzowany dostęp z zewnątrz. Dzięki możliwości dodania zewnętrznej anteny (IP67), bezprzewodowy moduł bazowy/zdalny może być nawet zainstalowany w metalowej szafie lub na panelu kontrolnym/skrzynce w zakurzonym, lub trudnym środowisku, bez wpływu na zasięg komunikacji i wydajność. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że seria EXW1 doskonale nadaje się do montażu na elementach montażowych lub ruchomych częściach robotów. Dzięki lepszej szybkości komunikacji, czasowi reakcji i przepustowości transmisji danych, seria EXW1 jest wysoce przystosowana do różnych branż i urządzeń, zaspokajając rosnące potrzeby projektantów urządzeń oraz inżynierów produkcji i obsługi technicznej. Moduł serii EXW1 może być szeroko stosowany w każdej branży, w której istnieje możliwość elastycznej komunikacji z różnymi sieciami, a wersja kompatybilna z IO-Link zapewnia jeszcze większe możliwości komunikacyjne.
Bezprzewodowy system fieldbus SMC rozwiązuje problemy związane z przewodami komunikacyjnymi na ruchomych elementach maszyn, takich jak stoły obrotowe, stoły indeksujące czy ramiona robotów służące do wymiany narzędzi. Problemy te obejmują wysokie ryzyko uszkodzenia/odłączenia przewodów komunikacyjnych w ruchomych częściach, komplikacje wynikające ze zbyt dużej ilości okablowania, brak miejsca i niedobór wyspecjalizowanego personelu do rozwiązywania problemów. Wynikająca z tego utrata komunikacji z powodu uszkodzonych/odłączonych przewodów komunikacyjnych nie tylko powoduje utratę produktywności, ale także kosztuje czas i zasoby, aby zainstalować nowe przewody i przywrócić wszystkie połączenia. Zdecentralizowany system bezprzewodowy utrzymuje produktywność bez zakłóceń, oszczędza pieniądze dzięki mniejszej ilości okablowania, złączy i innego wyposażenia pomocniczego, takiego jak drogie złącza obrotowe. Nawet jeśli wiele modułów baz bezprzewodowych jest używanych w tym samym obszarze komunikacji, jak ma to miejsce w przypadku wysoce zautomatyzowanych fabryk przemysłowych, każda baza bezprzewodowa jest w stanie skutecznie komunikować się ze sparowanymi z nią modułami zdalnymi.
Podsumowując, seria EXW1 oferuje następujące główne cechy:
- Kompaktowość i lekkość
- Zwiększony zasięg komunikacji
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- Szybszą reakcję na komunikację, oraz
- Może być używany w połączeniu z istniejącymi modelami EX600-W.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: SMC zaprezentuje nowy kompaktowy system bezprzewodowy z serii EXW1.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
5 lut 2024