Nowy zawór SMC serii JSY-5000H zapewnia wyższą wydajność i kontrolę w zakładach spożywczych
Styczeń 2022: Nowy zawór rozdzielający serii JSY5000-H firmy SMC został zaprojektowany specjalnie do stosowania w zakładach produkujących żywność i napoje oraz w przemyśle browarniczym. Zgodny z IP69K zawór o czystej konstrukcji, przystosowany do regularnego mycia, wyróżnia się na rynku dużym natężeniem przepływu, niskim zużyciem energii i możliwością komunikacji IO-Link, zapewniając nowy poziom kontroli produkcji.
Istnieje wiele warunków wstępnych, jeśli chodzi o zastosowanie elementów automatyki, takich jak zawory pneumatyczne, w urządzeniach do produkcji żywności, napojów i przemyśle browarniczym. Stopień ochrony IP69K, materiały zewnętrzne zgodne z FDA, smary klasy NSF-H1 oraz czyste powierzchnie zapobiegające gromadzeniu się rozpuszczalników i płynów myjących to tylko niektóre z nich. Jednak nowoczesne zakłady produkujące żywność i napoje muszą również spełniać wiele wymagań w zakresie wydajności, aby wyróżniać się na konkurencyjnym rynku globalnym. Na przykład zawór o dużym natężeniu przepływu zwiększy liczbę cykli, a niskie zużycie energii pozwoli obniżyć rachunki za energię.
Szeroki zakres zastosowań
Z pięcioportowego zaworu SMC serii JSY5000-H mogą korzystać wszystkie typy maszyn i systemów, w tym te, które stanowią część linii produkcyjnych, napełniających i pakujących. Seria JSY5000-H oferuje nie tylko zużycie energii na poziomie zaledwie 0,1 W (dzięki układowi oszczędzania energii), ale również duże natężenie przepływu 1600 l/min - a wszystko to przy zachowaniu niewielkiej wagi i kompaktowych wymiarów. Takie możliwości kontrastują z wieloma istniejącymi zaworami o dużym natężeniu przepływu, które wymagają dużej ilości energii i miejsca, co stanowi bolączkę zakładów produkujących żywność, napoje i browary.
Kolejną kwestią jest komunikacja. Wiele zakładów produkujących żywność, napoje i browary nadal polega na skomplikowanych rozwiązaniach elektrycznych z nadmiernym okablowaniem, które nie dostarczają wystarczającej ilości danych, aby poprawić poziom kontroli i wydajności aplikacji. Również w tym przypadku nowa seria JSY5000-H przenosi ten problem do historii, oferując komunikację IO-Link, zapewniając oszczędności dzięki krótszemu czasowi instalacji i konfiguracji oraz mniejszej ilości okablowania, złączy i sprzętu pomocniczego. Co najważniejsze, komunikacja IO-Link umożliwia dostęp do wszystkich wartości numerycznych w zaworze, a także zdalne sterowanie sieciami przemysłowymi (użytkownicy mogą regulować i sprawdzać parametry z dowolnego miejsca). Dzięki temu zakłady produkcyjne mają lepszą kontrolę nad aplikacją, więcej cennych danych i możliwość diagnostyki produktów na pokładzie.
Gotowy do użycia
Ten ekonomiczny, gotowy do użycia zawór rozdzielający, dostępny także jako pojedynczy zawór, jest całkowicie bezpieczny do stosowania w urządzeniach produkcyjnych w zakładach spożywczych, browarniczych i produkujących napoje, także tam, gdzie występują strefy rozbryzgów cieczy. Wszystkie metalowe części zaworu są wykonane ze stali nierdzewnej 316, dzięki czemu mają właściwości antykorozyjne.
Wszystkie zakłady, w których zawory są zainstalowane daleko od urządzeń wykonawczych lub nawet są montowane we wnętrzach szaf, prawdopodobnie cierpią z powodu trudniejszej konserwacji, słabej kontroli urządzeń i większych wydatków na linie pneumatyczne. Jednak dzięki zaworowi rozdzielającemu serii SMC JSY5000-H można wyeliminować wszystkie te problemy. Ten zaawansowany nowy zawór rozdzielający może funkcjonować w pobliżu procesów przetwarzania żywności i napojów, pomagając w osiągnięciu nowego poziomu wydajności i kontroli.
Więcej informacji na temat serii JSY5000-H można znaleźć w sekcji nowych produktów firmy SMC na stronie www.smc.eu./pl-pl/
Podpis: Nowy zawór SMC serii JSY-5000H zapewnia wyższą wydajność i kontrolę w zakładach spożywczych.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
2022-01-21