Dokładność rzędu mikrometrów: Nowe siłowniki elektryczne serii LESYH zapewniają maksymalną powtarzalność pozycjonowania
Czerwiec 2022: Zarówno w przypadku zastosowań związanych z wyrównywaniem, przenoszeniem, podnoszeniem i układaniem, jak i transportem pionowym: Napędy elektryczne są stosowane w całym przemyśle do przemieszczania obrabianych elementów. Aby zapewnić wymaganą niezawodność procesu, w niektórych przypadkach konieczna jest bardzo dokładna powtarzalność pozycjonowania i bardzo minimalny luz. Aby umożliwić użytkownikom jeszcze lepsze spełnienie tych wysokich wymagań, firma SMC rozszerzyła swoją uznaną serię napędów elektrycznych LESH o serię LESYH - kompaktowy napęd z prowadnicami o bardzo sztywnej konstrukcji. Wyróżniają się one powtarzalnością pozycjonowania ±0,01 mm (±10 μm) dzięki zastosowaniu prowadnicy kulkowej z kulkami w obiegu, luzem prowadnicy wynoszącym maksymalnie tylko 0,1 mm oraz pionowym obciążeniem użytkowym nawet do 20 kg. Ponadto te napędy wyposażone są w bezbateryjny enkoder absolutny, który umożliwia szybkie i ponowne uruchomienie.
Zastosowania związane z przemieszczaniem ładunków przy użyciu napędów elektrycznych należą do standardowego wyposażenia w całej branży manipulacyjnej. Jeśli wymagania dotyczące precyzyjnego pozycjonowania są szczególnie wysoce wymagane, użytkownicy muszą sięgać po rozwiązania o bardzo dużej dokładności powtarzania ruchu. Dzięki serii LESH firmy SMC projektanci mieli już do dyspozycji napędy o sprawdzonych parametrach, których osiągi zostały teraz ponownie zwiększone dzięki serii LESYH. Nowe kompaktowe napędy elektryczne o bardzo sztywnej konstrukcji charakteryzują się nie tylko mikrometrową powtarzalnością pozycjonowania, ale także bardzo niewielkim luzem prowadnicy, mogą przemieszczać teraz w pionie nawet większe ładunki, a dzięki bezbateryjnemu enkoderowi absolutnemu nie wymagają już przejazdów referencyjnych. Dzięki temu specjaliści w dziedzinie automatyki przemysłowej i elektrycznej mają jeszcze większe możliwości zastosowania.
Precyzja i wydajność
Dzięki zastosowaniu w napędzie śruby kulowej z obiegiem kulek, która może być sterowana za pomocą silnika krokowego lub serwomotoru (każdy z napięciem zasilania 24 VDC), seria LESYH osiąga podczas pozycjonowania dokładność powtórzeń rzędu ±0,01 mm. Oznacza to, że spełnia on szczególnie wysokie wymagania w zakresie precyzji. Jest to dodatkowo poparte minimalnym luzem wynoszącym tylko 0,1 mm. Projektanci, którzy korzystają z większej niezawodności procesu w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji to dzięki maksymalnemu przyspieszeniu wynoszącemu 5000 mm/s2 i maksymalnej prędkości równej 400 mm/s, mogą zapewnić krótsze czasy cyklu.
Obciążenie pionowe zostało po raz kolejny znacznie zwiększone w porównaniu z poprzednią serią:
od 0,5 do 6 kg (wielkość 8), od 2 do 12 kg (wielkość 16) i od 4 do 20 kg (wielkość 25). Jeśli użytkownik zdecyduje się na hamulec silnika, może skorzystać z siły trzymania wynoszącej do 385 N. W sumie pozwala to konstruktorom uzyskać znacznie większą siłę trzymania. Ogólnie rzecz biorąc, projektanci teraz mają znacznie szerszy zakres zastosowań.
Wysoka elastyczność, kompatybilność i wydajność
W przypadku serii LESYH możliwy jest montaż silnika w trzech kierunkach: osiowym, równoległym z silnikiem po stronie prawej lub lewej. W wersji dla silników krokowych sterowniki serii JXC zapewniają sterowanie napędami za pośrednictwem różnych systemów sieciowych (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) lub innych systemów sterowania, takich jak komunikacja IO-Link, a także wejść równoległych - w przypadku serwomotorów AC są to sterowniki serii LECSN-T. Jako rozszerzenie istniejącej na rynku serii LESH może być również łatwo zintegrowana. Ponadto w wersji bezsilnikowej można stosować silniki (moc silnika 100/200 W) pochodzące od 18 różnych producentów. Zapewnia to użytkownikom wysoki stopień elastyczności w projektowaniu maszyn.
Oprócz przekonujących danych dotyczących wydajności seria LESYH jest wyposażona w bezbateryjny enkoder absolutny, który zapamiętuje ostatnią pozycję napędu, na przykład w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego. Oznacza to, że pracę można wznowić natychmiast, bez konieczności wykonywania czasochłonnego przejazdu referencyjnego, co przekłada się na większą wydajność. Ponadto zmniejszają się nie tylko nakłady na przechowywanie i konserwację, ale także ślad ekologiczny, ponieważ nie jest potrzebny akumulator, którego nie trzeba przechowywać, konserwować ani utylizować. W celu niezawodnego wykrywania położeń krańcowych i pośrednich seria LESYH może być opcjonalnie wyposażona w elektroniczne czujniki położenia serii D-M9 firmy SMC. Taki czujnik może być wyposażony w dwukolorowe wskazanie świetlne, na którym natychmiast widać optymalny zakres położenia wózka napędu (kolor zielony diody na czujniku).
Dowiedz się więcej o produkcie w katalogu cyfrowym.
Podpis: Dokładność rzędu mikrometrów: Nowe siłowniki elektryczne serii LESYH zapewniają maksymalną powtarzalność pozycjonowania.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
13 cze 2022