Rozwiązania oparte na impulsach sprężonego powietrza są idealne do usuwania zanieczyszczeń z filtrów, w tym filtrów workowych, kasetowych, kopertowych, ceramicznych i ze spieków metalowych. W zastosowaniach związanych z usuwaniem materiałów sypkich w procesach takich jak mieszanie, cięcie czy prasowanie również można skorzystać z możliwości skutecznego usuwania cząstek stałych z powierzchni filtrów. Niezależnie od branży, zawór pulsacyjny JSXF-P może stanowić wartość dodaną dzięki szerokiej gamie swoich atrybutów.
Podstawowa kontroli
Dzięki tylko jednej wersji zaworu z podstawową płytką sterująca, wszechstronny zawór impulsowy serii JSXF-P może sterować nawet 31 zaworami w wersji zdalnej. Ponadto zaawansowane rozwiązanie SMARTVENT firmy SMC redukuje ilość okablowania i eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego modułu sterującego dzięki zintegrowanemu układowi sterującemu na każdym zaworze. Ta innowacja nie tylko zmniejsza ilość zajmowanego miejsca, ale także zapewnia kontrolę nad indywidualnymi ustawieniami zaworu (takimi jak czas włączenia / wyłączenia).
Kolejną ważną zaletą serii JSXF-P jest wartość ciśnienia szczytowego. Wielu użytkowników cierpi z powodu braku ciśnienia uderzeniowego po otwarciu zaworu, co prowadzi do nieefektywnego czyszczenia. W przeciwieństwie do tego zawór pulsacyjny serii JSXF-P oferuje ciśnienie szczytowe do 15% wyższe niż wcześniejsze rozwiązania, co zapewnia większą siłę uderzenia i znacznie lepsze wyniki czyszczenia.
Wydajność jest głównym tematem zaworu pulsacyjnego serii JSXF-P, ze szczególnym uwzględnieniem niskiego zużycia powietrza i krótkiego czasu reakcji. Zwiększona wydajność impulsu oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię, przyczyniając się do niskiego całkowitego kosztu posiadania TCO (ang. Total Cost of Ownership). Rzeczywiście, seria JSXF-P oferuje dodatkowe cechy, które pomagają obniżyć całkowity koszt użytkowania. Na przykład membrana elastomerowa o wysokiej wytrzymałości i trwałości (konstrukcja bez sprężyny) zapewnia długą żywotność wynoszącą 10 milionów cykli i ułatwia konserwację zaworu.
Poczuj różnicę
Ostatnia uwaga dotyczy zapychania się filtrów. Gdy filtr się zatka, powietrze w fabryce może stać się zanieczyszczone i niebezpieczne dla pracowników, jednocześnie zwiększając zużycie energii. Możliwe jest jednak użycie zaworu impulsowego serii JSXF-P w połączeniu z czujnikiem różnicy ciśnień, aby pomóc wykryć zapchanie filtra, zanim stanie się to kosztownym problemem.
Każdy zakład produkcyjny lub przetwórczy, który chce poprawić wydajność, ciśnienie szczytowe, zużycie powietrza i żywotność swoich zaworów impulsowych w celu zapewnienia bardziej skutecznych i wydajnych procedur czyszczenia, powinien sięgnąć po nowy zawór SMC serii JSXF-P. Co więcej, złącza zaciskowe i konstrukcja typu zanurzeniowego (bez konieczności spawania rur zbiornika) zapewniają szybką i łatwą instalację. Potencjalni klienci mogą zatem zacząć czerpać korzyści w bardzo krótkim czasie.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Rozwiązanie SMC serii JSXF-P steruje wieloma zaworami impulsowymi za pomocą tylko jednego sygnału.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).