Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Lepsze bezpieczeństwo: aktywacja stref SMC (seria EX9-PE1-X*)

Lepsze bezpieczeństwo: aktywacja stref SMC (seria EX9-PE1-X*)

Styczeń 2020: Dzięki wyłączeniom strefowym napięcia zasilania serii EX9-PE1-X* możliwe jest wyłączenie bloku czterech cewek zaworowych na wyspie zaworowej. Za pomocą tych modułów, w połączeniu z wyspami zaworowymi serii SY3000 / 5000/7000, można spełnić wymagania bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN ISO 13849-1/2.

Modyły wyłączenia strefowego napięcia zasilania elektrycznego serii EX9-PE1 są instalowane między węzłem fieldbus (jednostka SI) a zaworami na wyspie zaworowej. Są one specjalnie zaprojektowane do współpracy z cewkami zaworowymi serii SY, ale są również kompatybilne z innymi seriami JSY, VQC, S0700 i SV. W połączeniu z modułami sieci fieldbus serii EX600, EX260 i EX245 funkcje wyłączania strefowego napięcia zasilania zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne mogą być realizowane zgodnie z wymaganą matrycą wyłączeń. Produkty serii EX9-PE1-X* obejmuje w sumie 4 modele, w których każdy moduł steruje dwoma blokami zaworów składającymi się z 4 cewek zaworowych, które mogą być sterowane za pomocą zewnętrznego przełącznika zasilania. W szczególności oznacza to:

Model EX9-PE1-X15
Wyłączenie cewki zaworu od 1-4
Wyłączenie cewki zaworu od 5-8

Model EX9-PE1-X22
Wyłączenie cewki zaworu od 9-12
Wyłączenie cewki zaworu od 13-16

Model EX9-PE1-X23
Wyłączenie cewki zaworu od 17-20
Wyłączenie cewki zaworu od 21-24

Model EX9-PE1-X24
Wyłączenie cewki zaworu od 25-28
Wyłączenie cewki zaworu od 29-32

Nadaje się do trudnych warunków
Przy wadze zaledwie 120 gramów, szerokości 26,7 mm i wysokości 72,6 mm, wyłączenia strefowe serii EX9-PE1 pasują bardzo kompaktowo do struktury wysp zaworowych. Posiadają stopień ochrony IP67 i wykonują swoją pracę bezpiecznie i niezawodnie nawet w trudnych warunkach. Zakres temperatur wynosi od 5 do 45 ° C.

Zastosowanie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem
Bezpieczna eksploatacja maszyn i systemów technicznych w Europie jest regulowana dyrektywą maszynową 2006/42 / WE w połączeniu z normą EN ISO 13849. Oznacza to na przykład, że obudowy ochronne można otworzyć tylko wtedy, gdy wszystkie napędy pneumatyczne są zatrzymane. Podczas usuwania odrzutów z przenośnika taśmowego należy uważać, aby wszystkie sąsiednie napędy zatrzymały się, gdy jedna ręka dotrze do obszaru niebezpiecznego. Jednocześnie należy zadbać o to, aby maszyny nie mogły się niespodziewanie uruchomić podczas niezbędnych prac w strefie zagrożenia. „Nasze wyłączenia stref mogą zagwarantować takie zatrzymanie lub bezpieczną ochronę przy rozruchu”, wyjaśnia Alexander Hofbauer, opiekun produktu w SMC Austria. „Co więcej, wyłączenia strefowe zasilania serii EX9 są odpowiednie do stosowania we wszystkich aplikacjach związanych z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o utrzymywanie dużych obciążeń w przypadku nagłych awarii lub obniżeniu ciśnienia w napędach podczas operacji prasowania, zawory SY i wyłączenia stref EX9 są idealną parą. ”

Szczegóły - seria wyłączników strefowych EX9-PE1

Blok przyłączeniowy  Blok wyjściowy (EX9-PE1)
Wyjście zasilacza i kontrola wewnętrzna [VDC]                   22,8 do 26,4
Pobór prądu [A] maksymalnie 3,1
Temperatura medium i otoczenia [°C] 5 – 45
Stopień ochrony  IP67
Wilgotność powietrza [% wilgotność względna] 35 do 85 (bez kondensacji)
Wyposażenie 2 szt śruby ściągającej i uszczelka złącza elektrycznego 
Waga [g] 120

 

 

 

 

 

 


Więcej informacji w katalogu produktu - EX9-PE1-X*


Pobierz obraz

 

Podpis: Bezpieczne wyłączanie strefowe wysp zaworowych o certyfikowanej jakości: seria SMC EX9-PE1.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo dla celów prasowych.

22 sty 2020