Oszczędność czasu i energii: Nowy moduł do chłodzenia i kontroli temperatury w serii HRZ-F znacznie zmniejsza zużycie zasobów
Październik 2022: Urządzenia do chłodzenia i regulacji temperatury zapewniają precyzyjne warunki temperaturowe i wysoką niezawodność procesu, dzięki czemu aplikacje laserowe, linie pakujące lub cyfrowe aparaty rentgenowskie mogą na przykład sprawnie funkcjonować w obszarach o wysokiej wydajności. Dzięki nowej serii HRZ-F specjalista w dziedzinie automatyki SMC oferuje teraz szczególnie ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Jest on zgodny z europejskim rozporządzeniem F-Gas i dzięki wydajnym komponentom zmniejsza nie tylko nakłady na konserwację, ale także zużycie energii nawet o 65% - oszczędzając tym samym cenny czas i zasoby.
Nowoczesne urządzenia do chłodzenia i kontroli temperatury mediów obiegowych zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury w licznych zastosowaniach przemysłowych i badawczych z wydzielaniem ciepła w celu zapewnienia działania wrażliwych aplikacji - czy to laser, rezonans magnetyczny czy maszyna drukarska. Dzięki serii HRZ-F specjalista w zakresie pneumatycznej i elektrycznej techniki automatyzacji SMC oferuje teraz wysoce wydajne urządzenie do chłodzenia i regulacji temperatury, które przede wszystkim skraca czas potrzebny na konserwację. Elementy takie jak pompa mogą być wymieniane bez konieczności usuwania przewodów i spuszczania medium obiegowego. Automatyczne odzyskiwanie medium (objętość odzyskiwania: 16 do 17 l) zapewnia również szybsze rozpoczęcie pracy; wystarczy tylko nacisnąć na urządzeniu włącznik funkcyjny. W ten sposób użytkownicy odnoszą wielokrotne korzyści i chronią środowisko, ponieważ m.in. w ten sposób ogranicza się straty medium obiegowego podczas konserwacji.
Efektywne użytkowanie dla zrównoważonego działania
Ponadto oszczędzane są cenne zasoby energetyczne w sensie przyszłościowej eksploatacji ekonomicznej i ekologicznej: dzięki efektywnemu wykorzystaniu komponentów możliwe są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej do 67% w przypadku urządzenia do regulacji chłodzenia i temperatury serii HRZ-F w porównaniu z poprzednim modelem HRZ - a tym samym szczególnie zrównoważone użytkowanie. Uzyskuje się to dzięki stałej kontroli sprężarki i pompy. Falownik steruje liczbą obrotów silnika sprężarki i pompy w zależności od obciążenia danej aplikacji użytkownika. W ten sposób można również zmniejszyć zużycie energii w instalacji nawet o 67%. W ten sposób unika się nadmiernego zużycia energii i zasobów, a koszty eksploatacji zostają odpowiednio zredukowane.
Stała kontrola temperatury dla wielu zastosowań
Jednocześnie seria HRZ-F wyróżnia się typową dla SMC wysoką wydajnością. Dzięki udoskonalonej technice sterowania, nowa jednostka chłodząca i regulująca temperaturę osiąga stabilność temperatury w granicach ±0,1 °C przy stabilnych obciążeniach i temperaturach otoczenia od -20 do 40 °C, 10 do 60 °C lub -20 do 90 °C przy mocach chłodniczych 2, 4, 8, 10 lub 15 kW. Specjalna technologia monitorowania temperatury skraca również czas chłodzenia nawet o 46 %. Całkowicie zintegrowany zbiornik zapobiega wyciekom. Komunikacja możliwa jest poprzez DeviceNet, analogowe lub szeregowe złącze RS-485 oraz stykowy sygnał wejściowy/wyjściowy. Użytkownicy korzystają również z dużej wszechstronności i mogą stosować odpowiednie medium obiegowe w zależności od zastosowania - czy to media fluorowane, woda wodociągowa, woda dejonizowana czy wodny roztwór glikolu etylenowego. Zastosowanie czynników chłodniczych R410A (HFC) i R448A (HFC/HFO), zgodnych z dyrektywami UE, gwarantuje również, że urządzenie nie będzie musiało zostać wymienione z powodu zakazu stosowania czynników chłodniczych na mocy rozporządzenia F-Gas.
Wszechstronność dla przemysłu o wysokiej wydajnościSeria HRZ-F jest odpowiednia do zastosowań w urządzeniach, które wymagają zasilania cieczą o stałej temperaturze - na przykład urządzenia do wytrawiania, maszyny CMP, powlekarki, testery, szafy z butlami gazowymi, formowanie wtryskowe, cyfrowe urządzenia rentgenowskie, MRI lub maszyny drukarskie. W konkretnych przypadkach nowa jednostka chłodzenia i kontroli temperatury firmy SMC może być wykorzystywana do monitorowania i kontrolowania temperatury roztworów czyszczących lub cyfrowych aparatów rentgenowskich, a także do chłodzenia pomp próżniowych, wrzecion w frezarkach CNC lub elementów do klejenia w liniach pakujących - a wszystko to w sposób energooszczędny, efektywny pod względem zasobów i kosztów.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu internetowym.
Podpis: Oszczędność czasu i energii: Nowy moduł do chłodzenia i kontroli temperatury w serii HRZ-F znacznie zmniejsza zużycie zasobów.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
21 paź 2022