Większa wydajność dzięki kontroli: cyfrowy przekaźnik przepływu PF3A7H w wersji z IO-Link do dużych przepływów
Luty 2021: Aby zwiększyć efektywność energetyczną urządzeń pneumatycznych o wysokim zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, konieczne jest nie tylko sprawne działanie komponentów technicznych i możliwie jak najmniejsze straty ciśnienia, ale także ciągła kontrola przepływu powietrza. Seria cyfrowych czujników przepływu PF3A7H firmy SMC utrzymuje efektywność energetyczną na pierwszym miejscu w umysłach użytkowników: Umożliwiają one precyzyjny pomiar nawet dużych przepływów objętościowych, np. w celu wykrywania wycieków, a dzięki komunikacji za pomocą IO-Link są przystosowane do wielu aplikacji Przemysł 4.0.
Monitorowanie zużycia sprężonego powietrza przez linie główne, odgałęzienia lub inne elementy układu jest pierwszym krokiem do poprawy efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych i procesach o wysokim zapotrzebowaniu na sprężone powietrze. W tym celu firma SMC opracowała cyfrowy czujnik przepływu PF3A7H, solidne rozwiązanie, które oferuje współczynnik przepływu 100:1 i 75% mniejszą stratę ciśnienia w porównaniu z poprzedniąserią PF2A7H. Ponadto interfejs IO-Link sprawia, że systemy te są idealne do zastosowań Przemysłu 4.0 z wysokim poziomem automatyzacji, w tym do gromadzenia dużej ilości danych. A ponieważ koszty sprzętu, robocizny i błędów konfiguracyjnych są zredukowane, cyfrowe przekaźniki przepływu są również korzystne pod względem oszczędności kosztów.
Oszczędność energii dzięki precyzyjnemu pomiarowi
Kluczem do redukcji nieszczelności i tym samym optymalizacji bilansu energetycznego jest obniżenie ciśnienia w instalacji. Co więc może być bardziej oczywiste niż zmniejszenie strat ciśnienia w poszczególnych komponentach? Rozwiązania z serii PF3A7H to właśnie umożliwiają: redukują straty ciśnienia z 20 kPa (PF2A7H) do zaledwie 5 kPa - co stanowi redukcję o 75%. Po drugie, seria obejmuje wiele zakresów przepływu dzięki modelom PF3A703H (30 do 3000 l/min; najmniejsze ustawienie 2 l/min), PF3A706H (60 do 6000 l/min; 5 l/min) i PF3A7012H (120 do 12000 l/min; 10 l/min). Daje to użytkownikom większą kontrolę nad procesem, dokładniejsze odczyty i bardziej wiarygodne informacje dotyczące redukcji zużycia powietrza.
Komunikacja IO-Link umożliwia ciągłą diagnostykę urządzeń poprzez różne protokoły sieciowe w celu natychmiastowej reakcji na odchylenia. Odpytywanie wszystkich numerycznych parametrów czujnika zapewnia krótszy czas uruchomienia oraz łatwą wymianę urządzenia, ponieważ wartości są przechowywane w IO-Link master. W przypadku wystąpienia usterki przekaźniki przepływowe serii PF3A7H wskazują, że należy podjąć odpowiednie działania. Zmiany mogą być dokonywane podczas pracy. Potencjalna manipulacja parametrami czujnika może być również wykryta podczas procesu, a nawet zablokowana (poprzez automatyczną parametryzację i blokadę przycisków czujnika).
Więcej danych na pierwszy rzut oka
Dla prawidłowej regulacji przepływu konieczne jest wyświetlanie przepływu chwilowego i skumulowanego. Trójkolorowy wyświetlacz z 2 liniami ułatwia odczyt tych i innych wartości oraz dokonanie odpowiednich regulacji podczas kontroli wartości mierzonej. Wyświetlacz można dopasować do położenia rurociągu, obracając go o 90º w dowolnym kierunku. Wyposażone standardowo w certyfikat kalibracji, czujniki przepływu serii PF3A7H dokumentują również odchylenia w wartościach pomiarowych i mogą być w ten sposób łatwiej zintegrowane z zarządzaniem jakością.
Wytrzymały i wszechstronny
Wiele czujników przepływu jest stosowanych w trudnych warunkach środowiskowych, co stawia wysokie wymagania dotyczące materiału i funkcjonalności. Jednoczęściowa i dlatego szczególnie wytrzymała obudowa aluminiowa serii PF3A7H gwarantuje dłuższą żywotność i redukuje niedokładności pomiarowe oraz możliwe uszkodzenia komponentów. Ponadto zintegrowana struktura obejścia chroni zespół czujnika przed cząsteczkami brudu i wilgocią. Dzięki solidnej konstrukcji i funkcjonalności czujniki przepływu serii PF3A7H sprawdzają się we wszystkich branżach, w których w zastosowaniach sprężonego powietrza wymagany jest wysoki przepływ objętościowy i wysokie bezpieczeństwo - od przemysłu chemicznego lub farmaceutycznego, przez przemysł spożywczy i napojów, po przemysł maszynowy i medyczny oraz wiele innych.
Szczegółowe informacje - Czujnik przepływu PF3A7H
Medium
|
Sprężone powietrze, N2
|
Współczynnik przepływu
|
100:1
|
Zakres przepływu [l/min]
|
30 do 3000 (PF3A703H)
60 do 6000 (PF3A706H)
120 do 12000 (PF3A7012H)
|
Spadek ciśnienia [kPa]
|
Maksymalnie 5
|
Wyjścia przekaźnikowe
|
NPN/PNP + IO-Link
|
Wyjścia analogowe
|
1 do 5 V (przełączalny na 0 do 10 V), 4 do 20 mA
|
Więcej informacji w katalogu produktu - Czujnik przepływu PF3A7
Pobierz zdjęcie
Podpis: Czujniki przepływu serii PF3A7H są wyposażone w interfejs IO-Link, który umożliwia zdalny dostęp do danych urządzenia i procesu, optymalizując bezpieczeństwo i efektywność (kosztową).
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
11 lut 2021