Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Nowy kontroler przepływu powietrza SMC łączy w sobie czujnik przepływu i regulator ciśnienia w jednym urządzeniu

Nowy kontroler przepływu powietrza SMC łączy w sobie czujnik przepływu i regulator ciśnienia w jednym urządzeniu

SMC prezentuje innowacyjny kontroler przepływu powietrza, który łączy czujnik przepływu i regulator elektropneumatyczny w jednym produkcie. Rezultatem dla projektantów i inżynierów jest oszczędność miejsca nawet o 50%, znacznie mniej przewodów i kabli oraz krótszy czas instalacji. Ponadto nowy produkt serii IN502-44/45 umożliwia precyzyjną i niezawodną kontrolę natężenia przepływu powietrza, ponieważ nie zależy ona od warunków panujących w przewodach instalacji, różnicy ciśnień lub temperatury. Produkt jest przydatny we wszystkich zastosowaniach wymagających kontroli przepływu, takich jak malowanie, pakowanie i spawanie w każdej branży, w szczególności motoryzacyjnej i spożywczej.

Przejmij kontrolę

Kontroler przepływu powietrza serii IN502-44/45 oferuje automatyczną kompensację natężenia przepływu. W przypadku korzystania z oddzielnego czujnika przepływu i regulatora regulacja przepływu musi odbywać się pośrednio poprzez sterowanie ciśnienia, w którym użytkownik musi ustalić ciśnienie wymagane do osiągnięcia żądanego natężenia przepływu. Wymaga to stworzenia dodatkowego układu sterującego, co wymaga czasu i wysiłku ze strony użytkownika. Sterowanie za pomocą ciśnienia oznacza także również, że natężenie przepływu będzie się różnić ze względu na różnice występujące w ciśnieniu zasilania na wejściu i wyjściu oraz od warunków panujących w instalacji pneumatycznej.  

W przeciwieństwie do tego wysokowydajne urządzenie serii IN502-44/45 automatycznie dostosowują natężenie przepływu (wysyłając bezpośrednio polecenie przepływu jako sygnał analogowy), oszczędzając czas i pracę, zapewniając jednocześnie brak wpływu czynników zewnętrznych na sterowanie przepływem. Użytkownik po prostu podaje sygnał, aby kontrolować przepływ na żądanym poziomie. Monitorując wyjście, użytkownicy mogą sprawdzić, czy natężenie przepływu jest na odpowiednim poziomie.

Oszczędność miejsca

Aby kontrolować przepływ w większości zastosowań, konieczne jest połączenie więcej niż jednego produktu, zazwyczaj regulatora ciśnienia i czujnika przepływu. Wymaga to dodatkowej przestrzeni, która nie sprzyja współczesnemu zapotrzebowaniu na bardzo kompaktowe maszyny czy urządzenia. 

Aby rozwiązać ten problem, nowa seria IN502-44/45 nie wymaga oddzielnego czujnika przepływu, oszczędzając do 50% miejsca wymaganego przez oddzielne rozwiązania czujnika przepływu / regulatora elektropneumatycznego. Co więcej, produkt wymaga tylko jednego kabla i pozwala uniknąć konieczności stosowania przewodów lub złączek między czujnikiem przepływu a regulatorem. Rezultatem jest znacznie prostsza i szybsza instalacja, nawet w wąskich przestrzeniach, takich jak np.: ramię przemysłowego robota malarskiego.

Skrócenie czasu cyklu

Podczas gdy większość kontrolerów przepływu powietrza ma zazwyczaj niskie zakresy natężenia przepływu, SMC przedstawia model serii IN502-44/45 obsługujący duże natężenia przepływu nawet do 1000 l/min. Ta wydajność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zadań o dużym natężeniu przepływu, pozwalając użytkownikom na znaczne skrócenie czasu cyklu. Dostępne są dwa modele, oba ze współczynnikiem przepływu 10:1: od 50 do 500 l/min i od 100 do 1000 l/min. Krótkim czasom cyklu sprzyja również szybka reakcja produktu, podążająca za wartością polecenia przepływu ±5% (pełna skala) w czasie 0,5 sekundy lub krótszym.

Użytkownicy wszechstronnego modelu serii IN502-44/45 mogą wybierać spośród trzech różnych rodzajów smarów, które sprawdzą się w szerokim zakresie zastosowań: smaru o niskim punkcie rosy, białej wazeliny do zastosowań malarskich, w których nie można stosować oleju, oraz smaru klasy NSF H1 do urządzeń spożywczych.

Na koniec warto wspomnieć, że model SMC serii IN502-44/45 jest kompatybilny z protokołem komunikacyjnym IO-Link. Łatwa komunikacja szeregowa umożliwia lepszą kontrolę aplikacji, natychmiastowy dostęp do bardziej wartościowych danych, łatwą konfigurację po wymianie produktu, diagnostykę produktu i standardowe okablowanie.

Kontrola przepływu powietrza jest istotną częścią wielu procesów przemysłowych, począwszy od malowania i spawania, a skończywszy na pakowaniu żywności. Dzięki nowemu produktowi SMC serii IN502-44/45 użytkownicy mają dostęp do regulatora przepływu powietrza, który oszczędza miejsce, pracę, czas cyklu i koszty, zapewniając znaczne korzyści zarówno konstruktorom maszyn, jak i zakładom produkcyjnym/przetwórczym.
 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Nowy kontroler przepływu powietrza SMC łączy w sobie czujnik przepływu i regulator ciśnienia w jednym urządzeniu
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

8 gru 2023