Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Pulsacyjny zawór nadmuchowy AXTS-X2 zapewnia energooszczędne wdmuchiwanie powietrza z ciśnieniem szczytowym.

Pulsacyjny zawór nadmuchowy AXTS-X2 zapewnia energooszczędne wdmuchiwanie powietrza z ciśnieniem szczytowym.

Listopad 2021: W branżach produkcyjnych, takich jak budowa obrabiarek czy przemysł samochodowy, zastosowanie nadmuchu powietrza do usuwania stałych zanieczyszczeń jest nieodzowne. Seria AXTS-X2 jako pulsacyjny zawór nadmuchowy firmy SMC osiąga wysoki i jednocześnie trwały efekt czyszczenia: pulsacyjne sprężone powietrze, tzn. powietrze wydmuchiwane w sposób przerywany, zapewnia zwiększone wartości szczytowe ciśnienia, a tym samym skuteczne usuwanie pyłu, wiórów lub chłodziwa - przy jednoczesnej redukcji zużycia sprężonego powietrza i kosztów eksploatacji.

Bezproblemową pracę instalacji w takich obszarach jak budowa obrabiarek lub karoserii w przemyśle samochodowym osiąga się między innymi dzięki dokładnemu i niezawodnemu usuwaniu potencjalnie uciążliwych cząstek materiałów, takich jak pył lub środki chłodząco-smarujące. W celu osiągnięcia wysokiego efektu czyszczenia, na przykład przy usuwaniu wiórów w obrabiarkach, stosowane są aplikacje z wydmuchem powietrza, które wymagają maksymalnej wydajności od zastosowanych zaworów. W serii AXTS-X2 firma SMC prezentuje szczególnie wydajne i jednocześnie ekonomiczne pulsacyjne zawory nadmuchowe: zamiast ciągłego nadmuchu powietrza z ciągłym zużyciem powietrza są one oparte na pulsacyjnym sprężonym powietrzu. Dzieje się tak dlatego, że pulsacyjny nadmuch sprężonego powietrza zapewnia więcej szczytów ciśnienia oraz oszczędność zużycia sprężonego powietrza nawet do 50 %.

Większa wydajność i potencjał oszczędności
Seria AXTS-X2 jest dostępna w wersjach z wewnętrznym lub zewnętrznym zasilaniem pilota: Pierwsza z nich jest szczególnie łatwa do zamontowania w istniejących systemach (model AXTS040-2-X2). Ponieważ nie jest wymagane zewnętrzne powietrze do sterowania pilota, można zrezygnować z dodatkowych zaworów sterujących do uruchamiania modelu serii AXTS-X2, co pozwala na obniżenie kosztów (po stronie wejściowej do zasilania pilota wymagany jest zawór 2-drogowy o takiej samej charakterystyce przepływu). Wersja z zewnętrznym zasilaniem pilota (model AXTS040-3-X2, sterowanie pilotem np. za pomocą zaworu 3-drożnego) jest szczególnie odpowiednia dla wrażliwych aplikacji z niskim ciśnieniem roboczym. Ponieważ w tym przypadku nie musi być utrzymywane minimalne ciśnienie na zaworze pilocie 0,2 MPa, a niezależne od niego ciśnienie robocze może zostać zredukowane, co otwiera to dalsze możliwości oszczędności w zakresie sprężonego powietrza. Użytkownicy wybierający model z zewnętrznym zasilaniem pilota powinni ustawić ciśnienie na nim wyższe od ciśnienia roboczego, które wynosi od 0 do 1,0 MPa, natomiast zakres ciśnienia na zaworze z wewnętrznym zasilaniem pilota wynosi od 0,2 do 1,0 MPa.

Ekonomiczny, trwały i łatwy w utrzymaniu
Do wytworzenia pulsacyjnego nadmuchu nie jest wymagane zewnętrzne sterowanie; odbywa się to poprzez zwykłe dostarczenie sprężonego powietrza. Dzięki temu poulsacyjny zawory nadmuchowe serii AXTS-X2 oferują użytkownikom zarówno większą elastyczność, jak i autonomię w praktycznym zastosowaniu. W zależności od potrzeb, odstępy pomiędzy włączeniem i wyłączeniem oraz czas trwania nadmuchu można regulować za pomocą wskaźnika na zaworach regulacyjnych. Konstrukcja zaworu ze stalowym suwakiem zapewnia żywotność co najmniej 200 milionów cykli dla wszystkich modeli - niektóre porównywalne modele konkurencji osiągają tylko połowę tej wartości. Wysoka trwałość i niezawodność procesowa serii AXTS-X2 pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji.

Trwały w użyciu dla wielu zastosowań
Pulsacyjne zawory nadmuchowe SMC mają ponadto inne zalety w zakresie konserwacji i użyteczności: smarowanie nie jest wymagane dla żadnego z modeli i mogą być stosowane w temperaturach otoczenia i mediów od -10 do 50 °C, co czyni je idealnymi komponentami dla wielu zastosowań nadmuchu powietrza. Dzięki swoim zaletom, seria AXTS-X2 idealnie nadaje się do zastosowania w branżach, w których oprócz wysokiej wytrzymałości i skuteczności czyszczenia, wymagana jest również wysoka wydajność energetyczna w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej produkcji. Dzięki innowacyjnemu sposobowi pracy z pulsacyjnym sprężonym powietrzem, zawory nadmuchowe o dużych pikach ciśnienia zwiększają tę wydajność, redukując jednocześnie zużycie powietrza i koszty eksploatacji. Ponieważ sprężone powietrze jest stosunkowo drogim medium, jego użytkownicy przyczyniają się do oszczędzania energii również poprzez redukcję zużycia sprężonego powietrza.

W szczegółach – Pulsacyjny zawór nadmuchowy AXTS-X2

Model

AXTS040-2-X2

AXTS040-3-X2

Rodzaj sterowania

Wewnętrzny pilot

Zewnętrzny pilot

Medium

Sprężone powietrze
Zakres ciśnienia roboczego [MPa]

0,2 do 1,0

0 do 1,0

Zakres ciśnienia zewnętrznego pilota sterującego [MPa]

– 

0,2 do 1,0

Temperatura otoczenia
i medium [°C]

-10 do 50 

Charakterystyka przepływu

C [dm3/(s·bar)]

12

14

Q [l/min (ANR)]∗

2782

3316

 ∗ Wartości te zostały obliczone zgodnie z normą ISO 6358 (ciśnienie wlotowe 0,6 MPa i spadek ciśnienia 0,1 MPa).

 

Więcej informacji w katalogu produktu - seria AXTS-X2

Pobierz zdjęcie

Podpis: Pulsacyjny zawór nadmuchowy AXTS-X2 zapewnia energooszczędne wdmuchiwanie powietrza z ciśnieniem szczytowym.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).

16 lis 2021