Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Podejmij wyzwanie – Podejście SMC do Fabryki 4-bar
Bezemisyjne połączenie zapewniające świadomą automatyzację – Przewód pneumatyczny z biomasy
Siłowniki pneumatyczne: Zwiększ wydajność energetyczną dzięki przejściu na ciśnienie robocze 4 bar
Wystarczy podłączyć i sterować. Obsługa wielu osi – Sterownik wielomiejscowy, Bezbateryjny enkoder absolutny
Nigdy nie trać pozycji poprzez sterownik – Elektryczny napęd tłoczyskowy i stolik przesuwny dla sterownika wielomiejscowego
Dążąc do Twojego zaufania - Planowanie Ciągłości Działania firmy SMC
Odwiedź nasz showroom, aby zobaczyć sześć naszych innowacyjnych, energooszczędnych produktów!
Skorzystaj z systemu zarządzania sprężonym powietrzem firmy SMC, który pozwoli Ci zaoszczędzić energię, zwiększyć możliwości konserwacji i pomóc w digitalizacji instalacji sprężonego powietrza.
Inspiracje, wyzwania branżowe, poglądy, trendy w automatyce, wsparcie, odpowiedzi, niektóre pytania, interpretacje, porady, wskazówki. Nasi Eksperci wypowiadają się...
Zainteresowany tym, co mają do powiedzenia?
Czy cierpisz z powodu nieplanowanych przestojów, wadliwych produktów lub wstrząsów?
Zimą, gdy zimno zaczyna przenikać nasze życie i fabryki, jest to idealny moment, aby zwrócić szczególną uwagę na elektryczność statyczną i jej negatywny wpływ na procesy produkcyjne.
Czy potrzebujesz skrócić czas cyklu, zwiększyć wydajność i utrzymać wysoki poziom jakości?
Producenci robotów mają do Twojej dyspozycji nasze lekkie i kompaktowe rozwiązania oraz produkty przyjazne dla wydajności energetycznej. Wszystko dostępne w 83 lokalizacjach na całym świecie.
Może chcesz zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wdrożenie działań na rzecz efektywności energetycznej, lub może chcesz przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.
Tak czy inaczej, oddajemy do Twojej dyspozycji lokalne zespoły ekspertów gotowe do współpracy z Tobą w poszukiwaniu najlepszych sposobów na „Zwiększenie Twojej wydajności”.
Sprostanie wyzwaniom i umocnienie sukcesu każdego dnia napędza ponad 20 000 pracowników SMC na całym świecie. Chcemy zdobyć Twoje zaufanie. Być partnerem, który jest zawsze do Twojej dyspozycji.
3 maj 2025 - 8 maj 2025
Frankfurt, Lokalizacja stoiska: Hala 12.0, stanowisko C40,
21 maj 2025 - 22 maj 2025
Hamburg, Kongres Center Hamburg, Lokalizacja stanowiska 919
3 cze 2025 - 5 cze 2025
Stuttgart, Lokalizacja stoiska: Hala 8, Stanowisko E76,
24 cze 2025 - 27 cze 2025
Múnich, Lokalizacja stoiska: Hala B3, Stanowisko 411,