Solidne i wszechstronne urządzenia: Nowe, kompatybilne z IO-Link czujniki ciśnienia z serii PSE54# i PSE57# do szybkiego uruchamiania.
Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę ciśnienia w siłownikach hydraulicznych lub ciekłych chłodziwach, czy też o testy szczelności: czujniki ciśnienia zapewniają bezpieczne i niezawodne procesy. SMC rozszerzyło swoją serię PSE o serie PSE54# i PSE57# w kilku wariantach, aby zrealizować z nimi szeroki zakres zastosowań i zapewnić, że mogą być używane w mgnieniu oka. Nowe czujniki ciśnienia obejmują szeroki zakres ciśnień nominalnych, zwiększają dostępność danych dzięki IO-Link i upraszczają uruchamianie. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oszczędzają również miejsce, redukują ilość okablowania i imponują długą żywotnością.
Od ogólnej produkcji po aplikacje typu „Pick-and-place” i obróbkę detali: Czujniki ciśnienia służą do sprawdzania ciśnienia sprężonego powietrza lub innych mediów. Dzięki serii PSE firmy SMC użytkownicy mają już do wyboru szereg wariantów. Wraz z dodaniem nowych serii PSE54# i PSE57#, otwiera się przed nimi jeszcze szerszy zakres zastosowań. Oprócz niezawodnego pomiaru ciśnienia, szerokich zakresów ciśnienia nominalnego i ciśnienia testowego, które jest około trzy razy wyższe niż ciśnienie nominalne, użytkownicy korzystają z nowo dodanej kompatybilności z IO-Link, która umożliwia większą dostępność danych, a także diagnostykę produktu i zdalny dostęp. Ponadto prosty montaż i instalacja, konstrukcja zajmująca niewiele miejsca i solidna konstrukcja zapewniają długą żywotność produktu.
Najlepsza komunikacja i proste okablowanie
Dzięki dodaniu kompatybilności z IO-Link do nowych czujników ciśnienia, użytkownicy korzystają nie tylko z większej dostępności danych, diagnostyki produktu oraz zdalnego monitorowania i sterowania. Uruchomienie i wymiana czujnika są również łatwe do przeprowadzenia, oszczędzając czas i minimalizując potencjalne źródła błędów. Poprzez integrację bitu diagnostycznego z cyklicznymi danymi procesowymi, problemy z urządzeniem mogą być realizowane przy użyciu danych cyklicznych (okresowych), a szczegółowe monitorowanie problemów przy użyciu danych acyklicznych (aperiodycznych). Seria PSE54# ma jedno wyjście dla wyjścia przełączającego do bezpośredniego podłączenia, podczas gdy seria PSE57# ma dwa wyjścia. Przy bezpośrednim połączeniu, przestrzeń instalacyjna jest szczególnie mała, co ułatwia instalację w ciasnych przestrzeniach.
Jeśli połączenie zostanie wykonane jako połączenie koncentratora za pośrednictwem cyfrowego wielokanałowego wyświetlacza wartości mierzonych serii PSE202A/203A firmy SMC, można za jego pośrednictwem podłączyć do 4 czujników. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i sterowaniu łatwiej jest również ustawić wartości progowe, ponieważ nie trzeba już tego robić bezpośrednio w systemie, co również czyni go odpornym na manipulacje. Po skonfigurowaniu jako koncentrator IO-Link sygnały analogowe mogą być również konwertowane na sygnały cyfrowe.
Okablowanie jest również realizowane w mgnieniu oka, ponieważ możliwe jest niestandardowe okablowanie standardowe. W przypadku serii PSE54# dostępne są wielkości przyłączy M3 x 0,5, M5 x 0,8, R 1/8 / M5 x 0,8, NPT 1/8 / M5 x 0,8, złącze wtykowe 4 lub 6 mm, gwint wewnętrzny M5 z przelotowym otworem montażowym lub bez otworu. W przypadku połączenia elektrycznego można wybrać wersję z otwartymi końcówkami kablowymi lub wersję z 4-pinowym złączem M12. W przypadku serii PSE57# wielkość przyłącza gwintowanego to R 1/4, która jest dostępna dla wszystkich wariantów, a wielkość przyłącza R 1/8 jest również dostępna dla wariantów PSE570/573/574, każda opcja występuje z gwintem wewnętrznym M5. W przypadku kabla połączeniowego istnieje możliwość wyboru między prostym i kątowym złączem M12.
Szeroki zakres zastosowań i długa żywotność
Podczas gdy seria PSE54# jest odpowiednia do sprężonego powietrza, seria PSE57# może być używana do innych mediów, takich jak gaz lub ciecze. Dostępne są różne warianty zakresu ciśnienia nominalnego: od -101 do 0 kPa (PSE541), od -100 do 100 kPa (PSE543), od 0 do 1 MPa (PSE540), od -100 do 100 kPA (PSE573), od 0 do 0,5 MPa (PSE574), od 0 do 1 MPa (PSE570), od 0 do 2 MPa (PSE575), od 0 do 5 MPa (PSE576), od 0 do 10 MPa (PSE577). Powtarzalność wynosi +/-0,2% (PSE54# i PSE570/573/574) i +/-0,5% (PSE575/576/577). Dzięki tym parametrom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu zastosowań. Oprócz stopnia ochrony IP65 (PSE57#), oba czujniki ciśnienia zostały zaprojektowane tak, aby były wysoce odporne na nadciśnienie lub nagłe skoki ciśnienia. Zapewnia to długą żywotność produktu, co ma pozytywny wpływ na koszty.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Solidne i wszechstronne urządzenia: Nowe, kompatybilne z IO-Link czujniki ciśnienia z serii PSE54# i PSE57# do szybkiego uruchamiania.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
25 lut 2025