Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ulepszone filtry do układów sprężonego powietrza oszczędzają energię

Ulepszone filtry do układów sprężonego powietrza oszczędzają energię

Styczeń 2020 r. : Dzięki trzem nowym systemom filtrów do centralnego zasilania sprężonym powietrzem użytkownicy mogą zaoszczędzić dużo energii: ulepszone filtry linii głównej, dokładne i wysokiej dokładności z SMC generują maksymalną stratę ciśnienia na poziomie 5 kPa.

20% większa przepustowość, do 60% mniejsza strata ciśnienia i do 50% mniejsza waga - to kluczowe liczby, które SMC osiągnęło, gdy zmodyfikowali swoje filtry linii głównych. W połączeniu trzy systemy filtrów serii AFF, AM i AMD oczyszczają sprężone powietrze zgodnie z klasą czystości ISO 8573.

Wydajność filtra jest następująca:

Filtr linii głównej serii AFF:
1,0 µm
Oddzielanie gruboziarnistych cząstek pyłu i skroplonej wody
Efektywność filtracji: 99%

Filtr dokładny linii głównej serii AM
0,1 µm
Oddzielanie cząstek pyłu i mgły olejowej
Efektywność filtracji: 99 %

Filtr wysokiej dokładności linii głównej serii AMD:
0,01 µm
Oddzielanie drobnych cząstek pyłu i mgły olejowej
Efektywność filtracji: 99,9 %


W przypadku filtrów z serii AFF i AM SMC poprawiło wydajność separacji w odniesieniu do wielkości cząstek zarejestrowanych trzykrotnie. Jeśli granica wykrywalności poprzednich modeli wynosiła nadal 3 µm (seria AFF) lub 0,3 µm (seria AM), nowe oddzielają się Modeluje cząstki o wielkości do 1 µm lub 0,1 µm. Ogólnie zakres trzech serii filtrów obejmuje trzy rozmiary o wydajnościach przepływu 7,0, 11,0 i 14,5 m3 / min.


Oszczędzaj miejsce, konserwację, koszty
„Ponieważ nowe filtry linii głównych serii AFF usuwają zarówno wodę, jak i cząstki stałe, oddzielny filtr do oddzielania kondensatu nie jest już wymagany”, wyjaśnia Alexander Elsinger, kierownik produktu w SMC Austria. Upraszcza to montaż i oszczędza czas i koszty konserwacji. Wcześniej należało zamontować separatory wody serii AMG przed filtrem a teraz same nowe filtry serii AFF wymagają znacznie mniej miejsca. Przy tej samej wydajności filtra wymagana długość instalacji spadła z 490 mm do zaledwie 170 mm. Oszczędzono również obszar montażu: 160 mm zamiast poprzednich 220 mm znacznie ułatwia instalację, szczególnie w ciasnych przestrzeniach.


Większa przepustowość dzięki mniejszemu spadkowi ciśnienia
Dzięki konstruktywnym uwagom udało się zmniejszyć spadek ciśnienia pomimo poprawy wydajności filtra. Trzy systemy filtrów generują teraz za maksymalnie 5 kPa. Ma to największy wpływ na filtry wysokiej dokładności serii AMD, które generują nawet o 60% mniejszy spadek ciśnienia. Ta optymalizacja powoduje zwiększenie wydajności o około 20%. Znaczna oszczędność masy wynika przede wszystkim z zastosowania cieńszej stali nierdzewnej jako korpusu obudowy. W największym wariancie modelu filtra AFF oznacza to oszczędność masy ponad
50% z 10,5 do 5 kg.


Sprytne funkcje ułatwiają konserwację
Funkcja ogranicznika ułatwia konserwację trzech systemów filtrów: Instalatorzy mogą bezpiecznie odkręcić wszystkie cztery śruby mocujące bez opadania elementów filtra. Tylko po zwolnieniu zaczepu bagnetowego na pojemniku korek odblokowuje się i pojemnik można pociągnąć w dół. Do tego wystarczająca jest przestrzeń zaledwie 40 mm pod jednostką filtrującą.

Czerwony wskaźnik na pokrywie filtra pokazuje czas na konserwację. Różne elementy filtrujące są oznaczone kolorami, co zapobiega pomyłkom przy ich wymianie. Końcówki filtrów AFF są szare, zaś serii AM jasnoniebieskie, a zaś filtrów AMD - niebieskie. Szczeliny w pokrywach końcowych zapewniają, że kondensat może spływać i nie pozostaje w pojemniku filtra. Nawet przy dużym przepływie objętości skroplona woda jest niezawodnie oddzielona od sprężonego powietrza.

Ulepszone systemy filtrów serii AFF, AM i AMD poprawiają czystość sprężonego powietrza na linii głównej. Jednocześnie wyższy stopień filtracji może wydłużyć działanie i żywotność dalszych produktów. Zmniejszony spadek ciśnienia oszczędza energię i zwiększa wydajność przepływu. Istnieje również wiele ulepszeń konstrukcyjnych, które znacznie zmniejszyły wymagania dotyczące masy i przestrzeni. Konserwacja i wymiana elementów filtrujących są teraz bardzo łatwe i szybkie. Wskaźnik konserwacji pomaga zaplanować terminową wymianę elementów filtrujących.

Szczegóły: systemy filtrów serii AFF, AM i AMD

Model AFF AM AMD
Wielkość 70D, 80D, 90D
Wielkość gwintu 70D: 1”, 1/2”
80D: 1/2”
90D: 1/2”, 2”
Medium Sprężone powietrze
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] 0,1 – 1,0
Stopień filtracji [µm] 1,0 0,1 0,01
Stopień separacji kropel wody [%] 99 99 99,9
Przepustowość [m3/min] 7,0; 11,0; 14,5
Temperatury otoczenia i medium [°C] -5 do 60 °C (bez zamarzania)
Waga [kg] 70D: 3,4
80D: 4,7
90D: 5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji w katalogu produktu - Filtry do powietrza

 

Pobierz obrazek
 

Podpis: Trzy ulepszone systemy filtrów serii AFF, AM i AMD do linii głównej sprężonego powietrza redukują koszty poprzez mniejszą stratę ciśnienia, wyższą wydajność filtra i szczególnie łatwe są w utrzymaniu konserwacji.

Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo dla celów prasowych.

8 sty 2020