Lepiej zabezpieczony: Nowa seria LEY-X8 umożliwia zastosowanie napędów elektrycznych w trudnych warunkach środowiskowych
Marzec 2022: Zastosowanie klasycznych napędów elektrycznych nie jest możliwe w przypadku ruchów pchających lub ciągnących, jak również w aplikacjach z ruchem pionowych, które występują w zapylonym środowisku lub nawet w przypadku chwilowego zanurzenia w wodzie. Jednocześnie muszą one również spełniać wysokie współczynniki wydajności, aby skutecznie pokryć szeroki zakres zastosowań. Firma SMC rozszerzyła swoją sprawdzoną i uznaną serię napędów LEY o serię LEY-X8, aby sprostać tym wymaganiom. Nowy napęd oprócz standardowego IP65 posiada również stopień ochrony IP67. Dzięki temu można je niezawodnie stosować w szczególnie trudnych warunkach. Oprócz zaawansowanej technologii serii LEY, są one również wyposażone w bezbateryjny enkoder absolutny, który umożliwia szybkie (ponowne) ich uruchomienie.
Napędy elektryczne są stosowane w całym przemyśle do aplikacji transferowych. W niektórych przypadkach pracują one w zapylonym środowisku lub są narażone na działanie wilgoci. Wymaga to specjalnej ochrony urządzeń technologicznych w celu zapewnienia niezawodności procesu. Dzięki uznanym napędom elektrycznym serii LEY firma SMC ma już w swojej ofercie napędy elektryczne, które imponują wysokimi osiągami - a teraz podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o szeroki zakres zastosowań. Na przykład w serii LEY-X8 zwiększa niezawodność procesów dzięki stopniowi ochrony IP65/67, metalowej obudowie i bezbateryjnemu enkoderowi absolutnemu. Projektanci otrzymują w ten sposób rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i wydajną pracę nawet w trudnych warunkach.
Bezpieczne procesy we wszystkich aplikacjach
Dzięki dodatkowej ochronie IP67 i metalowemu przyłączu, nowa seria LEY-X8 zapobiega również wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń oraz wody - nawet przy zanurzeniu w wodzie na głębokości 1 m przez okres do 30 minut. Dzięki temu napędy elektryczne są przystosowane do bezpiecznej pracy nawet w trudnych warunkach. Ponadto dodany bezbateryjny enkoder absolutny zapewnia, że pozycja siłownika jest przechowywana nawet w przypadku utraty zasilania. Dzięki temu można natychmiast wznowić pracę z ostatniego położenia bez konieczności wykonywania przejazdu bazowego. Zmniejsza to również nakłady na konserwację i programowanie, co minimalizuje liczbę błędów i zwiększa produktywność. Równocześnie wyeliminowanie baterii do zasilania enkodera poprawia bilans środowiskowy i koszty magazynowania.
Sprawdzony produkt o wysokiej wydajności
Seria LEY-X8 jest oferowana przez firmę SMC jako rozszerzenie serii LEY i tym samym wykorzystuje sprawdzoną technologię dla napędów elektrycznych. Napęd śruby kulowej, który może być obsługiwany przez silnik krokowy lub serwomotor (24 VDC), zapewnia wysoką precyzję z powtarzalnością pozycjonowania ±0,02 mm. Opcjonalne hamulec i blokada silnika zapewniają dodatkową niezawodność procesu. Wielkości korpusów 25, 32 i 40 mm pozwalają na zakres skoków od 30 do 400 (dla wielkości 25) lub od 30 do 500 mm (dla wielkości 32/40). Obciążenie użytkowe od 20 do 90 kg może być przemieszczane w kierunku poziomym, a od 7 do 52 kg w kierunku pionowym. W zależności od obciążenia użytkowego, poziomego lub pionowego, kierunku ruchu i skoku śruby, napęd osiąga prędkość przesuwu od 5 do 400 mm/s z maksymalnym przyspieszeniem do 3000 mm/s2.
Podczas gdy aluminiowa obudowa chroni silnik, przepust przewodu w postaci metalowego złącza zapobiega przedostawaniu się kurzu lub wilgoci pomiędzy przewodem a pokrywą silnika. Jednocześnie redukowane są wahania ciśnienia wewnętrznego za pomocą dodatkowego przyłącza odpowietrzającego. Dodatkowym zabezpieczeniem są zgarniacze smaru oraz otwory na kalamitki. Standardowe czujniki położenia mogą być również łatwo mocowane na zewnątrz poprzez rowek montażowy. W sumie daje to konstruktorom bezpieczne, precyzyjne i wydajne rozwiązanie dla wszystkich gałęzi przemysłu z aplikacjami transferowymi, które nadaje się również do ciasnych przestrzeni montażowych w trudnych warunkach i umożliwia sterowanie pozycjami pośrednimi i operacjami ruchu posuwistego.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria LEY-X8
Pobierz zdjęcie
Podpis: Nowa seria LEY-X8 umożliwia zastosowanie napędów elektrycznych w trudnych warunkach środowiskowych.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
7 mar 2022