W przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym i opakowaniowym, a także w produkcji ogólnej, istnieje wiele zastosowań, które opierają się na wydajnych generatorach podciśnienia i które stają się coraz bardziej wymagające pod względem efektywności energetycznej. Firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej i pneumatycznej, rozszerzyła swoją serię ZK2-A o energooszczędne, pneumatycznie uruchamiany dwustopniowy generator podciśnienia w wersji ZK2*Q-A. W porównaniu z jednostopniowym generatorem podciśnienia firmy SMC ten model charakteryzuje się o 30% niższym zużyciem sprężonego powietrza i jednocześnie o 50% wyższą siłą strumienia ssania. Jego pneumatyczne sterowanie zaworami pilotowymi (zawór zasilający/ zdmuchu) idealnie uzupełnia istniejący model serii ZK2-A ze sterowaniem elektrycznym. Nowa wersja ZK2*Q-A nadaje się szczególnie do środowisk, w których nie można stosować sygnałów elektrycznych lub gdy zawory mają być uruchamiane za pomocą sprężonego powietrza - między innymi po to, aby zapobiec przegrzewaniu się cewek zaworowych.
Wysoka wydajność przy niższych kosztach eksploatacji
Dzięki zmniejszonej o 59% (81 g) masie i zmniejszonej o 28% (88 cm3) objętości, wersja ZK2*Q-A stanowi kompaktową siłę napędową - a jej mały moment bezwładności sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem "wszystko w jednym" dla wielu zastosowań, takich jak ruchome osie i ramiona robotów. Zarówno element/obudowa filtra, jak i tłumik są zintegrowane i można je wymienić bez użycia klasycznych narzędzi. Elastyczność wykonania zapewnia kilka wariantów montażu z elementami mocującymi, jak i z szyną DIN.
Dzięki zamontowaniu kilku zespołów podciśnieniowych na wielomiejscowej płycie przyłączeniowej można zasilać sprężonym powietrzem do 10 eżektorów jednocześnie poprzez jedno przyłącze, a aplikacje podciśnieniowe mogą być sterowane i monitorowane z jednego miejsca. Niewielki wysiłek wymagany jest do poprowadzenia linii zasilania, instalacji wyjścia i sterowania oraz prosta konserwacja zwiększają również ogólną efektywność systemu maszyny.
Mniejszy hałas, większa żywotność
Ze względu na to, że sprężone powietrze w wersji ZK2*Q-A jest doprowadzane i odpowietrzane tylko w sposób przerywany, w miarę jak podciśnienie ulega zmniejszeniu, urządzenie pracuje wyjątkowo cicho. Opcjonalny wysokowydajny tłumik jeszcze bardziej zmniejsza hałas powietrza wylotowego, co oznacza, że generatory podciśnienia firmy SMC zwiększają również bezpieczeństwo pracy. Zawór do regulacji tłumienia impulsu zdmuchującego zapewnia również łagodne uwalnianie delikatnych elementów lub przedmiotów, co zwiększa niezawodność procesu.
Wersja z zaworami uruchamianymi pneumatycznie ZK2*Q-A może być stosowana całkowicie bez zasilania elektrycznego i dzięki temu oferuje jeszcze większą elastyczność, także dlatego, że nie trzeba układać żadnych kabli elektrycznych. Bezprądowa praca zapobiega między innymi przegrzewaniu się zaworów, a tym samym zwiększa ich żywotność. A dzięki zaworowi zasilającemu z funkcją samoczynnego podtrzymania, podciśnienie jest utrzymywane nawet w przypadku awarii zasilania sprężonego powietrza. Dzięki temu zapobiega się np. opadaniu manipulowanych przedmiotów.
Kompleksowe rozwiązania energooszczędne
Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza o 30% w porównaniu z jednostopniowymi generatorami podciśnienia firmy SMC sprawia, że wszystkie dwustopniowe urządzenia serii ZK2-A są ogólnie rzecz biorąc szczególnie energooszczędne. Ponadto dla pozostałych modeli z serii ZK2-A (z wyjątkiem wersji ZK2*Q-A) dostępny jest opcjonalny cyfrowy czujnik podciśnienia z funkcją oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie powietrza nawet o 93%.
Umożliwia również szybkie wizualne wykrywanie błędów na urządzeniu, jak i przez sterownik PLC, a także wytwarzanie podciśnienia na żądanie z automatycznym odcięciem dopływu sprężonego powietrza po osiągnięciu poziomu podciśnienia. W rezultacie oszczędza się kolejne koszty energii. Użytkownicy zyskują także dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ ewentualne usterki są szybciej wykrywane dzięki zintegrowanemu monitoringowi czujników - możliwa jest także konserwacja zdalna.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Ekonomiczny zestaw: Pneumatycznie uruchamiany generator podciśnieniowa serii ZK2-A jest cichy, lekki i wydajny.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).