Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wyspa zaworowa SMC serii JSY3000-S zapewnia odporność na korozję w zakładach przetwórstwa spożywczego

Wyspa zaworowa SMC serii JSY3000-S zapewnia odporność na korozję w zakładach przetwórstwa spożywczego

Nowa seria JSY3000-S to wyspa zaworowa z dolnym przyłączem, płytą ze stali nierdzewnej i złączami wtykowymi zgodnymi z FDA, która zapewnia wydłużoną żywotność w środowiskach produkcji żywności i napojów. Będący częścią szerokiej rodziny zaworów sterujących SMC, nowa wyspa zaworowa serii JSY3000-S jest montowana w szafie sterowniczej z solidnym uszczelnieniem i dolnym przyłączami wtykowymi skierowanymi na zewnątrz. Taka koncepcja konstrukcyjna pomaga chronić zawór zarówno przed korozją, jak i rozpryskami wody, zapewniając jego odpowiednią przydatność do umieszczenia go w pobliżu dowolnego rodzaju urządzeń wymagających procedur czyszczenia.

Mycie maszyn środkami czyszczącymi ma duży wpływ na działanie komponentów automatyki, takich jak zawory, zwłaszcza tych, które nie są wystarczająco wytrzymałe na korozję. Aby wydłużyć ich żywotność w takich warunkach, nowa seria JSY3000-S firmy SMC wykorzystuje odporną na korozję płytę wielomiejscową wykonaną ze stali nierdzewnej 304, uzupełnioną o złączki wtykowe wykonane ze stali nierdzewnej 316. Złączki te są zgodne z normami FDA, co zapewnia ich bezpieczne stosowanie w przemyśle przetwórczym, takim jak żywność i napoje.

Brak zalewania

Kolejnym wymogiem stawianym zautomatyzowanym systemom sterującym w zakładach produkujących żywność i napoje jest zdolność do ochrony przed wnikaniem wody i detergentów. Słabo zabezpieczone zawory mogą łatwo ulec zalaniu, co zazwyczaj prowadzi do przestojów i kosztownej konserwacji. Z kolei seria JSY3000-S zapobiega przedostawaniu się wody dzięki solidnemu uszczelnieniu w dolnej części podstawy, która jest wykonana z materiału EPDM.

Kolejną kluczową cechą jest dekoracyjna płyta wykończeniowa. Dostępna jako opcja, płyta wykończeniowa zapewnia estetyczny wygląd, który maskuje nierówno przycięty otwór w szafie sterowniczej. Ponadto, jeśli ściana szafy jest cienka lub uszczelki są nierówne, lub niejednolite, płyta wykończeniowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.

Zdalna komunikacja

Użytkownicy SMC, dzięki serii JSY3000-S mogą korzystać z ważnej możliwości zdalnej komunikacji. Możliwe jest sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacyjnych interfejsu szeregowego, w tym EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP i IO-Link. 

Dostępne są zarówno połączenia z okablowaniem szeregowym, jak i równoległym. Użytkownicy mogą zdecydować się na jednostki interfejsu szeregowego serii EX firmy SMC, ze scentralizowanymi i zdecentralizowanymi rozwiązaniami, takimi jak innowacyjny bezprzewodowy system EX600-W. Okablowanie wewnętrzne może występować jako pojedyncze lub podwójne. W przypadku konfiguracji z pojedynczym okablowaniem serii JSY3000-S jest dostępna ilość miejsc z 8, 12, 16, 20 lub 24 zaworowymi monostabilnymi, natomiast wersje z podwójnym okablowaniem oferują nam 8, 12 lub 16 miejsc dla bistabilnych zaworów.

Wszechstronność konstrukcji

Nowa wyspa zaworowa z dolnymi przyłączami wtykowymi jest lekka i kompaktowa, dzięki czemu można go umieścić w szafach sterowniczych o niewielkich wymiarach. Rzeczywiście, jak na zawór o tak niewielkich rozmiarach seria JSY3000-S zapewnia znaczne natężenie przepływu, co sprawia, że nadaje się on zarówno do zastosowań mobilnych, jak i w rozwiązaniach o niewielkich gabarytach. Uniwersalność konstrukcji zaworu zapewnia prostą instalację bez konieczności montażu i uszczelniania poszczególnych połączeń grodziowych.

Zautomatyzowane systemy sterujące dla zakładów produkujących żywność i napoje lub wszelkie urządzenia podlegające procedurom częstego mycia mogą teraz cieszyć się wydłużoną żywotnością dzięki nowemu rozwiązaniu SMC serii JSY3000-S. Wynikająca z tego redukcja przestojów i konserwacji służy poprawie ważnych wskaźników, takich jak produktywność i OEE (ang. overall equipment effectiveness).

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

 

Podpis: Wyspa zaworowa SMC serii JSY3000-S zapewnia odporność na korozję w zakładach przetwórstwa spożywczego
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

28 lis 2023