Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ustawienie ciśnienia w zasięgu wzroku: Zawór redukcyjny / Zawór redukcyjny z filtrem i wbudowanym manometrem w pokrętło

Ustawienie ciśnienia w zasięgu wzroku: Zawór redukcyjny / Zawór redukcyjny z filtrem i wbudowanym manometrem w pokrętło

Marzec 2021: W zastosowaniach pneumatycznych wszelkiego rodzaju i we wszystkich gałęziach przemysłu zawór redukcyjny i zawór redukcyjny z filtrem do sprężonego powietrza należą do elementów niezbędnych do zapewnienia płynności procesów. Aby zapewnić użytkownikom stały przegląd zakresu ciśnienia, firma SMC zintegrowała manometr z wyświetlaczem wartości granicznych bezpośrednio w pokrętle regulacyjnym nowej serii ARG-/AWG-B. Przezroczysty, dwuścienny pojemnik z poliwęglanu zapewnia jeszcze lepszy wgląd w regulatory filtracji należące do tej serii.

Kontrola zakresu ciśnienia i jego monitorowanie jest jedną ze standardowych procedur w zastosowaniach pneumatycznych. Równocześnie przed projektantami stoi wyzwanie, aby z jednej strony zaoszczędzić jak najwięcej miejsca i masy w maszynach i instalacjach, a z drugiej strony umożliwić dobrą kontrolę ciśnienia roboczego oraz stanu konserwacji wkładu filtracyjnego. W tym celu firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, rozszerzyła swoją ofertę komponentów do przygotowania sprężonego powietrza o serię zaworów redukcyjnych / z filtrem ARG-/AWG-B, co znacznie upraszcza przegląd, konserwację i instalację.

Kontrolowanie ciśnienia - nawet w ograniczonych przestrzeniach
Odpowiednia konstrukcja szczególnie ułatwia montaż regulatora w sposób oszczędzający miejsce. Dzięki manometrowi wbudowanemu bezpośrednio w pokrętło regulacyjne wymagane jest tylko jedno wycięcie w panelu na urządzenie, a nie dwa jak w przypadku konwencjonalnych regulatorów ciśnienia. Ponadto, opcjonalna regulacja kąta montażu pozwala na zaoszczędzenie dodatkowej przestrzeni i dostosowanie do kierunku patrzenia użytkownika. W zależności od wymagań i lokalizacji przyłączy dostępne są również kąty montażowe 0, 90, 180 lub 270 stopni. Dla zastosowań niskociśnieniowych dostępne są również dwa dodatkowe zakresy regulacji od 0,02 do 0,2 MPa i od 0,05 do 0,4 MPa w celu uzyskania precyzyjnej odpowiedzi regulacyjnej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 1,0 MPa.

Dzięki manometrowi zintegrowanemu z pokrętłem regulacyjnym, odczyt może być wykonywany z dołu lub z góry, w zależności od instalacji, nawet w ciasnych przestrzeniach i w trudno dostępnych scenariuszach instalacyjnych. Dodatkowo, urządzenie zapobiegające obrotowi zapewnia, że manometr zachowuje swoją dokładną pozycję, nawet gdy pokrętło regulacyjne jest przesuwane. Daje to użytkownikom nie tylko większą elastyczność przy instalowaniu zaworu redukcyjnego - w maszynach lub bezpośrednio na rurociągu - ale także zapewnia, że wskaźnik ciśnienia jest zawsze pod tym samym kątem widzenia, jaki był przewidziany podczas pierwszej instalacji. Dodatkowo, wskaźniki wartości granicznych mogą być łatwo dostosowane do wymagań za pomocą zdejmowanego szkiełka.

Łatwa konserwacja zapewnia czyste powietrze 
Inżynierowie firmy SMC po raz kolejny pokazali swoją innowacyjność w wersji zaworu redukcyjnego z filtrem. Na przykład, filtr nie posiada już metalowej osłony pojemnika, ale cały pojemnik składa się z dwuściennej konstrukcji wykonanej z poliwęglanu. Ma to kilka zalet: Po pierwsze, przezroczysta konstrukcja umożliwia 360-stopniową widoczność zarówno kondensatu w zbiorniku filtra, jak i samego wkładu filtracyjnego. Po drugie, nowa dwuścienna konstrukcja całkowita zwiększa odporność na korozję i bezpieczeństwo ciśnieniowego zbiornika wewnętrznego. Wynika to z faktu, że okna rewizyjne w poprzedniku stwarzały ryzyko pęknięć właśnie w tych mniej chronionych miejscach. Po trzecie, nowa koncepcja redukuje wagę o około 100 g lub 12 % (wersja AWG40), co prowadzi do oszczędności w konstrukcji maszyny.

Nowy poziom elastyczności
Nowe zawory redukcyjne / z filtrem serii ARG-B / AWG-B oferują użytkownikom niewyobrażalny dotąd przegląd możliwości regulacji sprężonego powietrza. Dzięki zintegrowanemu manometrowi, różnym możliwościom montażu, jak również zwiększeniu przejrzystości i bezpieczeństwa zbiornika filtracyjnego, aplikacje pneumatyczne we wszystkich obszarach mogą być planowane i realizowane w sposób łatwiejszy, tańszy i bardziej elastyczny.

Szczegółowo - Zawór redukcyjny / z filtrem serii ARG-B / AWG-B

Medium

Sprężone powietrze

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]

1,0

Regulowany zakres ciśnienia [MPa]

0,05 do 0,85

(opcjonalnie 0,02 do 0,2 lub 0,05 do 0,4)

Temperatura otoczenia i mediów [°C]

-5 do +60 (bez zamarzania)

Konstrukcja regulatora

z wtórnym odpowietrzeniem

Materiał zbiornika

polikarbon

 

Więcej informacji w katalogu produktu - Zawór redukcyjny serii ARG-B

Więcej informacji w katalogu produktu - Zawór redukcyjny z filtrem serii AWG-B

Pobierz zdjęci - ARG-B

Pobierz zdjęcie - AWG-B

Podpis: Zawór redukcyjny / Zawór redukcyjny z filtrem serii ARG-B / AWG-B oferują nie tylko większą elastyczność montażu, ale również zwiększają niezawodność procesu w aplikacjach pneumatycznych.

Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)

24 mar 2021