Popraw bezpieczeństwo – Nowy zawór bezpieczeństwa VP546/746 spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Październik 2022: Czy to w branży motoryzacyjnej, spożywczej czy meblarskiej, każda gałąź przemysłu maszynowego, wykorzystująca sprężone powietrze, wymaga jego bezpiecznego zrzutu. Aby zagwarantować pracownikom najwyższy poziom ochrony, firma SMC opracowała nowy zawór odpowietrzający serii VP546/746, który spełnia wymogi stawiane elementom bezpieczeństwa w art. 2c dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 nadrzędnym celem przyświecającym procesowi powstawania maszyny wcale nie jest zapewnienie wysokiej wydajności i niezawodności procesów, czy niska cena maszyny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pracy jej operatorów. W tym celu konstruktorzy sięgają po zawory bezpieczeństwa, które zapewniają niezawodne odpowietrzenie instalacji pneumatycznej. Firma SMC, specjalizująca się w dziedzinie automatyki, ma do zaoferowania modułowy dwukanałowy elektrozawór 3/2 serii VP546/746, który pomoże w osiągnięciu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto rozwiązanie przekonuje kompaktową budową, modułowością i możliwością połączenia z jednostkami przygotowania powietrza serii AC-D firmy SMC. Ponadto zawory te występują w różnych wersjach np. z zintegrowanym zaworem zwrotnym pilota i dodatkowymi opcjami wykonania, np. wersją jedno lub dwukanałową czy zewnętrznym zasilaniem pilota. Dodatkowo zawór może być opcjonalnie wyposażony w funkcję łagodnego startu oraz zewnętrzny tłumik. Projektanci systemów bezpieczeństwa otrzymują więc kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu ich aplikacje pneumatyczne są bezpieczne - bez uszczerbku dla efektywności i wydajności.
Bezpieczny zrzut ciśnienia
Chociaż funkcje bezpieczeństwa można realizować za pomocą standardowych komponentów, to jednak dodatkowy wysiłek w proces samodzielnej walidacji i ryzyko związane z brakiem zgodności z normami zharmonizowanymi są niewspółmierne do korzyści, jakie niesie korzystanie z dedykowanych rozwiązań. Dlatego projektanci maszyn korzystają z komponentów, które zostały zaprojektowane z tą myślą. Dotyczy to również zaworu bezpieczeństwa serii VP546/746. Z jednej strony umożliwia on realizację funkcji bezpieczeństwa "Bezpieczne odpowietrzenie" (ang. Safe Venting - SVE), a z drugiej strony "Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu" (ang. Prevention of Unexpected Start-up - PUS). W sumie spełnia wszystkie cztery wymagania artykułu 2c dyrektywy maszynowej 2006/42/WE stawianym komponentom bezpieczeństwa.
Zintegrowany zawór zwrotny kompensuje spadki ciśnienia powietrza w zaworze pilotującym spowodowane wahaniami ciśnienia po stronie wejściowej. Zakres ciśnienia roboczego powietrza przy wewnętrznym zasilaniu zaworu pilota wynosi 0,25 do 0,7 MPa - natomiast dla wersji z zewnętrznym zasilaniem pilota wynosi on 0,05 do 0,7 MPa. Dzięki monitoringowi położenia suwaka zaworu przez czujniki krańcowe, wykrywane są odchylenia pomiędzy sygnałem wejściowym a położeniem suwaka zaworu. Daje to możliwość budowania układów wymagających wysokiego pokrycia diagnostycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, aż do PL e.
Zawory dostępne są z różnymi czujnikami krańcowymi takich producentów jak OMRON czy Rockwell Automation, co pozwala na wszechstronne i elastyczne projektowanie. Zawór odpowietrzający serii VP546/746 w dwóch wielkościach jest również dostępny w dwóch różnych wariantach: Po pierwsze jako zawór jednokanałowy dla kategorii 2 i maksymalnego osiągalnego Performance Level d, oraz jako zawór dwukanałowy dla najwyższej kategorii 4 i maksymalnego osiągalnego Performance Level e (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1). Wysoki współczynnik B10d wynoszący 10 milionów cykli zapewnia długą żywotność - a tym samym pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Łatwy montaż i dodatkowe bezpieczeństwo
Seria VP546/746 ma budowę modułową, zarówno może występować jako indywidualny komponent oraz może być łatwo połączony z układem przygotowania powietrza (FRL) serii AC-D. Montaż i demontaż jest szybki, co zmniejsza również nakład pracy przy konserwacji. Modułowe połączenie z FRL-em nie wymaga dodatkowego doprowadzenia przewodów. Ponadto takie rozwiązanie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce, zapewnia jednolity i atrakcyjny wygląd oraz jest pyłoszczelny i zabezpieczony przed wilgocią (klasa ochrony IP65).
Dla użytkowników, którzy zdecydują się na dodatkową funkcję łagodnego startu, zakres ciśnienia roboczego z zewnętrznym zasilaniem zaworu pilotowego wynosi od 0,25 do 0,7 MPa. Funkcja ta stwarza dodatkowe bezpieczeństwo, zapewniając łagodny wzrost ciśnienia w układzie, tym samym chroniąc kolejne elementy maszyny przed nagłym wzrostem ciśnienia. Z jednej strony zapobiega to wypadkom spowodowanym gwałtownymi i niekontrolowanymi ruchami, a z drugiej strony zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementów maszyny. Jako kolejna opcja może być zamontowany tłumik o wysokim stopniu tłumienia hałasu podczas zrzutu powietrza, co pozwala na uzyskanie niskiego poziomu ciśnienia akustycznego i mniej uciążliwych odgłosów odpowietrzania instalacji. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo pracy pracowników nawet bez dodatkowej ochrony słuchu.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym w katalogu online.
Podpis: Poprawa bezpieczeństwa – Nowy zawór bezpieczeństwa serii VP546/746 spełniający wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
2022-10-07