Trzy w jednym: Zajmujący niewiele miejsca kontroler przepływu serii PFCA7 łączy w sobie - monitorowanie, wizualizację i sterowanie
Zastosowania takie jak spawanie łukowe lub zapobieganie utlenianiu płytek drukowanych, lub żywności wymagają kompleksowej kontroli przepływu różnych mediów gazu. Zamiast polegać na kilku pojedynczych urządzeniach, co prowadzi do skomplikowanego okablowania, firma SMC opracowała serię PFCA7. Nowy sterownik przepływu integruje czujnik przepływu, zawór sterujący i sterownik w jednym urządzeniu, zmniejszając w ten sposób wymaganą przestrzeń i wysiłek związany z instalacją. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD z matrycą punktową, który można obracać co 90°, umożliwia on łatwe monitorowanie natężenia przepływu różnych mediów. Dzięki możliwości wyboru pomiędzy komunikacją IO-Link i sygnałami analogowymi zapewnia on również kompleksową komunikację, a także większą elastyczność i niezależność podczas uruchamiania i konserwacji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o urządzenia peryferyjne do zasilania azotem, czy o sterowanie naciągu drutu stalowego: w celu monitorowania, sterowania i wizualizacji przepływu różnych mediów gazu, zwykle konieczne jest podłączenie i okablowanie kilku pojedynczych urządzeń. Zajmuje to nie tylko dużo miejsca w aplikacji, ale także wymaga dużego wysiłku. Aby uniknąć obu tych problemów, firma SMC, specjalizująca się w automatyzacji przemysłu, opracowała sterownik przepływu serii PFCA7, który integruje czujnik przepływu, zawór regulacyjny i sterownik w jednym urządzeniu. Natężenie przepływu można monitorować za pomocą kolorowego wyświetlacza LCD, który można obracać w krokach co 90°, z wysokim współczynnikiem zakresu pomiarowego 100:1, różnymi zakresami nominalnego natężenia przepływu i dokładnością sterowania wynoszącą 3% F.S. Użytkownicy mogą również wybrać między komunikacją IO-Link lub sygnałem analogowym a tym samym korzystać z większej elastyczności i niezależności.
Szybka instalacja i gotowość do pracy
Dzięki integracji czujnika przepływu, zaworu sterującego i sterownika, seria PFCA7 wymaga znacznie mniej okablowania, przewodów i prac instalacyjnych niż konwencjonalne rozwiązania z kontrolą przepływu za pośrednictwem sterownika PLC. Wymagane jest tylko jedno połączenie kablowe jako analogowe wejście i wyjście do sterownika PLC i nie ma potrzeby instalowania dodatkowego proporcjonalnego zaworu elektromagnetycznego. Po pierwszym uruchomieniu wymagany jest tylko jeden program w sterowniku PLC dla polecenia przepływu, zanim regulator przepływu będzie mógł rozpocząć pracę. W ten sposób użytkownicy nie tylko zmniejszają przestrzeń wymaganą w aplikacji, ale także czas potrzebny na instalację i uruchomienie.
Wszystko na pierwszy rzut oka i pełna kontrola
Dwuczęściowy kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128 × 128 pikseli z podświetleniem umożliwia odczyt aktualnego natężenia przepływu, wartości zadanej natężenia przepływu i skumulowanego natężenia przepływu na pierwszy rzut oka. Wyświetlacz o przekątnej 1,44 cala można obracać w krokach co 90°, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do pozycji montażowej, co dodatkowo poprawia czytelność i łatwość obsługi. Seria PFCA7, która nadaje się do suchego sprężonego powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu, ma dokładność regulacji w zakresie 3% F.S. Wysoki współczynnik zakresu pomiarowego 100:1 obejmuje nominalne natężenia przepływu w różnych wersjach od 0,1 do 10 l/min (PFCA710), od 0,2 do 25 l/min (PFCA725), od 0,5 do 50 l/min (PFCA750) i od 1 do 100 l/min (PFCA711). Ponieważ nie zawiera smaru, nadaje się również do zastosowań w obszarach takich jak przemysł spożywczy, gdzie smary nie są dozwolone. Połączenie komunikacji IO-Link i sygnałów analogowych nie tylko zapewnia użytkownikom dodatkową elastyczność i niezależność podczas uruchamiania i konserwacji. Oszczędzają również miejsce podczas przechowywania części zamiennych, ponieważ nie trzeba przechowywać oddzielnej jednostki analogowej lub obsługującej IO-Link. Jeśli komunikacja odbywa się za pośrednictwem komunikacji IO- Link, wejściowe dane procesowe (wartości pomiarowe, przekaźnik ON/OFF, błędy), dane komponentów (producent, numer zamówienia, wartości zadane itp.) oraz dane zdarzeń (status komponentu) mogą być przesyłane bezpośrednio do sterownika PLC. Z kolei dane sterowania przepływem mogą być odbierane ze sterownika PLC jako wyjście danych procesowych i ustawień parametrów (wartości zadane, tryb pracy itp.).
Opłacalne monitorowanie
Seria PFCA7 zapewnia użytkownikom oszczędzające miejsce i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do monitorowania przepływu, które zapewnia bezpośrednie polecenie przepływu za pomocą prostego sygnału sterującego. Dzięki kompatybilności z różnymi mediami gazowymi i dobrej jakości sterowania, regulator przepływu obejmuje wiele zastosowań, które nie wymagają bardzo wysokich natężeń przepływu. Wreszcie, prosta komunikacja szeregowa umożliwia odpytywanie wszystkich wartości numerycznych czujników i (zdalne) sterowanie za pomocą sieci przemysłowej. W ten sposób użytkownicy uzyskują lepszą kontrolę nad aplikacjami z prostą konfiguracją po zmianie produktu i otrzymują bardziej znaczące dane oraz diagnostykę produktu na pokładzie w możliwie najkrótszym czasie. Nie tylko ustawienia mogą być zmieniane podczas sprawdzania zmierzonej wartości, ale także natężenie przepływu i skumulowana wartość mogą być mierzone jednocześnie.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Trzy w jednym: Zajmujący niewiele miejsca kontroler przepływu serii PFCA7 łączy w sobie - monitorowanie, wizualizację i sterowanie.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
2024-06-18