Nowy system komunikacji szeregowej serii EX260-FPS1: Większe bezpieczeństwo komunikacji i obsługi oraz szybkie i łatwe podłączenie
Maj 2022: Aby bezpiecznie i niezawodnie sterować urządzeniami końcowymi, moduły komunikacji szeregowej muszą już spełniać odpowiednio wysokie wymagania. Kompleksowe rozwiązanie oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak wysoka elastyczność i kompatybilność oraz proste i szybkie połączenie. W nowej serii EX260-FPS1 firma SMC opracowała moduł, który łączy w sobie te możliwości, a dzięki zintegrowanemu wyjściu bezpieczeństwa dla protokołu PROFIsafe zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa maszyny, a także oszczędza miejsce, umożliwiając tworzenie szczególnie kompaktowych konstrukcji maszyn.
Czy to w przemyśle samochodowym, spożywczym i opakowaniowym, czy w nowoczesnej robotyce: w wielu branżach wyspy zaworowe są wykorzystywane do zastosowań pneumatycznych, które są sterowane za pomocą odpowiednich modułów sieciowych. W niektórych przypadkach muszą być spełnione szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa maszyn zgodnie z normami ISO 13849-1 PL e i IEC 61508/IEC 62061 SIL 3. Dlatego kierownicy systemów stają przed wyzwaniem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wydajnego, niezawodnego i elastycznego działania, a także niezbędnych aspektów bezpieczeństwa. Aby to umożliwić, firma SMC, specjalizująca się w automatyce, opracowała systemy komunikacji szeregowej serii EX260-FPS1. Przekonują one m.in. bezpośrednim połączeniem z PROFIsafe, zgodnością z klasą ochrony IP67, kompaktową budową, standaryzowanymi interfejsami zapewniającymi wysoką kompatybilność, a także prostotą i szybkością konfiguracji oraz okablowania.
Wysokie bezpieczeństwo na małej przestrzeni
Zintegrowane wyjście bezpieczne dla protokołu PROFIsafe nie tylko eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego urządzenia z wyjściami bezpiecznymi, ale także eliminuje okablowanie pomiędzy modułem bezpieczeństwa a serią EX260-FPS1. Pozwala to zaoszczędzić miejsce, ograniczyć okablowanie i ogólne koszty sprzętu, a jednocześnie umożliwia bezawaryjną komunikację danych istotnych dla bezpieczeństwa. Użytkownicy spełniają w ten sposób normy bezpieczeństwa ISO 13849-1 PL e (najwyższy poziom wydajności) i IEC 61508/IEC 62061 SIL 3 (drugi co do ważności poziom integralności bezpieczeństwa), zapewniając w ten sposób szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa maszyn. Jeśli dostępny jest sterownik PLC zgodny z PROFIsafe, na jednym przewodzie komunikacyjnym można jednocześnie wykorzystać moduł komunikacyjny zgodny z PROFINET i PROFIsafe. Ponadto nowy moduł komunikacji szeregowej może być używany w trudnych warunkach środowiskowych dzięki stopniowi ochrony IP67 - i to bez konieczności stosowania specjalnych obudów.
Dodatkową oszczędność miejsca uzyskuje się przede wszystkim dzięki możliwości okablowania szeregowego (daisy-chain), które umożliwia proste i szybkie okablowanie bez konieczności stosowania rozgałęźników, co ma również pozytywny wpływ na czas instalacji. Po drugie, zastosowanie modułu komunikacji o szerokości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 28 mm zapewnia wyjątkowo małe zapotrzebowanie na miejsce w systemie.
Kompatybilność i wyjątkowa łatwość konfiguracji
Nowa seria EX260-FPS1, będąca częścią rodziny EX260, jest również zgodna ze standardowym interfejsem SMC i jest kompatybilna z wieloma płytami pod zaworowymi dla wielu różnych serii np: SY, JSY i VQC. Upraszcza to nie tylko listę części, ale także ich magazynowanie. Inżynierowie procesowi mogą dzięki temu sterować maksymalnie 32 cewkami elektromagnetycznymi zaworów na maksymalnie 16 stanowiskach i stosować siłowniki o średnicach 50, 63, 80 mm dla serii SY3000/5000/7000, zaś 40, 50, 80 mm dla serii JSY1000/3000/5000 oraz 40, 63, 160 i 180 mm dla serii VQC1000/2000/4000/5000. Zapewnia to szeroki zakres możliwości zastosowań.
Aby umożliwić szybkie działanie przy projektowaniu maszyny, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo, firma SMC oferuje na swojej stronie internetowej intuicyjny konfigurator online modułu komunikacyjnego, który eliminuje możliwość nieprawidłowej konfiguracji. Prosta reprezentacja listy części, dane CAD oraz odpowiednia dokumentacja są również dostępne tutaj.
Podpis: Nowy system komunikacji szeregowej serii EX260-FPS1: Większe bezpieczeństwo komunikacji i obsługi oraz szybkie i łatwe podłączenie
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
31 maj 2022