SMC wprowadza na rynek modułową wersję cyfrowego przekaźnika przepływu dla dużych przepływów z wbudowanymi czujnikami temperatury i ciśnienia serii PF3A8#H
Grudzień 2021: PF3A#H, jeden z najnowszych cyfrowych przekaźników przepływu dołączonych do rodziny SMC, monitoruje zużycie linii głównej w stosunku 100:1. Jest on kompatybilny z IO-Link i można go w prosty sposób podłączyć do zespołów przygotowania powietrza. A teraz można uzyskać jeszcze bardziej kompletne rozwiązanie dzięki zintegrowanym czujnikom ciśnienia i temperatury.
PF3A8#H to jeden z najnowszych dodatków do rodziny przekaźników przepływowych firmy SMC, który obejmuje duży zakres pomiaru przepływu oraz charakteryzuje się wyraźnym i czytelnym wyświetlaczem, co ma kluczowe znaczenie w monitorowaniu linii głównej, odgałęzienia lub konkretnego urządzenia.
Kluczem do rozwiązania typu "wszystko w jednym" jest wprowadzony niedawno na rynek PF3A8#H, który oferuje zintegrowany czujnik ciśnienia (pomiar w zakresie od 0 do 1,0 MPa) i czujnik temperatury (pomiar w zakresie od 0 do 50ºC). Dlatego nie ma potrzeby instalowania dodatkowego cyfrowego przekaźnika ciśnienia, co pozwala zmniejszyć wymiary powierzchni montażowej.
Ponadto daje to klientom możliwość zainstalowania przekaźnika przepływu razem w zespołach przygotowania powietrznych. Wszystko w łatwy i prosty sposób, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności związanych z instalacją podczas jego montażu lub demontażu.
Dokładność informacji jest najważniejszym elementem serii PF3A8#H, z 3-kolorowym i 4-polowym wyświetlaczem, na którym można natychmiast monitorować skumulowany i chwilowy przepływ, ciśnienie i temperaturę. Wyświetlacz można obracać w zakresie 90°, co pozwala operatorom na robienie notatek i ustawianie przełącznika przepływu podczas sprawdzania wartości pomiarowych.
Dzięki imponującemu współczynnikowi przepływu 100:1, który jest definiowany jako stosunek zakresu pełnej skali do minimalnego punktu pomiarowego, PF3A8#H może wykrywać nieszczelności i monitorować zużycie powietrza w linii głównej lub rozgałęzionej za pomocą tylko jednego produktu.
Ponadto, dzięki zgodności z IO-link, można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat działania aplikacji, co zapewnia klientom natychmiastowe informacje o głównych parametrach instalacji.
Rzecznik prasowy firmy SMC powiedział: "Zawsze słuchamy naszych klientów i szukamy sposobów na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych. Ten nowej generacji przekaźnik przepływu oferuje naszym klientom rozwiązanie typu "wszystko w jednym" o większej elastyczności i funkcjonalności, a jednocześnie jest bardzo prosty w ustawieniu i obsłudze".
Dzięki konstrukcji typu "bypass" wykonanej ze stopu aluminium, PF3A8#H jest niezwykle trwały, ponieważ konstrukcja typu "bypass" zmniejsza poziom wilgotnego powietrza i ciał obcych, które stykają się z czujnikiem przepływu, gwarantując dłuższą żywotność.
Więcej informacji na temat serii PF3A8#H można znaleźć w sekcji nowych produktów firmy SMC na stronie www.smc.eu./pl-pl/
17 gru 2021