Sterowanie bez okablowania: Seria IITV23 łączy w sobie sterowniki elektropneumatyczne i moduł komunikacyjny Fieldbus
Od kontroli naprężenia w maszynach do nawijania zwojów i kontroli naprężenia w maszynach do drukowania, przetwarzania folii i kartonu po napełnianie ciśnieniowe w testerach szczelności: sterowniki elektropneumatyczne są pierwszym wyborem, gdy wymagana jest bezstopniowa kontrola ciśnienia sprężonego powietrza w odpowiedzi na zadane sygnały elektryczne. Firma SMC opracowała serię IITV23, zamiast konfigurować kilka sterowników indywidualnie, jak to zwykle ma miejsce i zwiększa zapotrzebowanie na dodatkowe miejsce oraz nakłady na okablowanie, do czterech sterowników elektropneumatycznych, które mogą być umieszczonych razem z modułem magistrali komunikacyjnej Fieldbus na płycie wielomiejscowej - bez zewnętrznego okablowania. Użytkownicy zyskują między innymi na zmniejszeniu zapotrzebowania na miejsce i wysiłku wymaganego do konfiguracji i konserwacji, kompleksowym, ale prostym sterowaniu i wysokiej wydajności.
Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę przepływu cieczy przez zbiorniki ciśnieniowe, czy też o kontrolę ciśnienia w siłownikach: Przede wszystkim, gdy kilka aplikacji działa jednocześnie, bezstopniowa regulacja ciśnienia sprężonego powietrza jest złożona i zajmuje dużo miejsca. Wynika to z faktu, że poszczególne sterowniki nie tylko muszą być ustawiane indywidualnie. Zajmują one również dużo miejsca ze względu na oddzielne okablowanie. Dzięki nowej serii IITV23 SMC łączy do czterech sterowników elektropneumatycznych i moduł magistrali Fieldbus na jednej płytce wielomiejscowej. Dzięki wewnętrznemu okablowaniu wysiłek związany z instalacją i konserwacją jest znacznie zmniejszony, a konstrukcja jest kompaktowa. Zdalne sterowanie za pośrednictwem pojedynczego modułu magistrali Fieldbus z protokołem PROFINET upraszcza konfigurację i monitorowanie sterowników. Ponadto, za pomocą maksymalnie do ośmiu opcjonalnych modułów wejść/wyjść/sygnałów analogowych można sterować innymi zewnętrznymi komponentami na maszynie.
Prostsze, szybsze i bardziej kompaktowe
Maksymalnie czterema sterownikami elektropneumatycznymi można sterować za pomocą modułu magistrali komunikacyjnej Fieldbus modułu serii EX600 firmy SMC, który również znajduje się na płycie wielomiejscowej. Nie tylko ułatwia to i przyspiesza konfigurację sterowników, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów podczas ręcznych ustawień. Podczas gdy stan wejść/wyjść i diagnostykę można już monitorować za pomocą przeglądarki internetowej, protokół PROFINET umożliwia również kompleksową kontrolę i parametryzację. Użytkownicy mogą zdalnie ustawiać ciśnienie zadane, współczynnik wzmocnienia, czułość i skumulowany czas pracy za pośrednictwem sterownika PLC. Zakres ustawionego ciśnienia wynosi od 0 do 0,7 MPa (IITV234) lub od 0 do 0,9 MPa (IITV235). Dzięki liniowości wynoszącej maks. 0,009 MPa (1 % F.S.) lub mniej, histerezie wynoszącej maks. 0,0045 MPa (0,5 % F.S.) lub mniej, dokładności powtarzania wynoszącej maks. 0,004 MPa (0,5 % F.S.) lub mniej oraz czułości wynoszącej 0,2 % F.S. lub więcej, gwarantowana jest niezawodna stabilność i monitorowanie ustawionego ciśnienia.
Wiele opcji dla szerokiego zakresu zastosowań
Na wielomiejscowej płytce przyłączeniowej serii IITV23, zasilanie i odpowietrzanie odbywają się razem za pomocą jednego połączenia, a użytkownicy mogą wybierać między montażem bezpośrednim a montażem na szynie DIN. Opcjonalnie dostępne są złącza M12 / kodowane B, 7/8 cala lub M12 IN / OUT / kodowane A (4- lub 5-pinowe) dla płyty końcowej. Dwa, trzy lub cztery podłączane regulatory elektropneumatyczne mają 1-kolorowy (czerwony), 3-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED, który pokazuje ciśnienie wyjściowe. Umożliwia to również wizualną kontrolę bezpośrednio na maszynie. Oprócz przydatności do pracy w temperaturach otoczenia i mediów od 0 do 50°C (bez kondensacji), stopień ochrony IP65 oznacza, że seria IITV23 może być również używana w umiarkowanie trudnych warunkach otoczenia. Jeśli wymagane jest sterowanie innymi komponentami zewnętrznymi, można to osiągnąć za pomocą maksymalnie ośmiu opcjonalnych stacji wejściowych/wyjściowych/analogowych
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Sterowanie bez okablowania: Seria IITV23 łączy w sobie sterowniki elektropneumatyczne i moduł komunikacyjny Fieldbus.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
2024-05-17