Wiodący producent automatyki pneumatycznej i elektrycznej, partner i dostawca rozwiązań firma SMC opracowała serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC wysokowydajnych, precyzyjnych zaworów dławiąco-zwrotnych specjalnie dla zastosowań do niskich prędkości. W celu zapewnienia dokładnego i powtarzalnego transportu. Umożliwiają one zarówno dokładniejszą regulację, jak i większą dokładność prędkości siłownika. Nowe modele zwiększają zakres zastosowań i oferują precyzyjną poprawę wydajności w porównaniu z poprzednimi seriami.
Szybka gotowość do pracy na wolnych obrotach
Serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC zostały zaprojektowane do siłowników o niskich prędkościach ruchu, są idealne do regulacji prędkości w zakresie od 1 do 50 mm/s, a seria AS-FC od 50 do 150 mm/s. We wszystkich modelach tej serii blokowane ręcznie pokrętło zapewnia prostą i szybką regulację/blokadę. Zmniejsza to w szczególności nakład pracy, co umożliwia oszczędność kosztów. Seria AS-FSM/FSC posiada również wskaźnik numeryczny, który umożliwia wizualną kontrolę przepływu i szybszą konfigurację ustawień.
Wszystko w zasięgu wzroku dla bezbłędnego montażu
Serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC są również mocną stroną zaworów regulacyjnych SMC, jeśli chodzi o bezpieczeństwo montażu i eksploatacji. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech orientacji położenia wskaźnika numerycznego, np. dla serii AS-FSM/FSC. Ponadto przewody pneumatyczne można natychmiast i niezawodnie rozpoznać na pierwszy rzut oka. Jest to zapewnione dzięki różnym kolorom pierścienia zwalniającego, pierścień szary dla przewodów metrycznych i pomarańczowy pierścień dla przewodów calowych. Umożliwia to uniknąć błędów podczas montażu, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo.
Zawór do wszechstronnego zastosowania
Jak zwykle, dzięki szerokiej gamie produktów, firma SMC oferuje użytkownikom dużą elastyczność w projektowaniu maszyn i urządzeń. Serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC są dostępne w wersji kątowej, uniwersalnej lub liniowej; te ostatnie mogą być również łączone w montaż blokowy. Ponadto użytkownicy mają możliwość wyboru pomiędzy rodzajem dławienia na wylocie jak i na wlocie powietrza, a także różne rodzaje uszczelnień: na gwincie lub uszczelnienie czołowe. I wreszcie, serie AS-FM/FC i AS-FSM/FSC są dostępne także do pomieszczeń czystych, bez zaworu zwrotnego lub w wykonaniu specjalnym ze smarem, jak i bez smaru.
Zalety serii AS-FM/FC i AS-FSM/FSC w skrócie: