Długotrwałe działanie: Zawory wysokociśnieniowe serii SGH są teraz dostępne z maksymalnym ciśnieniem roboczym równym 10 i 14 MPa
Grudzień 2022: Nowoczesne zawory wysokociśnieniowe zapewniają najwyższą wydajność w przemyśle maszynowym, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z chłodzeniem i smarowaniem podczas obróbki metali. Zawory do płynów chłodząco-smarujących oraz odmuchu wiórów serii SGH firmy SMC zawsze były idealnym rozwiązaniem - a teraz są dostępne również w opcji z ciśnieniem 14 MPa, a więc dwukrotnie wyższym niż dotychczas. Pozwala to na uzyskanie większej dokładności i jakości podczas każdej obróbki. Podobnie jak w przypadku modeli o ciśnieniu 3, 7 i 10 MPa, długa żywotność z 3 milionami cykli i wysoka efektywność energetyczna pozostają bez zmian.
W przemyśle maszynowym procesy o wysokiej intensywności pracy takie jak wiercenie, szlifowanie, smarowanie, chłodzenie ostrzy tnących lub wydmuchiwanie wiórów, stawiają wysokie wymagania stosowanym zaworom: muszą one zapewniać optymalną wydajność przez długi okres użytkowania w ekstremalnych warunkach. Firma SMC opracowała swoją serię zaworów SGH specjalnie do zastosowań wymagających chłodzenia przy wysokich ciśnieniach do smarowania narzędzi lub ich chłodzenia oraz usuwania wiórów - i obecnie rozszerzyła poprzednie modele o maksymalnych ciśnieniach roboczych 3 i 7 MPa o nowe wersje o ciśnieniu 10 i 14 MPa. Umożliwiają one lepszą dokładność i jakość obrabianej powierzchni, a także np. obróbkę materiałów szczególnie trudnych do obróbki.
Wysokie ciśnienie, niskie zużycie
Jak zwykle zawory wysokociśnieniowe serii SGH oferują szczególnie długą żywotność wynoszącą co najmniej 3 miliony cykli, co pozwala m.in. na obniżenie kosztów i konserwacji. To, co łączy wszystkie modele to również: dzięki wbudowanemu zaworu pilota zasilanego zewnętrznie osiągają one niski pobór mocy 0,35 W (dla 3 i 7 MPa) lub 1,8 W (dla 10 i 14 MPa), zwiększając tym samym efektywność energetyczną i oszczędzając pieniądze, a także nasze środowisko.
Wysoka trwałość i zoptymalizowana dokładność obróbki wydłużają również żywotność innych elementów używanych w aplikacji, takich jak narzędzia skrawające. Dzięki konstrukcji gniazda udało się również zredukować o 20% uderzenia udarowe w porównaniu z serią VNH (zawory 2-drogowe). Zmniejsza to negatywne skutki powstania nadciśnienia w układzie.
Wiele dróg do powodzenia aplikacji
Zewnętrznie sterowane pilotem, a więc pneumatycznie uruchamiane zaworów wysokociśnieniowych serii SGH są dostępne jako wersje przełączające on/off (2-drogowy) do zasilania/odcinania środka chłodząco-smarującego lub jako zawory przełączające (3-drogowe) do zmiany przepływu środka chłodząco-smarującego w dwóch kierunkach oraz do doprowadzania/przywracania środka chłodząco-smarującego do zbiornika. Ponadto zawory dostępne są w różnych rozmiarach gwintów przyłączeniowych 3/8, 1/2, 3/4 i 1, a także z elektrycznym przyłączem terminalowym, przyłączem DIN lub wtykiem M12.
Charakterystyki przepływu (Kv; port 1 do 2) dla modeli 2-drogowych wynoszą 1,8 do 4,8 (dla 3 MPa), 1,5 do 5,5 (dla 7 MPa), a obecnie także 1,0 (dla 10 MPa) i 0,9 (dla 14 MPa). Jako materiały uszczelniające zastosowano FKM (kauczuk fluorowy) i NBR (guma nitrylowa). Kolejną zaletą jest materiał filtrujący w przyłączu zasilania P, które zmniejsza potencjalne zanieczyszczenie lub uszkodzenie zaworu.
Spełnia międzynarodowe standardy
Seria SGH jest dostępna standardowo z przyłączami z gwintami typu G, a także spełnia międzynarodowe specyfikacje ISO 1179-1, CE, UL i CSA. Ponadto użytkownicy mogą wybierać pomiędzy typami gwintów Rc, NPT i NPTF. Podsumowując, rozbudowana seria zaworów rozdzielających 2/2 i /3/2 poprawia dokładność i jakość obróbki w takich procesach jak szlifowanie z dużymi prędkościami lub wiercenie głębokich otworów - i dzięki temu nadaje się idealnie do wszystkich zastosowań w przemyśle maszynowym, gdzie trzeba przeciwdziałać wysokiemu wytwarzaniu ciepła.
W szczegółach – Zawory wysokociśnieniowe serii SGH
Funkcja
|
2-drogowy
|
3/-drogowy
|
Rodzaj sterowania
|
Zawór elektromagnetyczny sterowany zewnętrznym pilotem / wersja sterowana pneumatycznie |
Zakres ciśnienia [MPa]
|
7
|
10
|
14
|
3
|
7
|
Charakterystyka przepływu
(Kv; 1 do 2)
|
1,5 / 2,3 / 4,0 / 5,5
|
1,0
|
0,9
|
1,8 / 2,0 / 3,2 / 4,8
|
0,9 / 1,6 / 2,8 / 3,6
|
Wielkość przyłączy
|
3/8, 1/2, 3/4, 1
|
3/8
|
3/8
|
3/8, 1/2, 3/4, 1
|
3/8, 1/2, 3/4, 1
|
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Długotrwałe działanie: zawory wysokociśnieniowe serii SGH są teraz dostępne z maksymalnym ciśnieniem roboczym równym 10 i 14 MPa.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
20 gru 2022