Bezpiecznie i łatwe: Podwójny zawór dławiąco-zwrotny serii ASD-A kontroluje oba kierunki przepływu przy zmniejszonej masie
Jeśli zastosowania przemysłowe wymagają szczególnie precyzyjnych i powtarzalnych ruchów, stosuje się zawory dławiąco-zwrotne, które czasami muszą radzić sobie z ekstremalnymi obciążeniami mechanicznymi. Aby zapewnić większą niezawodność procesu, firma SMC wyposażyła nową serię zaworów dławiących-zwrotnych ASD-A w dwie regulacje przepływu: Równoległe sterowanie przepływem powietrza na wejściu i wyjściu umożliwia precyzyjną regulację prędkość siłowników, a także zapobiega efektowi „stick-slip”, na przykład w przypadku silnych wibracji. Dzięki zastosowaniu połączenia wtykowego i pokrętłu regulacyjnemu z blokadą zawór jest szybki w montażu i gotowy do natychmiastowego użycia. Kolejną zaletą jest: prawie o jedną trzecią jest lżejszy niż aktualne rozwiązanie co sprawia, że jest idealny do zastosowań w robotach przemysłowych.
Nowoczesne, zaawansowane technologicznie zawory dławiąco-zwrotne zapewniają wysoce precyzyjne sterowanie zautomatyzowanymi ruchami i prędkościami działania w całej branży, od sektora motoryzacyjnego po przemysł opakowaniowy. Oszczędność zasobów, miejsca i kosztów staje się coraz ważniejsza - przy stałej wydajności, wysokiej niezawodności procesu i elastyczności zastosowań. SMC, specjalista w dziedzinie pneumatyki i automatyzacji, reaguje na to szerokim portfolio kompaktowych zaworów dławiąco-zwrotnych, które zostało teraz rozszerzone o nową serię ASD-A: Przy wadze 21 g, nowy zawór dławiąco-zwrotny waży o 28% mniej niż istniejący model i jest wyposażony w dwa kierunki dławienia przepływu w jednym korpusie. Pozwala to na dwukierunkową kontrolę natężenia przepływu, umożliwia precyzyjne i powtarzalne sterowanie prędkościami siłowników. Duży plus pod względem bezpieczeństwa to: równoległe sterowanie przepływu powietrza na wejściu i wyjściu, który zapobiega efektowi „stick-slip” w siłownikach pneumatycznych. SMC wyposażyło nowy zawór w dodatkowe zaawansowane funkcje, aby użytkownicy mogli łatwo, szybko oraz bezpiecznie korzystać z serii ASD-A w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Maksymalne bezpieczeństwo przy zminimalizowanej masie
Waga nowego zaworu dławiąco-zwrotnego została zmniejszona o prawie jedną trzecią - w porównaniu: nowa seria ASD-A o wadze 21 g i istniejąca seria ASD o wadze 29 g - dając użytkownikom możliwość projektowania szczególnie lekkich maszyn i systemów manipulacyjnych. Sprawia to, że zawór jest szczególnie odpowiedni do zastosowań takich jak szybko poruszające się ramiona robotów przemysłowych. Jednak seria ASD-A nie tylko oszczędza wagę, ale także zmniejsza ilość pracy i czasu wymaganego podczas użytkowania: zawór ma złącze wtykowe do prostego, szybkiego montażu i instalacji przewodów pneumatycznych, co przyspiesza uruchomienie, a tym samym skraca przestoje maszyny.
Kodowanie kolorystyczne pokręteł odpowiedzialnych za przepływ powietrza wejściu i wyjściu również zwiększa bezpieczeństwo aplikacji: dzięki niebieskiemu oznaczeniu wlotu i szaremu oznaczeniu wylotu, oba mogą być łatwo zidentyfikowane - zmniejszając ryzyko błędów obsługi i zwiększając niezawodność procesu. Ponadto serię ASD-A można wygodnie regulować bez użycia dodatkowych narzędzi za pomocą łatwego w obsłudze pokrętła, które posiada wciskana blokadę, co dodatkowo skraca czas i zmniejsza liczbę błędów obsługi. Gdy zawór jest całkowicie zamknięty (brak przepływu), specjalna konstrukcja dławienia utrzymuje ciśnienie wewnątrz. Jednocześnie skoordynowany mechanizm obrotowy zapewnia, że natężenie przepływu może być kontrolowane z najwyższą precyzją podczas pracy niezależnie od położenia.
Niezwykle wszechstronny i uniwersalny w użyciu
Oprócz wymagań w zakresie precyzji, wydajności i niezawodności procesu, seria ASD-A spełnia również szeroki zakres zastosowań. Zawór dławiąco-zwrotny jest dostępny w rozmiarach gwintów przyłączeniowych M5 x 0,8 i 10-32UNF i obejmuje średnice zewnętrzne przewodów 4, 6, 8, 10 i 12 mm lub 1/8", 1/4", 5/16", 5/32" i 3/8".
Ten nowy zawór dławiąco-zwrotny od SMC nie tylko imponuje szybkim montażem, prostą aplikacją i precyzyjnym sterowaniem, ale także wyróżnia się wysoką elastycznością i szerokim zakresem zastosowań. Dzięki dalszemu zmniejszeniu masy nadaje się na przykład do projektowania lekkich maszyn w przemyśle wytwórczym, aż po ogólną automatyzację. Ogólnie rzecz biorąc, ukierunkowane optymalizacje i wygodna obsługa nowej serii ASD-A pomagają również zaoszczędzić czas, pracę i koszty personelu. Wydłuża to żywotność maszyn i zwiększa ich ogólną produktywność.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Bezpiecznie i łatwe: Podwójny zawór dławiąco-zwrotny serii ASD-A kontroluje oba kierunki przepływu przy zmniejszonej masie.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
20 lis 2024