Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Bardzo atrakcyjny: nowy chwytak magnetyczny SMC oferuje jeszcze większą siłę trzymania (seria MHM)

Bardzo atrakcyjny: nowy chwytak magnetyczny SMC oferuje jeszcze większą siłę trzymania (seria MHM)

Lipiec 2020 r .: Podczas transportu przedmiotów ferromagnetycznych o nieregularnych / nierównych lub perforowanych powierzchniach zastosowania w podciśnieniu szybko osiągają swoje granice. Zastosowano tutaj chwytaki magnetyczne, które zapewniają dużą siłę trzymania bez deformowania transportowanego materiału. Nowe chwytaki magnetyczne SMC serii MHM oferują znacznie większą siłę trzymania nawet do 1000 N. Ponadto SMC jako specjalista w dziedzinie automatyki i pneumatyki pozostaje wierny sobie i zapewnia rozwiązanie, które można stosować na wiele sposobów ze względu na niewielkie wymiary.

W wielu gałęziach przemysłu, firmy wykorzystują aplikacje typu Pick & Place do elementów ferromagnetycznych w swoich procesach produkcyjnych. Ponieważ powierzchnie przenoszonych części są często pofałdowane, perforowane lub po prostu nierówne, w tym przypadku należy zastosować chwytaki magnetyczne, które zapewniają dużą siłę trzymania. Aby jeszcze bardziej precyzyjnie mocować elementy obrabiane i zawsze móc dynamicznie reagować na różne zastosowania, SMC dalej rozwija swoje chwytaki magnetyczne z serii MHM i zwiększa ich maksymalną siłę trzymania. Solidna, kompaktowa i inteligentna konstrukcja zapewnia również dużą elastyczność.

Większa moc dla bezpiecznego użytkowania
Jeśli płyty, blachy lub inne elementy o właściwościach ferromagnetycznych muszą zostać przeniesione, nowy chwytak magnetyczny firmy SMC wykonuje to zadanie z jeszcze większą precyzją i bezpieczeństwem: dostępne w różnych rozmiarach, rozwiązania osiągają siłę trzymania magnetycznego od 10 do 1000 N przy różnych średnicach tłoka. Na przykład ochrona przed upuszczeniem jest gwarantowana nawet w przypadku przerwania dopływu sprężonego powietrza. Śruba regulacyjna na górze, która określa odległość między magnesem a przedmiotem obrabianym, a tym samym siłę przyciągania, zapewnia również dużą elastyczność dla różnych rozmiarów przedmiotu. Można ją ustawić pomiędzy 230 a 1000 N dla średnicy tłoka 50 mm. Oprócz pewnego trzymania, zdolność adaptacji zapewnia również, że obrabiany przedmiot nie zostanie zdeformowany z powodu nadmiernej siły lub przypadkowo podniesiona zostanie druga część.

Przemyślana konstrukcja tworzy efektywną zasadę działania
Dzięki niewielkim wymiarom od 30 x 30 x 40 mm (50 N) do 70 x 68 x 80 mm (1000 N) zajmuje szczególnie mało miejsca. Na przykład bardzo łatwo jest ustawić kilka chwytaków magnetycznych równolegle do transportowanej części o dużej powierzchni. Nowa seria MHM działa również pneumatycznie: Sprężone powietrze z góry przesuwa tłok wraz z magnesem w dół, aby podnieść i chwycić obrabiany przedmiot. W celu uwolnienia przedmiotu, sprężone powietrze jest dostarczane do dolnego potru zasilania chwytaka magnetycznego, który ponownie ruch tłoka wraz z magnesem do góry, uwalniając w ten sposób przedmiot obrabiany.

Różne opcje montażu sprawiają, że chwytak magnetyczny firmy SMC jest elastycznym rozwiązaniem do zastosowań typu pick & place: Korpuschwytaka można zamontować osiowo lub bocznie poprzez gwintowane otwory na górze i z boku. Możliwy jest również montaż osiowy za pomocą adaptera. Odporne na pole magnetyczne elektroniczne czujniki położenia stosowane  do kontroli procesu oraz przewody do sprężonego powietrza można zamocować z dwóch stron. Gumowy pierścień, który jest wykonany z gumy fluorowej i zamocowany na głowicy chwytaka, można łatwo go wymienić bez użycia narzędzi oraz zapewnia delikatne podtrzymanie powierzchni przedmiotu obrabianego.

Szczegółowo - chwytak magnetyczny SMC serii MHM

Model

MHM

Średnica tłoka -Ø [mm]

    16    

25

32

50

Medium

Sprężone powietrze

Funkcjonalność

Dwustronnego działania

Ciśnienie pracy

Grubość przedmiotu: ≤ 2 mm

0,2 do 0,6 MPa

Grubość przedmiotu: > 2 mm

0,2 do 0,6 MPa

0,35 do 0,6 MPa

Ciśnienie próbne

0,9 MPa

Temperatura otoczenia i medium

-10 do 60 °C (bez zamarzania)

Maks. siła trzymająca*

Grubość przedmiotu: 2 mm

50 N

160 N

250 N

400 N

Grubość przedmiotu: 6 mm

50 N

200 N

500 N

1000 N

Resztkowa siła trzymająca

0,3 N lub mniej

Smarowanie

Nie wymaga smarowania

* Teoretyczna siła trzymania (wartość odniesienia), podczas gdy blacha stalowa jest utrzymywana przez całą powierzchnię kontaktową chwytaka.
 

Więcej informacji w katalogu produktu - Chwytak magnetyczny


Pobierz zdjęcie

Podpis: Chwytak magnetyczny z serii MHM ma siłę trzymania do 1000 N, a tym samym zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas transportu przedmiotów ferromagnetycznych.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych.

1 lip 2020