Robi to, co obiecuje: jak dotąd najmniejszy siłownik ISO z hamulcem firmy SMC (seria CP96N i C96N)
Maj 2020 r .: Jeśli wymagane są pośrednie pozycje w procesie, konieczne jest bezpieczne zatrzymanie. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące siłowników pneumatycznych w automatyce i transporcie materiałów - ich komponenty powinny być coraz bardziej kompaktowe, mieć większą siłę trzymania i być łatwiejsze w utrzymaniu. Dzięki nowemu siłownikowi ISO z hamulcem serii CP96N i C96N firmy SMC producenci maszyn i użytkownicy mają teraz rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i elastyczność procesu, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Napędy z tłoczyskiem i blokadami są często używane do bezpiecznego zatrzymania siłownika pneumatycznego w celu osiągnięcia najwyższej możliwej niezawodności procesu. Projektanci stają przed wieloma wyzwaniami - od instalacji w ciasnych przestrzeniach po wystarczającą siłę trzymania i stabilność produktu. Nowy siłownik ISO z hamulcem serii CP96N i C96N firmy SMC spełnia wszystkie te zadania, a dzięki swojej konstrukcji składa się z dwóch części - jednostki hamulca i siłownika - zapewnia większą elastyczność: Oba elementy można teraz stosować osobno.
Podczas gdy klienci mogą polegać na tym samym dużym wyborze średnic tłoków (od 32 do 100 mm), długość nowego siłownika blokującego ISO została zmniejszona nawet o 27,5 mm w porównaniu z poprzednim modelem. Inżynierowie mogą go wykorzystać na przykład do zintegrowania skoku roboczego w ciasnych przestrzeniach lub planowania przestrzeni dla dodatkowych aplikacji. Oprócz oszczędności miejsca, nowe rozwiązanie można zastosować jeszcze bardziej indywidualnie do istniejących wymagań operacyjnych. Ponieważ jednostka blokująca jest odłączana od siłownika, a zatem niezależna od napędu - można ją łatwo zamontować z jednego napędu na drugi za pomocą śrub montażowych. Klienci mogą zamówić obie części osobno i wykorzystać je do swoich indywidualnych potrzeb.
Mocne trzymanie, łatwe odblokowywanie
Obrabiany przedmiot musi być bezpiecznie przenoszony podczas podnoszenia. Aby zapewnić mocne przytrzymanie, hamulec musi mieć możliwie najwyższą siłę blokującą. W nowej serii CP96N i C96N jest to nawet o 15% więcej niż w poprzednim modelu. Odpowiada to na przykład sile trzymania 630 N przy średnicy tłoka 32 mm, która wzrasta do 6080 N przy średnicy tłoka 100 mm. Maksymalny produktywny skok pokazuje, dlaczego nowy cylinder blokujący ISO jest prawdziwie uniwersalnym pakietem: CP96N umożliwia skok do 2000 mm dla wszystkich średnic tłoka, podczas gdy C96N powoduje skok do 1900 mm dla wszystkich średnic tłoka (oprócz średnicy 32 mm).
Chociaż ma dużą siłę trzymania, można go bardzo łatwo zwolnić: użytkownik może odblokować mechanizm ręcznie za pomocą klucza sześciokątnego i śruby. Pozycja śruby pokazuje również natychmiast, czy została ona zablokowana czy odblokowana. Prace konserwacyjne są zarówno łatwiejsze, jak i szybsze do wykonania, co zmniejsza przestoje i nakład pracy. Zaleta: niższe koszty i wyższa wydajność.
Precyzyjne lądowanie dzięki precyzji i indywidualnemu ustawieniu
W procesach produkcyjnych z wrażliwymi przedmiotami lub bardzo precyzyjnie określonymi pozycjami na linii produkcyjnej dokładność zatrzymania ma kluczowe znaczenie. W nowych seriach CP96N i C96N firmy SMC dokładność ta mieści się w zakresie ± 1 mm przy ciśnieniu zasilania 0,5 MPa i prędkości tłoka 300 mm/s. Należy obchodzić się nie tylko z przedmiotami, ale także z samymi maszynami, aby zapewnić długą żywotność. Ponieważ niedokładny i źle tłumiony skok nie tylko prowadzi do niepotrzebnego generowania hałasu. Przede wszystkim zużycie siłownika lub tłoka jest również wyższe. Dlatego inżynierowie SMC łączą pneumatyczne i elastyczne tłumienie położenia końcowego w nowym siłowniku ISO z hamulcem. Oprócz czasu cyklu i tłumienia zmniejsza to również generowany hałas, podczas gdy skok zatrzymuje się.
„Opracowując nowy siłownik blokujący ISO serii CP96N i C96N, położyliśmy szczególny nacisk na bezpieczne zatrzymanie i trzymanie, wysoki poziom wygody obsługi i krótsze wymiary. Jednocześnie klienci mogą, dzięki połączonym metodom tłumienia, chronić części maszyny ”, wyjaśnia Šárka Tomášková z Product Manager w SMC Austria. „Ponieważ jednostka blokująca jest dostępna osobno, a SMC oferuje wiele odpowiednich opcji i łączonych elementów mocujących, klienci mogą zamówić dokładnie ten wariant, który dokładnie spełnia ich wymagania operacyjne”.
Szczegółowo: siłowniki ISO z hamulcem serii CP96N i C96N od SMC
Model
|
C(P)96N
|
Opis
|
Siłownik ISO z hamulcem
|
Funkcjonalność
|
Dwustronnego działania
|
Maksymalny skok [mm]
|
2000 dla CP96N
|
1900 dla C96N
|
Rodzaj amortyzacji
|
Amortyzacja pneumatyczna i elastyczna |
Temperatura otoczenia i medium
|
-10 do 70 ºC
(-10 do 60 ºC z magnesem)
|
Ciśnienie robocze [MPa]
|
0,08 do 1
|
Ciśnienie robocze dla układu hamulca [MPa]
|
0,3 do 1
|
Siła trzymania hamulca
(maks. obciążenie statyczne) [N]
|
630
|
980
|
1570
|
2450
|
3920
|
6080
|
Dostępne średnce tłoka [mm]
|
32
|
40
|
50
|
63
|
80
|
100
|
Dokładność zatrzymania [mm]
|
± 1,0
|
Pobierz zdjęcie
Podpis: Pewne zatrzymanie: nowy siłownik ISO z hamulcem blokującym serii CP96N i C96N zapewnia mocne i bezpieczne zatrzymanie w zastosowaniach związanych z podnoszeniem. Dzięki innowacyjnej konstrukcji oszczędza również miejsce. Dla większej elastyczności hamulec i siłownik można rozłączyć i używać osobno.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych.
4 maj 2020