Aby zagwarantować bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, w budowie obrabiarek lub przemyśle wytwórczym, elementy obrabiane należy czyścić sprężonym powietrzem z cząstek brudu lub kropelek wody. Jeśli są one szczególnie lekkie, trudno dostępne lub znajdują się na wrażliwej powierzchni, czyszczenie często można przeprowadzić tylko ręcznie przy zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa i ostrożności. Aby było to jeszcze łatwiejsze i bardziej precyzyjne, firma SMC rozszerzyła teraz swoje pistolety pneumatyczne z serii VMG o funkcję dozowania ilości powietrza za pomocą dźwigni.
Od delikatnego do silnego czyszczenia
Podobnie jak jej poprzednik, nowa seria VMG-X54 ma zakres ciśnień roboczych od 0 do 1,0 MPa, co zapewnia wysoką wydajność czyszczenia. Przepływ można teraz również bardzo precyzyjnie mierzyć za pomocą dźwigni uruchamiającej: w zależności od siły uruchamiającej przyłożonej do dźwigni, która jest ogólnie wyższa niż w poprzednim modelu, przepływ można regulować niezwykle precyzyjnie i zwiększać liniowo. Z jednej strony oznacza to, że nawet lekkie elementy obrabiane można czyścić sprężonym powietrzem bez ich przesuwania lub zdmuchiwania. Z drugiej strony wrażliwe powierzchnie można bardzo dokładnie oczyścić z cząstek brudu lub kropelek wody.
Ekonomiczne zużycie obniża koszty eksploatacji
Dzięki zrównoważonej konstrukcji zaworu gniazdowego, straty sprężonego powietrza wynoszą maksymalnie 1%; co oznacza, że przy ciśnieniu roboczym 0,5 MPa spadek siśnienia wynosi 0,005 MPa. Oznacza to, że seria VMG-X54 osiąga wysoką wydajność przy niskim ciśnieniu roboczym i zużyciu sprężonego powietrza, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę o 10%. W połączeniu z szybkozłączkami i przewodem spiralnym firmy SMC, potencjał oszczędności wzrasta nawet do 20%. Na przykład, przy ciśnieniu sprężarki 0,5 MPa, zużycie sprężonego powietrza wynosi tylko 257 dm3 / min (ANR), a pobór mocy przez sprężarkę tylko 1,25 kW (wszystkie podane informacje zgodnie z warunkami testu SMC). Pozwala to użytkownikom zarówno obniżyć koszty operacyjne, jak i poprawić swój ślad ekologiczny. Ponadto wszystkie części z tworzywa sztucznego są oznaczone jako materiał do recyklingu, co sprawia, że wszystkie komponenty można indywidualnie zdemontować, posortować i ponownie wykorzystać.
Elastyczny dla różnych potrzeb klientów
Po pierwsze, przyłącze sprężonego powietrza w dolnej części rękojeści zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania, dzięki czemu przewód sprężonego powietrza nie ogranicza obsługi. Po drugie, klienci mogą wybierać spośród różnych rozmiarów połączeń gwintowanych (Rc, NPT, G 1/4 i 3/8). Wreszcie, duża liczba możliwych do podłączenia dysz obejmuje szeroki zakres zastosowań: od cichej dyszy po dyszę z rurki miedzianej o długości od 100 do 600 mm. Seria VMG-X54 oferuje zatem szerokie możliwości dostosowywania do różnych procesów i maszyn - czy to systemów mycia, czy czyszczenia, a także rodzajów obróbki - które można dokładnie dobrać do profilu wymagań klienta.
W szczegółach: Pistolet na sprężone powietrze serii VMG-X54 z funkcją regulacji dozowania ∗1
Medium |
Sprężone powietrze |
Zakres sprężonego powietrza |
0 do 1,0 MPa |
Ciśnienie próbne |
1,5 MPa |
Temperatura ciśnienia i medium |
-5 do +60 °C |
Charakterystyka przepływu (bez dyszy) |
(Efektywna powierzchnia przelotu: 16,5 mm2) |
Gwint wylotu spręzonego powietrza / dyszy (gwint wewnętrzny) |
Rc 1/4 |
Waga |
165 g |
Siła uruchamiająca spust |
9 N∗3 |
*1 Dane na podstawie warunków testowych SMC.
*2 Chociaż wartość jest mniejsza w porównaniu z wersją standardową, charakterystyka natężenia przepływu jest taka sama, gdy zamontowana jest dysza.
*3 Aby ułatwić pomiar przepływu, siła robocza dźwigni jest większa niż w modelu standardowym.
Więcej informacji w katalogu produktu - Pistolet pneumatyczny
Pobierz zdjecie
Podpis: Pistolet na sprężone powietrze z serii VMG-X54 zapewnia jeszcze większą elastyczność i bezpieczeństwo podczas zdmuchiwania przedmiotów o małej wadze i / lub wrażliwych powierzchniach dzięki funkcji regulacji ilości sprężonego powietrza.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)