Miniaturowe zawory SMC o maksymalnej wydajności - seria JSY
Luty 2020: Nowe zawory z serii JSY od SMC są do 50% lżejsze i bardziej kompaktowe niż konwencjonalne zawory ISO o porównywalnym natężeniu przepływu. Seria JSY1000 o szerokości 6,4 mm jest obecnie najwęższym zaworem 5/2 na świecie.
Lekkie i kompaktowe zawory serii JSY są montowane na aluminiowej płycie podzaworowej lub modułowej płycie podzaworowej z tworzywa sztucznego. Można nimi sterować za pomocą wielopinowego złącza wtykowego lub systemów magistrali szeregowej. Niewielka masa wysp zaworowych tej serii powoduje, iż generowane sa małe momenty bezwładności. Umożliwia to umieszczenie wyposażenia pneumatycznego robotów dalej od osi obrotu lub umieszczenie ich po prostu na ruchomych elementach maszyny. Na przykład wyspę zaworową umieszczoną na robocie można zbliżyć do siłowników lub chwytaków co oszczędza na skomplikowanych prowadzeniach przewodów pneumatycznych pomiędzy wyspą zaworową a elementami wykonawczymi. W serii JSY1000 mamy do czynienia ze stopinem ochrony IP40 zaś w wielkościach zaworowych 3000 i 5000 stopień ochrony sięga do IP67.
Mniejsza szerokość - większy przepływ
Dzięki nowej konstrukcji płyty podzaworowej zaworu seria JSY umożliwia podłączenie większych średnic przewodów pneumatycznych niż wcześniej. Ponieważ większe średnice przewodów powodują niższy spadek ciśnienia w przewodzie przy wyższym natężeniu przepływu, podłączone napędy mogą być zasilane większą ilością powietrza. Wynika z tego fakt, że na przykład czas cyklu pracy siłowników można znacznie skrócić.
Najmniejszy model z serii - JSY1000 - ma tylko 6,4 mm szerokości i jest obecnie najwęższym zaworem 5/2 na świecie. Niemniej jednak oferuje on możliwość połączenia przewodów o średnicy 6 mm, dzięki czemu osiąga czasy reakcji i przełączania o około 20-30% krótsze niż w przypadku tradycyjnych zaworów.
Krótsze czasy cyklu - mniej miejsca na instalację
„Połączenie dużej prędkości przepływu, niskiej masy, kompaktowych wymiarów i krótkich czasów przełączania opłaca się szczególnie w bardzo dynamicznych zastosowaniach, takich jak przemysł opakowaniowy lub spożywczy”, wyjaśnia Alexander Hofbauer, opiekun produktu w SMC Austria. Tutaj czasy cyklu można jeszcze bardziej skracać, a jednocześnie zaoszczędzić miejsce na budowie. Kolejną zaletą jest to, jak podkreśla ekspert SMC, że niewielka masa w połączeniu z niskim momentem bezwładności oznacza, że napędy lub osie elektryczne mogą być mniejsze. Zużywają mniej energii elektrycznej, a koszty związane z instalacją są znacznie mniejsze.
Mniejsza szerokość - wszystkie warianty mniejsze, lżejsze i mocniejsze
Seria JSY obejmuje obecnie 3 modele, które są dostępne w wariancie na płycie podzaworowej wykonanej z aluminium lub modułowej płycie podzaworowej składanej wykonanej z tworzywa sztucznego. W znormalizowanych warunkach przy ciśnieniu zasilania 6 bar i ciśnieniu wylotowym 5 bar uzyskuje się następujące przepływy [ANR] z przyłącza zasilania do przyłączy wyjściowych:
- JSY1000 (szerokość zaworu: 6,4 mm, przewód pneumatyczny: 6 mm) >> 244 l/min
- JSY3000 (szerokość zaworu: 10 mm, przewód pneumatyczny: 8 mm) >> 567 l/min
- JSY5000 (szerokość zaworu: 15 mm, przewód pneumatyczny: 12 mm) >> 1550 l/min
Wyrażone w liczbach różnice w porównaniu do zaworów ISO są wyraźne: zawór zgodny z ISO 15407 o standardowej szerokości 18 mm zapewnia przepływ 525 l/min w standardowych testach. W tych samych warunkach zawór z serii JSY3000 osiąga przepływ 567 l/min. Całkowita szerokość wynosi tylko 10 mm i przy znacznie zmniejszonej wadze. Podczas gdy zawór zgodny z ISO 15407 waży 180 g, nasz zawór JSY3000 waży tylko 55 g.
Dodatkowy atut, aby zwiększyć efektywność energetyczną
Kolejną atrakcją jest to, że nowa seria zaworów JSY w rozmiarach 3000 i 5000 ma do wyboru opcję układu oszczędzającego energię elektryczną. Dodatkowy obwód wbudowany w zawór obniża moc z 0,35 W do 0,1 W po 67 milisekundach. Zaś seria JSY1000 ma tę opcję w standardzie. Obniża moc z 0,5 W do 0,2 W, ale nie tylko służy oszczędzaniu energii: w rzeczywistości obniża również temperaturę maszyn i urządzeń.
Więcej informacji w katalogu produktu - JSY
Pobierz zdjęcia: Zdjęcie 1 - Pojedynczy zawór, Zdjęcie 2 - Wyspa zaworowa
Podpis: Miniaturowe zawory serii JSY oferują maksymalną wydajność przepływu przy wyjątkowo kompaktowej, lekkiej konstrukcji (zdj. 1 - Pojedynczy zawór, zdj. 2 - Wyspa zaworowa)
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów pracowych
24 lut 2020