Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Zwiększone bezpieczeństwo i szybka komunikacja ze sterownikiem silnika krokowego od firmy SMC

Zwiększone bezpieczeństwo i szybka komunikacja ze sterownikiem silnika krokowego od firmy SMC

Kwiecień 2023: Każdy konstruktor maszyn, który chce zmniejszyć koszty i wprowadzić wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie poszukuje szybszych i szerszych możliwości komunikacji, powinien rozważyć zastosowanie nowego sterownika silnika krokowego serii JXCLF od firmy SMC. Nowa seria JXCLF posiada złącze, które umożliwia posiadanie protokołu komunikacyjnego IO-Link wraz z funkcją Safe Torque Off (STO), dzięki czemu konstruktorzy maszyn mają możliwość zapewnienia lepszej kontroli nad procesem produkcyjnym oraz zwiększenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL 3) i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL e) w prosty i ekonomiczny sposób.

Zachowaj bezpieczeństwo i zrelaksuj się
STO to funkcja bezpieczeństwa, która zapewnia, że na silnik nie działa żaden moment obrotowy. Użytkownicy mogą zastosować STO jako funkcję zatrzymania awaryjnego, natychmiast redukując energię generowaną przez moment obrotowy i pozwalając silnikowi zatrzymać się w miejscu, wykorzystując naturalną bezwładność i tarcie pochodzące od obciążenia. Co ważne, stan wyeliminowania momentu obrotowego nie zmienia się, a silnik nie może się ponownie uruchomić aż do momentu usunięcia blokady funkcji STO.

Nowy sterownik silników krokowych SMC JXCLF łączy w sobie zarówno funkcje STO, jak i funkcję SS1-t (sterowane czasem). Ta ostatnia funkcja inicjuje wyhamowuje silnik i wyzwala funkcję STO po opóźnieniu czasowym dostosowanym do danej aplikacji. Po zakończeniu kontrolowanego zatrzymania sterownik SMC przełącza się na funkcję STO dla silnika.

Użytkownicy sterownika SMC serii JXCLF odkryją, że funkcja STO podnosi poziom bezpieczeństwa dla instalacji, gdy jest ona używana w odpowiednim miejscu i zgodnie z określonymi przepisami. Kolejną korzyścią jest mniejsza ilość okablowania, co redukuje liczbę błędów i obniża koszty pracy. Dodatkowe oszczędności wynikają z konieczności zastosowania mniejszej liczby komponentów maszyny: gdyby funkcja STO nie była dostępna, istniała konieczność zastosowania dodatkowych komponentów do maszyny, co sprawiłoby, że system byłby droższy.

Funkcja STO spełnia wymagania norm EN 61508 SIL 3; EN 62061 SIL CL 3; EN ISO 13849-1 kat. 3 PL e; oraz EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Ta kompatybilność sprawia, że sterownik silnika krokowego SMC serii JXCLF z funkcją STO jest idealny do wielu zastosowań w przemyśle budowy maszyn, w szczególności w przypadku maszyn półautomatycznych, w których istnieje pewne ryzyko dla operatorów podczas załadunku, odbioru, rozmieszczania, pozycjonowania lub rozładunku materiałów, narzędzi lub obrabianych przedmiotów.

Rozmowa z poczuciem rozsądku
W całym sektorze produkcyjnym protokół IO-Link stanowi rosnący trend technologii IoT, zapewniając krok naprzód w zakresie możliwości komunikacyjnych dla wszystkich aplikacji obejmujących system automatyki przemysłowej. Interfejs komunikacyjny IO-Link sprawia, że seria JXCLF firmy SMC zapewnia większą kontrolę nad procesem produkcyjnym i stanem urządzeń. Prosta komunikacja za pośrednictwem IO-Link umożliwia tu dostęp do wszystkich parametrów numerycznych w sterowniku i ułatwia zdalne sterowanie urządzeniami w ramach sieci przemysłowych.

Oprócz lepszej kontroli procesu komunikacja za pomocą IO-Link pozwala na natychmiastowe gromadzenie cennych danych, takich jak dystans i wartość siły nacisku na wejściu/wyjściu, które mogą być wykorzystane w strategiach konserwacji zapobiegawczej. Wbudowana diagnostyka produktu i standardowe okablowanie to kolejne zalety. Jest to również rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające na obniżenie kosztów związanych ze urządzeniem i jego programowaniem, a także zmniejszenie nakładu pracy i liczby błędów podczas konfiguracji.

Producenci maszyn typu OEM stosujący nowy sterownik serii JXCLF zauważą, że jest on wyposażony w sygnalizację błędu podczas wykonywania jakichkolwiek czynności. Co więcej, zmiany w systemie mogą odbywać się w trakcie jego działania. Jako ostatni punkt uwagi, możliwe jest wykrycie manipulacji kontrolera podczas procesu, a nawet zablokowanie urządzenia w razie potrzeby.

Na arenie wysoce wyspecjalizowanych maszyn, producenci maszyn muszą poszukiwać rozwiązań produktowych, które zapewnią zróżnicowanie techniczne i pomogą zredukować ich koszty. Ekonomiczny sterownik silników krokowych serii JXCLF firmy SMC, z funkcjami komunikacji IO-Link i STO, zapewnia zarówno konstruktorom maszyn, jak i użytkownikom końcowym wyraźną przewagę.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Zwiększone bezpieczeństwo i szybka komunikacja ze sterownikiem silnika krokowego od firmy SMC.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

28 kwi 2023