Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Silna ale także delikatna: Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoullego serii ZNC pracuje ciszej, mocniej i bardziej energooszczędnie

Silna ale także delikatna: Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoullego serii ZNC pracuje ciszej, mocniej i bardziej energooszczędnie

Styczeń 2023: Czy to w przemyśle tekstylnym, samochodowym czy spożywczym: transport delikatnych elementów, takich jak tkaniny, płytki drukowane czy folie, wymagają szczególnie delikatnego pobierania, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń lub śladów. Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoulliego serii ZNC firmy SMC, specjalizującej się w automatyce, umożliwia bezpieczne, wydajne i wolne od śladów przenoszenie: jest ona dostępna w bardzo lekkiej lub wytrzymałej obudowie, wyposażona w opcjonalne funkcje do bezdotykowego i cichego przenoszenia elementów - i oferuje nawet 5,7-krotnie większą siłę podnoszenia oraz wysoką wydajność energetyczną w porównaniu z dotychczasowym modelem przyssawki bezdotykowej typu Bernoulliego.

Dzięki nowym przyssawkom bezdotykowym serii ZNC firma SMC specjalista w dziedzinie automatyki i pneumatyki przemysłowej, umożliwia bezpieczne przenoszenie miękkich i perforowanych elementów, jak również twardych i nieprzepuszczających powietrza detali. W przypadku podstawowej wersji przyssawki bezdotykowej służąca do transportu np. szklanego elementu roboczego efekt Bernoulliego umożliwia delikatną adsorpcję przy zmniejszonym efekcie obrotowym, co zwiększa niezawodność i jakość procesu. Aby zapobiec przesuwaniu się elementu, przyssawka bezdotykowa może opcjonalnie być wyposażona w ograniczniki oraz, w celu cichszego zasysania niestabilnych wymiarowo elementów roboczych, w osłonę tłumiącą drgania - w obu przypadkach takie rozwiązanie przechodzi w stan kontaktu z przedmiotem. Opcjonalnie można układ wyposażyć w czujnik podciśnienia, który wykrywa obecność przedmiotu obrabianego i ułatwia w ten sposób monitorowanie procesu. W porównaniu z dotychczasowym modelem nowa seria w wersji z efektem Bernoulliego oferuje ponadto 5,7-krotnie większą siłę podnoszenia do 28,3 N i zmniejsza zużycie sprężonego powietrza o 72% w porównaniu z modelem, który jest w wersji z efektem cyklonowym.

Bezpieczne i wolne od śladów przenoszenie
Seria ZNC jest dostępna w wersjach średnic Ø 20, 30, 40 i 60 mm oraz z trzema opcjonalnymi materiałami obudowy: aluminium do zastosowań ogólnych, lekkie tworzywo sztuczne (np. dla przemysłu półprzewodnikowego) oraz stal nierdzewna, odporna na korozję (np. dla przemysłu spożywczego). W wersji podstawowej można bezdotykowo podnieść płaski, twardy i nieprzepuszczający powietrza przedmiot, np. szkło: W trakcie zbliżania się prędkość przepływu powietrza pomiędzy przyssawką bezdotykową a obrabianym przedmiotem wzrasta, tworząc wewnątrz podciśnienie i adsorbując w ten sposób przedmiot. Siła podnoszenia przyssawki bezdotykowej i ciężar przedmiotu transportowanego są utrzymywane od siebie na odległość od 0,2 do 0,5 mm.

Niski poziom hałasu i działanie zgodne z FDA
Aby zapobiec przesuwaniu się płaskich i stałych wymiarowo elementów, można zamocować ogranicznik wykonany z gumy silikonowej lub z gumy NBR, która zapewnia lepszą odporność na ścieranie. W tym przypadku obrabiany przedmiot jest chwytany bezpośrednio - tworzy się w ten sposób stan kontaktu z przedmiotem. Jeśli natomiast mają być pobierane miękkie przedmioty, takie jak tkanina lub papier, mogą one wejść w kontakt z chwytakiem i może spowodować hałas wibracyjny. W związku z tym, aby zapewnić pracę w warunkach obniżonego poziomu hałasu, firma SMC opracowała opcjonalną osłonę zgodną z FDA dla serii ZNC, która jest także zgodna z 21CFR§177.  Tłumi ona hałas powstający w wyniku drgań na cienkich, miękkich przedmiotach nawet o 17 dB [A]. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku następuje przejście w stan kontaktu elementów ze sobą.

Łatwość łączenia w wielu zastosowaniach
Ponadto seria ZNC posiada kilka wariantów przyłączy, które mogą być stosowane jako przyłącza czujników lub odpowietrzenia. Opcjonalny czujnik podciśnienia (seria PSE541-M5-X2) w porcie przyłączeniowym wykrywa obecność przedmiotu i upraszcza monitorowanie procesu. Doprowadzenie sprężonego powietrza jest możliwe od góry i z boku lub całkowicie bez użycia przewodów. Wszystko jest po to aby ostatecznie oszczędzić czas, materiał i uprościć montaż.

Od przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego po przemysł spożywczy i opakowaniowy, sektor tekstylny i ogólną automatykę: nowa seria ZNC firmy SMC może być elastycznie dostosowana do wielu zastosowań dzięki wariantom obudowy i dodatkowym funkcjom, która zapewnia bezpieczny transport przedmiotów wrażliwych pod względem braku śladów lub odcisków, z perforacją, jak w przypadku płytek obwodów elektronicznych lub ogólnie cienkich i elastycznych materiałów, takich jak papier, tkaniny, folia izolacyjna, opakowania bąbelkowe lub szkło ciekłokrystaliczne.


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Silna, ale także delikatna: Nowa przyssawka bezdotykowa typu Bernoullego serii ZNC pracuje ciszej, mocniej i bardziej energooszczędnie.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

9 sty 2023