Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wszystkie elementy sterowane w sposób ciągły: Regulator elektropneumatyczny serii ITV#-IL z komunikacją IO-Link do zastosowań w przemyśle 4.0

Wszystkie elementy sterowane w sposób ciągły: Regulator elektropneumatyczny serii ITV#-IL z komunikacją IO-Link do zastosowań w przemyśle 4.0

Wrzesień 2022: W branżach takich jak motoryzacja, biotechnologia lub żywność czy opakowania, wysoko precyzyjne urządzenia sterujące przejmują bezstopniową kontrolę ciśnienia za pomocą sygnałów elektrycznych. Regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia serii ITV#-IL firmy SMC umożliwiają precyzyjne, a tym samym bezpieczne monitorowanie Twoich procesów. Dzięki rozbudowanym funkcjom umożliwiają podłączenie do sterowników wyższego poziomu za pośrednictwem komunikacji IO-Link - dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji i kompaktowej konstrukcji idealnie nadają się do licznych zastosowań w ramach Przemysłu 4.0.

Czy to w branży maszynowej i narzędziowej, w przemyśle spożywczym i opakowaniowym, czy też w laboratoriach: we wszystkich dziedzinach przemysłu istnieje zapotrzebowanie na regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia, szczególnie wtedy, gdy za pomocą nadrzędnych jednostek sterujących wymagana jest bezstopniowa regulacja ciśnienia w systemie - na przykład w przypadku zastosowania siłowników pneumatycznych. Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące niezawodności procesów, stopniową automatyzację i wysoką wydajność, firma SMC oferuje niezwykle kompaktowe i zdolne do komunikacji regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia z serii ITV#-IL, które niezawodnie monitorują procesy i umożliwiają podłączenie do licznych protokołów sieciowych. Umożliwiają wygodne zdalne sterowanie i szybką wymianę danych za pośrednictwem protokołu IO-Link. Specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej oferuje więc inżynierom i projektantom wydajne i ekonomiczne rozwiązanie, które dzięki sprawdzonej konstrukcji zapewnia niezawodne działanie oraz niskie ryzyko przestoju.

Wysoka wydajność sterowania przy niewielkiej wadze
Podstawową funkcję spełniają tak precyzyjnie jak i niezawodnie, ale jednocześnie mocne i kompaktowe regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia firmy SMC. Seria ITV1000 waży tylko 350 g (maks. przepływ 200 l/min, ANR); uzupełniają ją jeszcze mocniejsze serie ITV2000 (maks. przepływ 1500 l/min, ANR) i ITV3000 (maks. przepływ 4000 l/min, ANR). Ponadto równie kompaktowe są regulatory elektropneumatyczne do podciśnienia z serii ITV209, które są dostępne dla użytkowników jako pojedyncze jednostki lub jako rozwiązanie do montażu na płycie wielomiejscowej. Dla wszystkich modeli jest dostępne zastosowanie: dzięki regulacji ciśnienia za pomocą sygnałów elektrycznych, ciśnienie może być dynamicznie regulowane i automatycznie ustawiane na optymalną wartość. DOdatkowy plus to między innymi oszczędność energii i czasu, a tym samym zrównoważona eksploatacja. Na przykład regulatory elektropneumatyczne do ciśnienia firmy SMC umożliwiają sterowanie ciśnieniem w przypadku siłowników pneumatycznych jak również dla obwodów typu "stand-by" podczas przestojów lub w układach procesu o niskim zapotrzebowaniu na powietrze i ciśnienie. A jeśli do dyspozycji jest jeszcze ograniczona przestrzeń pod względem montażu i obszaru zastosowania, oszczędność miejsca i redukcja wagi mogą być jeszcze bardziej podkreślone poprzez zastosowanie wykonania do montaży na płycie wielomiejscowej.

Gotowość na przyszłość dla aplikacji Przemysłu 4.0
Aby umożliwić użytkownikom uczynienie ich systemów konkurencyjnymi i dopasowanymi do Przemysłu 4.0, seria ITV#-IL jest kompatybilna z komunikacją IO-Link. Odpowiednie urządzenia oznaczone są skrótem IL po oznaczeniu serii (IO-Link dostępny dla regulatorów elektropneumatycznych do ciśnienia ITV10#0/20#0/30#0-IL i do podciśnienia ITV2090-IL). Dzięki zastosowaniu protokołu komunikacyjnego IO-Link sterowniki mogą być sterowane za pośrednictwem różnych systemów Fieldbus, co umożliwia użytkownikom połączenie z istniejącymi sterownikami i zapewnia wysoki poziom automatyzacji. Dzięki wyświetlaczowi dostępnemu z wersjami IO-Link dane regulatora mogą być przeglądane i kontrolowane również w miejscu montażu regulatora. Ponadto rozwiązanie typu IO-Link niesie ze sobą plus w postaci bezpieczeństwa: komunikacja ta umożliwia użytkownikom sprawdzenie informacji o urządzeniu i monitorowanie stanu systemu oprócz samej kontroli ciśnienia.

Wszechstronne zastosowanie w wielu branżach
Automatyka przemysłowa staje w obliczu coraz większej złożoności, przy czym wymagania klientów mogą się szybko zmieniać, co powoduje konieczność dużej zmienności stosowanych rozwiązań i komponentów. W przypadku serii ITV#-IL opcje interakcji nie są ograniczone tylko do protokołu IO-Link: do innych protokołów komunikacyjnych należą również DeviceNet, PROFIBUS, CC-Link i RS-232C. Ta wyjątkowa zdolność komunikacyjna w połączeniu z precyzyjną kontrolą ciśnienia oraz licznymi wariantami wykonania oferuje niezbędną elastyczność dla przyszłościowego zastosowania - czy to w przemyśle samochodowym lub spożywczym, w ogólnej automatyce i przemyśle wytwórczym, czy też w sektorze biotechnologii.
 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym w katalogu online. 
 

Podpis: Wszystkie elementy sterowane w sposób ciągły: Regulator elektropneumatyczny serii ITV#-IL z komunikacją IO-Link do zastosowań w przemyśle 4.0.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

 

1 wrz 2022