Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Elastyczny Herkules: Napęd elektryczny serii LEY100 z serwomotorem AC 750 W i siłą nacisku do 12000 N

Elastyczny Herkules: Napęd elektryczny serii LEY100 z serwomotorem AC 750 W i siłą nacisku do 12000 N

Grudzień 2022: Przy podnoszeniu lub ogólnym transporcie materiałów firmy z całej branży stawiają na napędy elektryczne. W niektórych przypadkach muszą one polegać na szczególnie mocnych napędach, które jednocześnie pozwalają na dużą elastyczność. Firma SMC rozszerzyła istniejącą serię LEY o modele serii LEY100 przeznaczone właśnie do tego celu. Wyróżniają się one dużą siłą nacisku do 12000 N dzięki serwomotorowi AC o mocy 750 W, maksymalnym skokiem 1000 mm oraz montażem zgodnym z normą ISO15552. Ponadto nowe napędy elektryczne oferują dużą elastyczność m.in. w zakresie regulacji siły i prędkości, a także różne opcje: od wariantu bezsilnikowego wariantu, przez zainstalowany czujnik położenia, po zintegrowany enkoder absolutny.

Napędy elektryczne sprawdziły się w różnych gałęziach przemysłu w zastosowaniach polegających na pchaniu, ciągnięciu, podnoszeniu lub prasowaniu. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące indywidualnych rozwiązań: Muszą one oferować większą moc, wyższą elastyczność i niezawodność procesu, a także obejmować szerszy obszar zastosowań. Dzięki serii LEY firma SMC ma już w swoim portfolio uznane i niezawodne napędy elektryczne - a teraz przenosi je na nowy poziom dzięki rozszerzonej serii LEY100. Serwomotor AC ma moc 750 W i dzięki temu może osiągnąć siłę nacisku nawet do 12000 N. Jako część istniejącej serii LEY, modernizacja jest bardzo łatwa, a ponieważ napęd elektryczny jest zgodny z normą ISO15552 dla siłowników pneumatycznych, zmiana jest również prosta. Ponadto siła i prędkość mogą być modyfikowane, a szeroki zakres opcji, np: czujnik położenia lub wariant bezsilnikowy, oferuje użytkownikom wysoką precyzję i elastyczność.

Dostosowywany do potrzeb zespół napędowy
Podczas gdy poprzednia seria LEY63 kończyła się na silnikach o mocy 400 W, projektanci SMC wyposażyli serię LEY100 w silnik AC servo o mocy 700 W. Napęd elektryczny osiąga więc maksymalny ciąg poziomy 12000 N (6 x > LEY63) i może przenieść ładunek roboczy nawet o masie 1200 kg (3,5 x > LEY63) - w pionie jest to 200 kg (1,7 x > LEY63). Zakres skoku jest również 1,2 x dłuższy niż w serii LEY63 i mieści się w granicach od 100 do 1000 mm. Użytkownicy otrzymują więc napęd elektryczny, który znacznie rozszerza zakres zastosowań.

Jednocześnie specyfikacje siły i prędkości mogą być zmieniane poprzez usunięcie lub zainstalowanie przekładni, co zapewnia dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać opcję pomiędzy "współczynnikiem redukcji 1/3" lub "współczynnikiem redukcji 1/5". Dostępna jest również wersja bezsilnikowa co sprawia, że seria LEY100 jest kompatybilna z silnikami 7 różnych producentów.

Elastyczne i precyzyjne zastosowanie
Jako część serii LEY, użytkownicy mogą łatwo zmodernizować i wymienić swoje dotychczasowe siłowniki na nową serię LEY100. Ponadto jest on teraz zgodny z normą ISO15552 dla siłowników pneumatycznych, co ułatwia przejście na napęd elektryczny. Do montażu tych rozwiązań dostępne są opcje: otwory gwintowane po obu stronach, montaż na łapie i montaż kołnierzowy.

Różne inne opcje oferują większą precyzję i kontrolę: Na przykład dzięki rowkom montażowym można zainstalować czujniki położenia, które umożliwiają proste śledzenie pozycji pośrednich i końcowych. Dzięki zastosowaniu enkodera absolutnego, w przypadku zatrzymania awaryjnego lub awarii zasilania, praca może zostać wznowiona z aktualnej pozycji natychmiast po ponownym uruchomieniu. Dodatkowo opcja z hamulcem silnika zwiększa bezpieczeństwo operatora.

Szerokie korzyści z zastosowania
Dzięki ulepszonej wydajności i większej liczbie funkcji nowa seria LEY100 nie tylko rozszerza zakres zastosowań, ale także zwiększa wydajność - zarówno w poziomie, jak i w pionie. W ten sposób wszystkie branże związane z transportem i montażem odnoszą korzyści z nowego rozwiązania SMC: niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania związane z podnoszeniem, w których wymagana jest kontrola pozycjonowania, otwierania i zamykania, czy też o zastosowania związane z montażem na wcisk, w których możliwe jest połączenie pozycjonowania i kontroli siły nacisku, a tym samym skrócenie czasu cyklu.


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

 

Podpis: Elastyczny Herkules: Napęd elektryczny serii LEY100 z serwomotorem AC 750 W i siłą nacisku do 12000 N.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

4 gru 2022