Samozasysająca pompa dozująca serii LSP rozszerza zakres rozwiązań SMC o wersję o szczególnie małych wymiarach: zaledwie kilka centymetrów, dozuje objętości w zakresie μl i, podobnie jak dozownik, zapewnia pewną dozowaną objętość na skok - z szerokim zakresem dozowanych objętości od 5 μl do 200 μl / skok. Ponieważ działa w sposób ciągły z najwyższą precyzją i stabilnością dozowanych ilości, oszczędza czas i zapewnia niezawodne działanie. „W przypadku serii LSP precyzja dozowania wynosi do +/- 1% w całym okresie użytkowania”, mówi Alexander Elsinger, kierownik produktu w SMC w Austrii, „ze specjalną cechą polegającą na tym, że ilość dozowania nie musi być ponownie regulowana“.
Większy wybór materiału na obudowę korpusu
Aby pompa mogła być stosowana do szerokiej gamy cieczy, PEEK (polieteroeteroketon) jest stosowany jako materiał w kontakcie z medium. Jednak SMC nadal rozwija swoje rozwiązania produktowe i oferuje pompę dozującą w innym wariancie: w przypadku materiału obudowy PP (polipropylen) jest teraz opcjonalnie dostępny. EPDM (monomer etylen-propylen-dien) i FKM (fluoropolimer) są dostępne dla zaworu zwrotnego i membrany - dzięki czemu pompa może również dozować rozcieńczalniki lub środki czyszczące.
Więcej połączeń dla szerokiego zakresu zastosowań
Dzięki łatwo regulowanej objętości pompy dozują na przykład precyzyjne odczynniki, cyrkulują ciecze lub zapewniają prawidłowe dozowanie detergentów. Specjalny bufor chroni membranę pompy przed uszkodzeniem, a seria LSP ma również funkcję odcinania. Jest dostępny z różnymi połączeniami - kołnierzowym lub gwintowanym, a teraz także w wersji z przyłączem przewodowym. Małe, wydajne i łatwe w użyciu samozasysające pompy dozujące serii LSP firmy SMC można stosować do wielu różnych mediów. Na przykład idealnie nadają się do stosowania w systemach analitycznych i diagnostycznych, na przykład w klinicznych zastosowaniach chemicznych i biotechnologicznych, ale także w drukarkach atramentowych oraz w przemyśle półprzewodników i energii słonecznej.
Więcej informacji w katalogu produktu - Pompa dozująca do cieczy
Pobierz zdjęcie
Podpis: Szczególnie mała, samozasysająca pompa dozująca z serii LSP oferuje kilka materiałów i połączeń do wyboru oraz zapewnia stabilne dawki, na przykład w klinicznych zastosowaniach chemicznych i biotechnologicznych.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych.
17 cze 2020