Począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i opakowaniowego, poprzez ogólną automatykę i przemysł wytwórczy, aż po branżę drukarską i sektor biotechnologii: w całym przemyśle istnieje wiele zastosowań, w których wykorzystuje się generatory podciśnienia i które podlegają coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom. Dzięki serii ZK2-A-X188 jako pojedynczemu urządzeniu oraz serii ZK2-A-X211 jako rozwiązanie wyspowe firma SMC oferuje inżynierom procesowym odpowiednie rozwiązania. Szczególnie kompaktowe i lekkie generatory podciśnienia produkowane przez specjalistę w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej są one wyposażone m.in. w zawór zasilający w wykonaniu N.O., dzięki czemu utrzymują podciśnienie nawet w przypadku awarii zasilania w sprężone powietrze. Ponadto są one wyposażone w cyfrowy czujnik podciśnienia z funkcją oszczędzania energii, który umożliwia także wizualne wykrywanie błędów i wykrywanie ich przez sterownik PLC, oraz w wydajny tłumik hałasu zwiększający bezpieczeństwo pracy; są one sterowane za pomocą wbudowanego zaworów rozdzielających.
Lekki i bezpieczny
Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza jednostka, seria ZK2-A-X188 o masie zaledwie 200 g, czy też seria ZK2-A-X211 dla płyt przyłączeniowych wielomiejscowych o masie od 345 g (1 stacja) do 2320 g (10 stacji): generatory podciśnienia firmy SMC są naprawdę lekkie i dlatego nadają się między innymi do zastosowań na robotach. Instalacja do 10 modułów na płycie przyłączeniowej z mocowaniem na szynie DIN umożliwia ich stosowanie nie tylko w szczególnie dynamicznych i elastycznych procesach. Zapewnia to wysoki stopień przejrzystości procesów i zużycia energii w inteligentnej fabryce, pozwala zaoszczędzić dodatkową przestrzeń, a tym samym umożliwia konstruowanie małych i bardziej ekonomicznych maszyn.
Dzięki zaworowi zasilającemu w wykonaniu N.O. (napięcie znamionowe 24 VDC) podciśnienie jest utrzymywane nawet w przypadku przerwania jego zasilania. Przy zachowaniu ciśnienia roboczego (w zakresie od 0,15 do 0,6 MPa) zapobiega to spadaniu przedmiotów obrabianych i nie ma potrzeby ich ponownego ustawiania - to wyraźny zysk pod względem niezawodności procesu. Można wytworzyć maksymalne podciśnienie wynoszące -91 kPa. Użytkownicy uzyskują dodatkowe bezpieczeństwo dzięki opcjonalnej regulacji dławienia impulsu z dmuchu, który nie tylko ogranicza uszkodzenia elementów, ale także zapewnia bardziej precyzyjne manipulowanie elementami dzięki indywidualnie dostosowanemu systemowi. Przewody elektryczne mogą być również opcjonalnie dodatkowo powlekane, co zwiększa ich wytrzymałość.
Efektywny i cichy moduł oszczędzania energii
Wbudowany cyfrowy czujnik podciśnienia z funkcją oszczędzania energii zmniejsza zużycie powietrza nawet o 93%, ponieważ wyłącza zasilanie sprężonym powietrzem po stronie zasilania, gdy tylko zostanie osiągnięte żądane podciśnienie. Odbywa się to za pomocą wbudowanych zaworów rozdzielających (zawór zasilający/zawór odpowietrzający) przy zużyciu powietrza od 24 do 90 l/min (ANR), w zależności od serii i wyposażenia. Inżynierowie mogą w ten sposób z jednej strony obniżyć koszty energii, a z drugiej - osiągnąć większą wydajność dzięki skróceniu czasu cyklu. Zyskują oni również dodatkowe bezpieczeństwo w swoich zastosowaniach, ponieważ dzięki zintegrowanemu systemowi monitorowania czujników nieprawidłowe działanie jest szybko wykrywane. Konserwację i sterowanie można również przeprowadzać zdalnie - dzięki temu urządzenia z serii ZK2-A-X188 i ZK2-A-X211 nadają się do zastosowań w przemyśle 4.0. Ponieważ odpowietrzanie odbywa się również za pomocą wydajnych tłumików, generatory podciśnienia firmy SMC zapewniają ciche środowisko pracy, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo pracy.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria ZK2-A
Podpis:
Nowe generatory podciśnienia - zdjęcie pierwsze dla pojedynczych jednostek (seria ZK2-A-X188) lub zdjęcie drugie dla rozwiązania na wyspie (seria ZK2-A-X211) - przekonują niewielkimi rozmiarami i masą, zapewniają wysoką niezawodność procesu dzięki zaworowi zasilającemu w wykonaniu N.O. i są przyjazne dla portfela i środowiska dzięki cyfrowemu czujnikowi podciśnienia z funkcją oszczędzania energii.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)