Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Poszerz swój zakres zastosowań dzięki nowemu przekaźnikowi ciśnienia serii ISE7#/7#G/79S

Poszerz swój zakres zastosowań dzięki nowemu przekaźnikowi ciśnienia serii ISE7#/7#G/79S

Maj 2023: Przekaźniki ciśnienia serii ISE7# firmy SMC zostały zaktualizowane, dodając do nich wyższe zakresy ciśnienia, oprócz tego, że oferują lepszą elastyczność i wyższą kontrolę aplikacji, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów.

Najnowszy przekaźnik ciśnienia serii ISE7# od SMC otrzymał nowe funkcje, które zwiększą wydajność i poprawią efektywność, aby sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0.

Wersja ta posiada wyposażona jest w komunikację IO-link, oferując użytkownikom większą kontrolę dzięki większej ilości dostępnych danych i różnym wysyłanym ostrzeżeniom diagnostycznym, a także może wystawiać standardowe alerty, takie jak nominalny zakres ciśnienia czy górna granica ustalonej temperatury.

Dzięki rozszerzeniu zakresów ciśnienia znamionowego do maksymalnie 50 MPa seria ISE7# może pokryć szeroki zakres zastosowań, niezależnie od wartości ciśnienia. Przekaźnik posiada stopień ochrony IP67 ze złączem M12, dzięki czemu jest to solidne rozwiązanie, które może wytrzymać w nieprzyjaznym środowisku.

Wraz z kątowym ekranem oraz 3-polowym wyświetlaczem z możliwością jego obrotu, użytkownicy mogą uzyskać pełną widoczność aktualnego ciśnienia i innych wybieranych wartości z dowolnego miejsca, dostosowując się do każdej sytuacji montażowej na maszynie.

Rzecznik prasowy firmy SMC, powiedział: "Zdajemy sobie sprawę z potrzeby aktualizowania naszych produktów i oferowania naszym klientom funkcjonalności i zmniejszenia kosztów, które są wymagane na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Ta następna generacja produktu serii ISE7# została zaprojektowana, aby sprostać tym wymaganiom i wspierać potrzeby naszych klientów."


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Poszerz swój zakres zastosowań dzięki nowemu przekaźnikowi ciśnienia serii ISE7#/7#G/79S
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

11 maj 2023