Zawsze chłodny: innowacyjne i wydajne rozwiązania chłodzenia i kontroli temperatury
SMC na LASER World of PHOTONICS 2019
Nic nie działa bez światła: z trudem nie potrafilibyśmy obejść się bez fotonów, które są tworzone przez słońce lub światła elektryczne. Światło odgrywa także kluczową rolę w nauce i przemyśle, często w postaci lasera zogniskowanego do milionowych części milimetra. W Laser World of Photonics, wiodących na świecie targach w tej dziedzinie, wiodący eksperci spotkają się w Monachium w dniach 24–27 lipca, aby omówić najnowsze osiągnięcia. SMC zaprezentuje na targach swoją szeroką gamę rozwiązań chłodzenia i kontroli temperatury dla laserów przemysłowych na stoisku 443 w hali A3. Należą do nich nowe, kompaktowe termo-chillery do szaf 19-calowych, dokładne przekaźniki przepływu i ultra-precyzyjne przekaźniki ciśnienia z połączeniem komunikacyjnym IO-Link.
Dwa w jednym - z osobną kontrolą zakresu temperatur
Podczas pracy z laserami należy schłodzić dwa elementy: generator lasera i układ optyczny. Wcześniej operatorzy potrzebowali do tego dwóch termo-chillerów chłodniczych. Właśnie dlatego SMC opracowało nową serię HRL. Kontroluje oddzielnie dwa zakresy temperatur, dzięki czemu może chłodzić generator wysokoenergetyczny, który wymaga dużo chłodzenia, a także mniej wymagający układ optyczny, oszczędzając w ten sposób dużo miejsca. Jest to możliwe dzięki dwóm oddzielnym obiegom wody wraz z osobną regulacją temperatury. Standardowe funkcje obejmują również obejście do wyrównywania ciśnienia oraz filtry wody i elementy do kontrolowania przewodności, jeśli wymagany jest dejonizowany płyn chłodzący, a także zabezpieczenie automatyczne bezpieczeństwa. Urządzenia z serii HRL oszczędzają nawet do 50 % energii dzięki silnikom sprężarek, wentylatorom i pompom o regulowanej prędkości, a także odzyskowi ciepła.
Chłodzenie i oszczędność miejsca dzięki 19-calowym regulatorom temperatury
Lasery o wysokim skupieniu mogą obrabiać elementy w zakresie nanometrów. Wymagają niezmiennie mocnego chłodzenia, aby to osiągnąć. Szczególnie kompaktowe nowe termo-chillery z serii HRR utrzymują temperatury od 10 do 35 ° C, z dokładnością do ± 0,1 ° C - z wykorzystaniem chłodzenia wodą lub powietrzem. Dzięki wysokości zaledwie 310 (399) milimetrów pasują do 19-calowych regałów, a kilka można łatwo pomieścić nawet w ograniczonych przestrzeniach. W porównaniu z podobnymi samodzielnymi urządzeniami oszczędzają dużo miejsca. Wszystkie punkty dostępu do termo-chillerów chłodniczych znajdują się z przodu, dzięki czemu nie trzeba ich wyjmować ze stojaka, gdy na przykład należy wymienić filtr cząstek stałych lub należy uzupełnić krążący płyn chłodzący - oszczędzając jeszcze więcej czasu i miejsca.
Precyzyjne sterowanie za pomocą kompaktowych czujników przepływu
Jeśli chcesz schłodzić laser do optymalnego efektu, musisz zawsze wiedzieć, ile wody lub płynu chłodzącego krąży w systemie w dowolnym momencie. Czujniki przepływu serii PF3W711 firmy SMC mierzą przepływ wody, wody dejonizowanej lub wodnego roztworu glikolu etylenowego z prędkością przepływu do 100 l / min. Obracający się dwurzędowy wyświetlacz może wyświetlać dodatkowe zmierzone wartości, a także aktualne natężenie przepływu. Szczególnie dobrze sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach: w porównaniu do swoich poprzedników nowe modele są o około 40 % mniejsze.
Sterowanie sprężonym powietrzem - gotowe dla Przemysłu 4.0, precyzyjne przekaźniki ciśnienia z IO-Link
Wszystkie znaki wskazują na Przemysł 4.0, w sektorze laserowym i fotonicznym. Z tego powodu i po raz pierwszy SMC wyposażyło swoje cyfrowe precyzyjne przekaźniki ciśnienia serii ISE70 / 71 w technologię IO-Link. Inteligentne czujniki dokonują pomiaru ciśnienia do 1,6 MPa monitorują status wyjścia przekaźnikowego, a także zgłaszają ważne informacje diagnostyczne i komunikaty o błędach do SPS. Dwuwrzędowy wyświetlacz precyzyjnego przekaźnika ciśnienia można obrócić o kąt maksymalnie 336 °, pokazuje na przykład wartość docelową (wartość graniczną), wartość histerezy, najwyższą lub najniższą wartość, a także czas opóźnienia - całkowicie zgodnie z wymaganiami operatorów. Dzięki trwałej pamięci seria ISE70 / 71 zabezpiecza również zgromadzone dane, nawet w przypadku przerwy w zasilaniu.
Odwiedzający targi znajdziecie SMC na Messe Munich w hali A3, stoisko 443.

Podpis pod zdjęciem: dwa w jednym: dzięki dwóm niezależnym obiegom wody termo-chilerów serii HRL firmy SMC jednocześnie chłodzi generatory laserowe i układy optyczne mocnych laserów przemysłowych i badawczych.
Zdjęcie: SMC Deutschland GmbH
Może być wykorzystywany do celów redakcyjnych bezpłatnie; Proszę podaj źródło i wyślij nam przykładową kopię.
15 maj 2019