Nowe rozwiązanie SMC serii JSY1000-E przejmuje kontrolę nad zaworami i eżektorami w jednym urządzeniu.
SMC po raz kolejny demonstruje swoją innowacyjność, wprowadzając na rynek nowy system sterowania zaworami JSY1000-E z w pełni zintegrowanym systemem eżektorów. To optymalne połączenie zapewnia kompletne rozwiązanie dla nadciśnienia i podciśnienia (próżni), które pozwala użytkownikom sterować zaworami i eżektorami w jednym, prostym urządzeniu. Zmniejszając zarówno wymiary fizyczne, jak i wagę, JSY1000-E ma również dostępną funkcję energooszczędną, która znacznie zmniejsza zużycie energii i poprawia wydajność procesu.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
W wielu zastosowaniach przemysłowych stosuje się przewymiarowane rozwiązania kombinacji zaworu dla nadciśnienia i podciśnienia/eżektora pod względem masy, wielkości i parametrów wydajnościowych. Taka sytuacja wydłuża proces zamawiania, podłączania i instalacji, prowadząc jednocześnie do większych maszyn i wyższych cen dla klientów.
Nowe rozwiązanie SMC serii JSY1000-E rozwiązuje wszystkie te problemy, łącząc zawory i eżektory podciśnieniowe w jednym kompaktowym układzie. Jako w pełni zintegrowany system, klienci zyskują do 64% mniejszą powierzchnię instalacji w porównaniu z oddzielnym czterostanowiskowym eżektorem i ośmiostanowiskowym układem zaworów elektromagnetycznych. Co więcej, seria JSY1000-E jest do 42% lżejsza niż poprzednie rozwiązania, w których zawory i eżektory nie były częścią tego samego modułu, co przyczynia się do zmniejszenia ogólnej masy maszyny. Zintegrowana koncepcja zapewnia również znaczne uproszczenie, oferując scentralizowane przewody pneumatyczne wraz ze wspólnym połączeniem elektrycznym zarówno dla zaworów, jak i eżektorów.
Do 90% oszczędności energii
Wydajność i zmniejszone zużycie powietrza to główne cechy nowego rozwiązania SMC serii JSY1000-E. Oddzielne połączenia zaworu i eżektora są często przewymiarowane, co prowadzi do nieefektywności.
Nie ma takich obaw w przypadku serii JSY1000-E i jego funkcjonalności w oszczędzaniu energii, która zapewnia redukcję kosztów i emisji CO2 dzięki zmniejszeniu strat energii. W rzeczywistości możliwe jest zmniejszenie zużycia energii nawet o 90% w porównaniu z eżektorem bez funkcji oszczędzania energii.
Kompatybilność z siecią fieldbus
Kolejną ważną cechą jest włączenie komunikacji fieldbus zarówno dla zaworów, jak i eżektorów. Sterowane przez protokół komunikacyjny EtherCAT za pomocą dedykowanego i bardzo kompaktowego interfejsu szeregowego serii EX260, użytkownicy mogą zdalnie sterować wszystkimi sekcjami zaworów (do 24 cewek zaworowych), poprawiając zarówno diagnostykę urządzenia, jak i możliwość ustawiania danych. Redukcja kosztów wynika również z mniejszej ilości okablowania i krótszego czasu instalacji/ustawiania.
Wysokowydajny układ od SMC serii JSY1000-E może przynieść korzyści w wielu branżach, w tym w produkcji przemysłowej, transporcie materiałów i pakowaniu, by wymienić tylko kilka z nich. Na przykład, JSY1000-E jest idealny do montażu na ramionach robotów używanych w aplikacjach typu pick and place. W rzeczywistości prawie każdy klient, który chce zmniejszyć przestrzeń, okablowanie i koszty, może dodać wartość do swojego projektu, wdrażając rozwiązanie SMC serii JSY1000-E.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Nowe rozwiązanie SMC serii JSY1000-E przejmuje kontrolę nad zaworami i eżektorami w jednym urządzeniu.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
21 gru 2023