Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Gotowy do natychmiastowego użycia: Nowa seria chwytaków podciśnieniowych ZXP-X1 dla robotów współpracujących

Gotowy do natychmiastowego użycia: Nowa seria chwytaków podciśnieniowych ZXP-X1 dla robotów współpracujących

Kwiecień 2021: Od aplikacji typu "pick-and-place" i linii przenośnikowych po etykietowanie lub paletyzowanie - chwytaki podciśnieniowe w robotach współpracujących (w skrócie cobotach) umożliwiają bezpieczne i jednocześnie szybkie procesy. W celu zaoszczędzenia czasu potrzebnego na ich instalację i konserwację oraz osiągnięcia szczególnie wysokiego stopnia elastyczności dla szerokiego zakresu zastosowań, firma SMC po raz kolejny rozwinęła swoją ofertę produktów próżniowych o serię ZXP-X1. Jedną z zalet jest rozwiązanie typu Plug-and-play.

Szczególnie w czasach zmian jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek: wymagania klientów mogą się ciągle zmieniać. Jednocześnie konserwacja i serwisowanie są niezbędne, aby zapewnić niezawodność procesu przez cały czas. Dotyczy to również przypadków, w których chwytaki podciśnieniowe stosowane są na przykład w cobotach. Dlatego też firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, oferuje nowe rozwiązanie w postaci chwytaka podciśnieniowego serii ZXP-X1, z którego użytkownicy czerpią wiele korzyści: Oszczędność czasu podczas instalacji i konserwacji, większa elastyczność dzięki zmiennej liczbie kubków próżniowych i indywidualnym opcjom montażu, a także oszczędność miejsca dzięki jednostce typu "wszystko w jednym", zawierającej m.in. zintegrowany generator podciśnienia i czujnik ciśnienia.

Szybka (re)gotowość do użycia
Chwytak podciśnieniowy ZXP-X1 można szybko i łatwo podłączyć zgodnie z zasadą plug-and-play: proste i intuicyjne programowanie umożliwia błyskawiczne uruchomienie poprzez bezproblemowe podłączenie przewodu zasilania powietrzem i okablowania elektrycznego za pomocą złącza wtykowego M8. Dzięki kołnierzowi montażowemu zgodnemu z normą ISO9409-1-50-4-M6, chwytak można również zamocować bez większego wysiłku. Ponadto, filtr siatkowy przymocowana do przyłącza podciśnieniowego zapobiega przedostawaniu się ciał obcych do środka.  "W sumie użytkownicy otrzymują rozwiązanie, które oferuje im oszczędność czasu podczas instalacji i konserwacji - a tym samym oszczędność kosztów" - mówi Martina Höller, Product Manager w SMC.

Bogate warianty przy kompaktowej konstrukcji
W zależności od zastosowania, do chwytaka można przymocować nie tylko 1, 2 lub 4 przyssawki podciśnieniowe, ale także różne warianty przyssawek - zarówno pod względem średnicy (8, 10, 13, 16, 20, 25, 30 lub 32 mm), kształtu przyssawek (płaskie, płaskie z żebrami, wąskie płaskie, mieszkowe lub wielostopniowe), jak i materiału (NBR, guma silikonowa zgodna z FDA, guma uretanowa lub FKM). Ponadto, dzięki kołnierzowi montażowemu, ssawki można z jednej strony mocować w różnych odległościach, a z drugiej strony używać ich oddzielnie z zewnętrznym źródłem podciśnienia. Ta szeroka elastyczność daje inżynierom procesowym szeroki zakres opcji przy planowaniu ich systemów. Ponadto, opcjonalne dołączenie podciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa serii ZP2V firmy SMC umożliwia optymalizację procesu i utrzymanie podciśnienia podczas przenoszenia nawet wtedy, gdy ssawki nie są zajęte. Ponadto, certyfikacja serii ZXP-X1 dla robotów uniwersalnych serii UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16e (roboty współpracujące/coboty) umożliwia jej zastosowanie w różnych systemach robotycznych.

Kolejną atrakcją jest to, że inżynierowie SMC zadbali o dietę chwytaka: Dzięki zmniejszeniu liczby komponentów i odchudzeniu wymiarów zewnętrznych udało się zredukować masę o kolejne 5%. "Ma to pozytywny wpływ na masowy moment bezwładności i dynamikę" - wyjaśnia Martina Höller.

Ma zastosowanie w całej branży
Ponieważ generator podciśnienia, ssawka podciśnieniowa, zawory i czujniki ciśnienia są zainstalowane w jednym urządzeniu, seria ZXP-X1, jako jednostka typu "wszystko w jednym" ze swoimi licznymi zaletami, idealnie nadaje się do stosowania w różnych branżach i do różnych zadań - od przemysłu spożywczego i technologii medycznej po przemysł papierniczy i opakowaniowy, leśnictwo lub ogólną automatykę i przemysł wytwórczy. Niezależnie od tego, czy chodzi o procesy aplikacji do drukowania, pobierania naklejek, pakowania w folię lub w torebki, czy też pakowania w płyny, proszki lub gazy - dzięki jednostkom chwytaków podciśnieniowych serii ZXP-X1 inżynierowie procesów są po bezpiecznej stronie.

 

Więcej informacji w katalogu produktu - Zespół chwytaka podciśnieniowego ZXP-X1


Pobierz zdjęcie


Podpis: Dzięki swojej konstrukcji, chwytak podciśnieniowy serii ZXP-X1 - pokazany tutaj jako przykład montażu na cobocie - umożliwia szybki i łatwy montaż typu plug-and-play i oferuje szeroki zakres wariantów, gdy jest wyposażony w przyssawki podciśnieniowe do wielu zastosowań.

Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)

27 kwi 2021