Jonizatory z serii IZN10E ważą teraz tylko 80 g. To o 40 g mniej niż poprzednie modele z serii IZN10. Opłaca się to zwłaszcza w aplikacjach dynamicznych. Stan pracy jest wskazywany przez diodowy wyświetlacz. Trzy diody LED informują o stanie pracy, ostrzegają przed wystąpieniem wysokiego napięcia i wskazują czas konserwacji z powodu zanieczyszczenia igły elektrody. SMC oferuje jonizator IZN10E w wielu róznych wersjach. Umożliwia to dostosowaną do potrzeb modyfikację wykonania urządzenia w zależności od zastosowania. Oprócz dwóch wariantów dysz wbudowanych - wersja energooszczędna lub wersja ze zwiększonym przepływem - istnieją również wersja z gwintem wewnętrznym o zastosowania dodatkowej dyszy kołowej lub płaskiej. Ponadto są także w ofercie 4 dysze prętowe, które otwierają kolejne opcje dokładnego eliminowania elektryczności statycznej na znaczne odległości.
„W każdym razie chcieliśmy ułatwić wymianę urzadzeń w istniejących instalacjach nawet podczas projektowania”, wyjaśnia Bettina Fauster, opiekun produktu w SMC Austria. „Istniejące kable zasilające i pneumatyczne połączenia wtykowe są kompatybilne pomimo zmniejszonych wymiarów i dlatego mogą być używane do zamiany bez żadnych problemów, nawet podczas konwersji.”
Elastyczne dostosowanie do sytuacji montażowej
Oprócz oszczędności masy i długości, różne opcje wykonania stanowią główną zaletę serii IZN10E. Wersja energooszczędna z prostopadłym wylotem jonów i obracaną o 360 ° dyszą utrzymuje równowagę jonów w zakresie ± 10 V z niewielkiej odległości. Jeśli chcesz zredukować elektryczność statyczną na dłuższych dystansach do maksymalnie 500 mm, wybierz wariant o dużym przepływie. Wersja ta bardzo dobrze utrzymuje równowagę jonów w zakresie ± 15 V.
Ponadto jonizator w wersji z przyłączem gwintowanym, posiada możliwość montażu różnych wersji dysz np: z okrągłym lub płaskim wylotem jonów, a także cztery różne konstrukcje dysz prętowych: z jednostronnym lub obwodowym wylotem jonów, elastyczne oraz proste. Długość oferowanych dysz prętowych wynosi od 100 do 600 mm.
Szczegółowy zakres modeli
Również w nowych modelach serii IZN10E jony wytwarzane są przez wyładowanie koronowe przy użyciu napięcia przemiennego o wysokiej częstotliwości. Prawidłowe działanie i stan zużycia igły elektrody wykonanej z wolframu są stale monitorowane. Jeśli wydajność jonizatora spada, wskaźnik LED konserwacji automatycznie to sygnalizuje. Niezbędne okresy konserwacji można zatem zaplanować wcześniej. SMC oferuje wiele opcji montażu, takich jak wsporniki montażowe, zestawy do montażu na szynie DIN lub do blokowego montażu urządzeń. Oprócz tego oczywiście jest możliwy również montaż bezpośredni. Obudowa urzadzenia wykonana jest z ABS i stali nierdzewnej. Temperatura otoczenia pracy jonizatorów wynosi od 0 do 55 ° C, a wilgotność względna od 35 do 65%.
Zmniejsz koszty energii, zwiększ wydajność
Dzięki swojej małej wadze, krótszym wymiarom i wąskiej konstrukcji jonizatory serii IZN10E są szczególnie odpowiednie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej. Ze względu na liczne opcje wykonania obejmują one duży obszar zastosowania. Pokazują one swoje mocne strony w szczególnie wrażliwych aplikacjach. Obejmuje to usuwanie elektryczności statycznej z mikroczipów, soczewek optycznych lub przenośników części czy systemów transportowych.
Przegląd szczegółów technicznych
|
IZN10E |
Metoda wytwarzania jonów |
Wyładowanie koronowe |
Rodzaj napięcie elektrycznego |
Wysoka częstotliwość napięcia AC |
Równowaga jonów w zalezności od zastosowanej dyszy |
Energooszczędna: ±10 V |
Pobór prądu |
Maks. 80 mA |
Efektywna odległość neutralizacji ładunków |
20 do 500 mm |
Temperatura otoczenia |
0 do 55 °C |
Wilgotność powietrza [wilgotność względna] |
35 do 65% (bez kondensacji) |
Waga |
80 g |
Materiał |
Obudowa: ABS, stal nierdzewna |
Więcej informacji w katalogu produktu - IZN10E
Podpis: Lekki, kompaktowy i wydajny - jonizatory z serii IZN10E naprawdę pokazują swoje zalety, szczególnie w zastosowaniach dynamicznych.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych