Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Bezpieczne i inteligentne pozycjonowanie: Pozycjoner serii IP8101-X419 zdalnie steruje siłownikami

Bezpieczne i inteligentne pozycjonowanie: Pozycjoner serii IP8101-X419 zdalnie steruje siłownikami

Sierpień 2023: Napędy pneumatyczne, takie jak siłowniki, są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu. W niektórych przypadkach nie można nimi sterować bezpośrednio tuż przy siłowniku - czy to z powodu braku miejsca, szczególnie wysokich lub niskich temperatur, czy też z powodu wibracji. Dla takich przypadków firma SMC opracowała inteligentny pozycjoner z serii IP8101-X419, który pozwala na sterowanie siłownikiem z bezpiecznej odległości za pomocą elektrycznego sygnału w celu jego pozycjonowania. Użytkownicy korzystają również z prostej i oszczędzającej czas instalacji bez konieczności stosowania specjalnego źródła zasilania, odpornej konstrukcji na warunki środowiskowe - stopień ochrony IP65 oraz obudowie ze zintegrowanym ekranem LCD, który wyświetla status sterowania.

W całej branży przemysłowej na porządku dziennym jest zmniejszanie przestrzeni potrzebnej na montaż komponentów, co przekłada się na oszczędność kosztów maszyn i systemów. W takim przypadku montaż sterowania siłownikami nie może lub nie powinno odbywać się bezpośrednio na urządzeniu napędowym ze względu na brak miejsca - dotyczy to również przypadków, w których występują silne wibracje, duże różnice temperatur lub zanieczyszczenia. Do takich zastosowań firma SMC opracowała serię IP8101-X419: Inteligentny pozycjoner, który umożliwia zdalne pozycjonowanie siłowników. Elektropneumatyczny pozycjoner można łatwo i szybko zainstalować bez specjalnego źródła zasilania, posiada on stopień ochrony IP65 i ekran LCD, z którego można bezpośrednio odczytać stan sterowania. Projektanci maszyn i urządzeń odnoszą więc wiele korzyści w zakresie kontroli i rozwoju swoich instalacji.

Zdalnie, ale nie na wyciągnięcie ręki
Zamiast mechanicznego urządzenia, pozycjoner z serii IP8101-X419 przetwarza zewnętrzny elektryczny sygnał położenia, co umożliwia oddzielenie pozycjonera od siłownika. Prąd wejściowy mieści się w zakresie od 4 do 20 mA (przewód 2-żyłowy, nie wymaga oddzielnego źródła napięcia). Sygnał sprzężenia zwrotnego na wejściu mieści się w zakresie od 4 ±1 do 20 ±1 mA DC - minimalny prąd roboczy wynosi 3,85 mA. Również w przypadku funkcji monitorowania, zasilanie na wyjściu analogowym mieści się w zakresie od 4 do 20 mA DC z dwoma punktami dla funkcji wyjścia punktu alarmowego. Ciśnienie zasilania tego urządzenia mieści się w zakresie od 0,3 do 0,7 MPa. Podczas gdy czułość jego wynosi ±0,2% F.S., a powtarzalność ±0,5% F.S.

Dzięki przewodowi pneumatycznemu o maksymalnej długości 10 m (średnica zewn. 8 mm, średnica wewn. 5 mm), użytkownicy mogą zdalnie sterować pozycjonowaniem urządzeń wykonawczych obejmujących takie elementy jak klapy, układy napędowe i zdecentralizowane systemy sterowania. Z jednej strony umożliwia to kontrolę trudno dostępnych miejsc instalacji i pozwala na budowę bardziej kompaktowych maszyn i systemów. Z drugiej strony, bezpieczne pozycjonowanie może być zapewnione w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak szczególnie wysokie lub niskie temperatury, wibracje lub zanieczyszczenia.

Prosty i szybki montaż
Inteligentny ustawnik pozycyjny z serii IP8101-X419 można zainstalować przy niewielkim wysiłku, używając gwintu wewnętrznego 1/4 (Rc, NPT, G) do podłączenia sprężonego powietrza i gwintu wewnętrznego 1/2 (G, NPT) lub M20 x 1,5 do podłączenia elektrycznego. Ponieważ nie ma mechanicznego sprzężenia z siłownikiem pneumatycznym, nie jest tu wymagana dźwignia obrotowa ani prosta, co dodatkowo oszczędza miejsce. Mniejsza jest również podatność na zabrudzenia dźwigni lub funkcji sprzężenia zwrotnego. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko wystąpienia awarii jest zmniejszone ze względu na mniejszą liczbę komponentów w urządzeniu wykonawczym, co jednocześnie upraszcza i przyspiesza montaż na obiekcie. Dodatkowe bezpieczeństwo procesu zapewnia stopień ochrony IP65, który chroni ustawnik pozycyjny przed wnikaniem pyłu i strumieniami wody.

Wyposażona w dwa manometry do kontroli sprężonego powietrza i ważąca około 2,6 kg, formowana wtryskowo aluminiowa obudowa posiada również wyświetlacz LCD, który umożliwia użytkownikom bezpośredni odczyt stanu sterowania. Inteligentny pozycjoner z serii IP8101-X419, przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia od -20 do 80° C, jest idealnym partnerem do bezpiecznego zdalnego pozycjonowania siłowników. Opcjonalnie użytkownicy mogą również otrzymać od SMC siłownik ze wbudowanym czujnikiem zewnętrznym do wykrywania położenia. Wspomaga to dodatkowo pozycjoner w wersji z zewnętrznym sygnałem wejściowym (zdalna detekcja).


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Bezpieczne i inteligentne pozycjonowanie: Pozycjoner serii IP8101-X419 zdalnie steruje siłownikami
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

21 sie 2023