Idealne rozwiązania dla biotechnologii: SMC przedstawia różnorodne portfolio produktów
SMC na Targach Compamed 2019
Higiena jest wszystkim w naukach przyrodniczych. W końcu w laboratorium lub w gabinecie lekarskim chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Właśnie dlatego najostrzejsze przepisy dotyczące higieny dotyczą produktów medycznych - i ich produkcji. Na Targach Compamed 2019 w Düsseldorfie wiodący producenci i eksperci w dziedzinie technologii medycznej omówią najnowsze innowacje. W dniach 18–21 listopada SMC będzie prezentować swoją kompleksową ofertę produktów i światową sieć oddziałów dla tego wymagającego pola na wiodących światowych targach branży dostawców usług medycznych i rozwoju produktów. W hali 8B, stoisko H04, eksperci SMC zaprezentują innowacyjne produkty z zakresu chłodzenia i kontroli temperatury, precyzyjnej kontroli ciśnienia i obchodzenia się z agresywnymi mediami.
Zawsze chłodny a jednocześnie oszczędzając miejsce
Efektywna technologia medyczna musi zawsze mieć odpowiednią temperaturę, ponieważ wiele preparatów medycznych wymaga stałej temperatury przetwarzania i przechowywania w celu utrzymania ich skuteczności. Szczególnie kompaktowe nowe termo-chillery z serii HRR utrzymują temperatury od 10 do 35 ° C, z dokładnością do ± 0,1 ° C - z wykorzystaniem chłodzenia wodą lub powietrzem. I pasują do 19-calowych szaf. Kilka urządzeń, które mają tylko 310 milimetrów wysokości, można w ten sposób łatwo zainstalować w ograniczonych przestrzeniach i tym samym zaoszczędzić dużo miejsca w porównaniu do porównywalnych samodzielnych urządzeń. Serwis i konserwacja są również łatwe dzięki serii HRR: Wszystkie punkty dostępu do termo-chillerów chłodniczych znajdują się z przodu. Oznacza to, że nie trzeba ich wyjmować ze stojaka, gdy na przykład należy wymienić filtr cząstek stałych lub należy uzupełnić krążący płyn chłodzący - oszczędzając zarówno czas, jak i miejsce.
Przemysł kontroli sprężonego powietrza - gotowy na 4.0
Cyfrowe tworzenie sieci produkcji już dawno dotarło do sektora biotechnologii. Dlatego SMC wyposaża swoje cyfrowe precyzyjne przekaźniki ciśnienia serii ISE70 / 71 w technologię komunikacji IO-Link. Inteligentne czujniki rejestrują parametry, takie jak bieżące wartości ciśnienia do 1,6 MPa, stan wyjścia przełączającego oraz ważne informacje diagnostyczne i komunikaty o błędach do nadrzędnego sterownika PLC. Dwurzędowy wyświetlacz precyzyjnych przekaźników ciśnienia można obracać o maksymalnie 336 ° i wyświetlać wartość zadaną (wartość graniczną), wartość histerezy, wartość maksymalną lub minimalną oraz czas opóźnienia, w zależności od wymagań użytkownika. W przypadku awarii zasilania seria ISE70 / 71 niezawodnie tworzy kopie zapasowe zgromadzonych danych dzięki trwałej pamięci.
Odporny nawet na agresywne media
Oprócz sterylizacji parowej agresywne media, takie jak chemiczne środki dezynfekujące, są często używane do dezynfekcji sprzętu medycznego i urządzeń produkcyjnych, a także do dozowania chemikaliów. SMC opracowało 2-drogowe zawory membranowe serii LVP do takich trudnych zastosowań. Dzięki sztywnej obudowie z PVC-C i membranie z politetrafluoroetylenu są odporne nawet na czynniki korozyjne, takie jak kwas chlorowodorowy i nadtlenek wodoru. Zawory sterowane sprężonym powietrzem są łatwe w regulacji, mają 50% mniej uderzeń wodnych niż konwencjonalne zawory i mogą bez problemu wytrzymać temperaturę mediów i otoczenia od 0 do 60 °C.
Więcej informacji na temat rozwiązań SMC do biotechnologii można znaleźć na www.smc.eu.
SMC - znajdziesz nas w Messe Düsseldorf w hali 8B, stoisko H04.
1 lis 2019