Zmniejszenie rozmiarów dla profesjonalistów: SMC przedstawia zawór dławiąco-zwrotny z najmniejszą jak dotąd wysokością całkowitą (seria JAS)
Kwiecień 2020: Trend automatyzacji jest taki aby produkty były „coraz mniejsze i bardziej kompaktowe”. Zwiększa to również wymagania dotyczące komponentów, takich jak zawory sterujące przepływem. Dzięki SMC nowa seria JAS oferuje teraz odpowiednie rozwiązanie: dzięki najniższej wysokości tego produktu , konstruktorzy maszyn i systemów mogą łatwiej instalować i regulować zawory dławiąco-zwrotne nawet w ograniczonych przestrzeniach. Z drugiej strony projektanci mają więcej swobody w realizacji swoich pomysłów. Innowacyjna konstrukcja z blokadą ciśnieniową do kontroli przepływu zapewnia również łatwe zabezpieczenie przepływu objętościowego.
Aplikacje typu „Pobierz i Podaj” oraz roboty współpracujące stają się coraz ważniejsze w produkcji przemysłowej i stale poszerzają zakres swoich zastosowań. Trend zmierza w kierunku coraz mniejszych komponentów. W rezultacie na przykład dostępnych jest coraz mniej miejsca do precyzyjnej kontroli przepływu sprężonego powietrza. SMC w nowej serii JAS wprowadza teraz zawór sterujący przepływem, który dzięki płaskiej konstrukcji pasuje nawet do ciasnych przestrzeni. Ustanawia nowe standardy w zakresie projektowania i obsługi.
Przy zaledwie 12,7 mm całkowitej wysokości został zmniejszony o prawie połowę w porównaniu z tradycyjnymi zaworami zwrotnymi. Oznacza to, że napędy pneumatyczne mogą być teraz montowane bardzo blisko siebie z boku przyłączy sprężonego powietrza, co oszczędza miejsce i tworzy na przykład więcej miejsca na dodatkowy siłownik.
Zawory, które są dostępne w wersjach z przyłączem gwintowanym po prawej lub po lewej stronie, są teraz instalowane za pomocą klucza imbusowego. Dzięki temu są bardzo łatwe w montażu, nawet w trudno dostępnych miejscach, co również skraca czas montażu, a tym samym koszty. Montaż przewodu jest również szybki dzięki zintegrowanym połączeniom wtykowym do przewodów o średnicy od 3,2 do 6 mm.
Ustaw dokładnie i zachowaj podgląd
W przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów dławiąco-zwrotnych, przepływ w serii JAS można regulować ręcznie lub - w razie potrzeby - za pomocą płaskiego śrubokręta na pokrętle regulacyjnym. Umożliwia to użytkownikowi łatwą regulację przepływu, nawet gdy jest mało miejsca. Za pomocą ogranicznika powierzchni styku pokrętło można również łatwo zwolnić lub całkowicie zablokować. W ten sposób klient zapewnia, że przepływ objętościowy i powtarzalność zawsze pozostają stałe. Zakres ciśnienia roboczego jest od 0,05 MPa do maksymalnej wartości 0,7 MPa. Ponadto dzięki pomarańczowemu oznaczeniu, które jest widoczne podczas odblokowywania pokrętła, można natychmiast ustalić, czy zawór jest zablokowany, czy odblokowany.
Kompleksowa obsługa i wyraźne różnice
Ponieważ zawory dławiąco-zwrotne serii JAS są kompatybilne ze wszystkimi kompaktowymi siłownikami SMC - JCQ, CQ2, CM2, CG1, CA2, CS1 - klienci mogą uzyskać kompletny pakiet siłownika i zaworu dławiąco-zwrotnego z jednego źródła. Wybór odpowiedniego modelu jest również znacznie łatwiejszy dla techników: dzięki kodowaniu kolorowemu pokrętła regulacyjnego - szary (dławienie powietrza wylotowego) lub niebieski (dławienie powietrza wlotowego) - oraz przyłącza wtykowe - jasnoszary (rozmiar metryczny) lub pomarańczowy (rozmiar calowy) - ryzyko nieprawidłowego montażu jest znacznie zmniejszone.
Partner sparringowy w branży
Ponieważ nowoczesne maszyny i systemy stają się coraz mniejsze, inżynierowie SMC opracowali nowe zawory dławiąco-zwrotne serii JAS. Daje to klientom produkt, który można łatwo zainstalować w ograniczonych przestrzeniach i za pomocą którego mogą precyzyjnie i powtarzalnie ustawiać prędkość kompaktowych siłowników pneumatycznych. Nawet przy dużych różnicach temperatur od -5 do +60 ° C nowe zawory regulacyjne przepływu serii JAS działają doskonale. To sprawia, że SMC jest sparing partnerem w inżynierii mechanicznej i wielu innych branżach.
Szczegółowo - zawory dławiąco-zwrotne SMC serii JAS
Model
|
Zawór regulacji przepływu JAS
|
Medium
|
Sprężone powietrze
|
Maksymalne ciśnienie robocze |
0,7 MPa
|
Minimalne ciśnienie robocze |
0,05 MPa
|
Rodzaj przewodów
|
Polyuretan, Poliamid
Miękki poliamid, FEP, PFA
|
Temperatura otoczenia i medium |
-5 do +60 °C (bez zamarzania)
|
Materiał
|
PBT, POM, stal nierdzewna, mosiądz, HNBR
|
Wysokość po montażu
|
12,7 mm (M5)
|
17,1 mm (G1/8)
|
Więcej informacji w katalogu produktu - JAS
Pobierz zdjęcie
Podpis: Dzięki zwartej i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji nowe zawory zwrotne z serii JAS umożliwiają szybki i łatwy montaż z rozbudowaną i precyzyjną funkcją.
Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych
15 kwi 2020