Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Nowe podejście do wydajnego paletyzowania: System chwytaka podciśnieniowego serii ZGS od SMC

Nowe podejście do wydajnego paletyzowania: System chwytaka podciśnieniowego serii ZGS od SMC

Kompaktowy, energooszczędny i gotowy do natychmiastowego użycia: System Chwytaka podciśnieniowego serii ZGS optymalizuje procesy paletyzacji dzięki prostej integracji, modułowej adaptacji i obniżonym kosztom operacyjnym co sprawia, że jest idealny do zastosowania w robotach przemysłowych i współpracujących.

Konfiguracja chwytaka podciśnieniowego typu "All-in-one" rozwiązuje istniejące w branży problemy, takie jak zdecentralizowane urządzenia peryferyjne i złożone instalacje, a także skraca czas wymagany do uruchomienia i konserwacji. Zintegrowany system chwytaka podciśnieniowego serii ZGS od SMC zawiera zespół generatora podciśnienia, przyssawkę piankową, zawór zasilający, zawór odpowietrzający i przekaźnik ciśnienia, dzięki czemu jest gotowy do natychmiastowego użycia za pomocą złącza elektrycznego M8 i zasilania sprężonym powietrzem. Kolejną cechą jest kompaktowa i lekka konstrukcja. Niewielka wysokość wynosząca zaledwie 75 mm (z przyssawką piankową o grubości 20 mm) i niska waga wynosząca zaledwie 3,9 kg również przyczyniają się do łatwej instalacji i wydajności systemu.

Wszechstronne i modułowe rozwiązanie
Pomimo kompaktowych wymiarów, przyssawka piankowa o wymiarach 400 × 240 mm oferuje dużą powierzchnię ssącą do bezpiecznego chwytania różnych przedmiotów. Zintegrowana kompensacja sprężynowa poprawia wydajność chwytania przedmiotów o różnych wielkościach i kształtach, nawet w pozycji pionowej. Wiele konwencjonalnych chwytaków podciśnieniowych nie jest w stanie obsługiwać przedmiotów obrabianych pod kątem większym niż 45° (chwytanie pionowe), co wymaga wymiany układu chwytającego. Seria ZGS jest w wykonaniu modułowym i umożliwia dostosowanie do konkretnych wymagań aplikacji, co pozwala uniknąć przewymiarowanych rozwiązań. Optymalną wydajność uzyskuje się poprzez wybór liczby generatorów podciśnienia, która odpowiada żądanej wydajności strumienia ssania i kompensuje wszelkie wycieki z przyssawki piankowej.

Oszczędność energii i kosztów
Kolejną zaletą jest wydajna i energooszczędna praca nowego chwytaka podciśnieniowego. Zoptymalizowana konstrukcja została zaprojektowana do wydajnej pracy w standardowym zakresie podciśnienia wynoszącym maksymalnie -50 kPa co zmniejsza zużycie sprężonego powietrza do minimum. W porównaniu do istniejącego modelu generatora podciśnienia serii ZL6H od SMC seria ZGS ma o 15% niższe zużycie powietrza. System chwytaka podciśnieniowego oferuje również opcję sterowania procesem za pomocą programowalnych przekaźników, które monitorują wartość podciśnienia w piankowej przyssawce a są zamontowane w płycie podstawy. Połączenie tych dwóch rozwiązań do monitorowania podciśnienia umożliwia użytkownikowi rozpoznanie, czy obrabiany przedmiot został podniesiony w sposób niebezpieczny lub nawet, czy przedmiot nie został upuszczony.

System chwytaka podciśnieniowego typu "All-in-one" serii ZGS firmy SMC oferuje wysoką zdolność adaptacji dzięki montażowi typu "Plug-and-play", nie tylko z robotami przemysłowymi, ale także z szeregiem popularnych producentów robotów współpracujących (cobotów) np.: Universal Robots, FANUC, Yaskawa i OMRON/Techman.
 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Nowe podejście do wydajnego paletyzowania: System chwytaka podciśnieniowego serii ZGS od SMC
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

8 sty 2025