Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ciężkie czasy dla mikroorganizmów: Filtr bakteryjny serii SFDA o szczególnie wysokiej skuteczności filtracji 99,99%

Ciężkie czasy dla mikroorganizmów: Filtr bakteryjny serii SFDA o szczególnie wysokiej skuteczności filtracji 99,99%

Listopad 2022: Wymagania dotyczące higieny procesów są bardzo wysokie, szczególnie w przemyśle spożywczym. Dotyczy to również obszaru czystości sprężonego powietrza. Tutaj stężenie z bakteriami lub innymi zarazkami powinno być utrzymywane na jak najniższym poziomie, aby zapewnić nieskażone produkty końcowe. Dzięki nowemu filtrowi bakteryjnemu z serii SFDA firmy SMC użytkownicy mogą jeszcze łatwiej spełnić wysokie wymagania międzynarodowych norm w sektorze spożywczym dzięki skuteczności filtrów na poziomie 99,99%. Dotyczy to również zastosowanych materiałów zgodnych z FDA. Ponadto nowa seria pomaga oszczędzać energię dzięki niskiemu spadkowi ciśnienia przy zachowaniu tej samej siły nadmuchu.

Sprężone powietrze jest wykorzystywane do wielu zastosowań w przemyśle spożywczym. W przypadkach, gdy ma ona bezpośredni kontakt z żywnością lub jest używana do czyszczenia, musi mieć jak najmniejsze zanieczyszczenie zarazkami. W tym celu specjalista od automatyki SMC opracował filtr bakteryjny serii SFDA. Między innymi ma wydajność filtracyjną LRV (Log Reduction Value) > 9, umożliwia przepływ 500 l/min (ANR) przy niskim spadku ciśnienia 0,03 MPa i jest wykonany z materiałów zgodnych z FDA. Użytkownicy mogą dzięki temu spełnić ważne standardy, takie jak wytyczne HACCP i normy FSSC 22000. Dotyczy to na przykład zastosowania do otwierania lub utrzymywania w stanie otwartym podczas napełniania opakowań, czyszczenia żywności, pozostałości proszku lub ciasta, wdmuchiwania azotu w celu zapobiegania utlenianiu żywności lub w procesach chłodzenia gotowanej lub pieczonej żywności.

Sprężone powietrze prawie bez bakterii
Przy nominalnej zdolności filtracji 0,01 mm, filtr bakteryjny serii SFDA osiąga wydajność filtracji LRV > 9, zapewniając redukcję ilości bakterii w powietrzu wylotowym o 99,99%. Taka zdolność filtracji, potwierdzona przez niezależną instytucję badawczą, zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza (w tym azotu), a tym samym niskie zanieczyszczenie zarazkami - idealne do zastosowania w przemyśle spożywczym. Aby zapewnić optymalną wydajność filtra, filtr bakteryjny wymaga sprężonego powietrza, które zostało już oczyszczone. Odpowiednie filtry to: filtry linii głównej, osuszacze, filtry dokładne, filtry wysokiej dokładności i filtry z węglem aktywnym.

Spełnienie ważnych specyfikacji
Oprócz istotnej na skalę międzynarodową zgodności z FDA stykające się z mediami plastikowe i gumowe części serii SFDA spełniają również specyfikacje japońskiej ustawy o żywności. Ogólnie rzecz biorąc, nowy filtr bakteryjny firmy SMC pomaga użytkownikom spełnić wymagania zarówno norm HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), jak i FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Ten ostatni obejmuje kompleksowy system certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym wymagania normy ISO 22000.

Wydajny - a jednocześnie energooszczędny
Dzięki wysoce wydajnej konstrukcji seria SFDA osiąga przepływ 500 l/min (ANR) przy spadku ciśnienia zaledwie 0,03 MPa (przy ciśnieniu wlotowym 0,7 MPa przy maksymalnym przepływie). Użytkownicy korzystają więc ze stałej siły nadmuchu i jednocześnie oszczędzają energię - co jest równie pozytywne po stronie kosztów. Zakres ciśnienia roboczego wynosi od -100 kPa do 1,0 MPa (0,99 MPa dla azotu). Dostępne z rozmiarami przyłączy RC 1/4, NPT 1/4, G 1/4, RC 3/8, NPT 3/8 i G 3/8, waga wynosi tylko 450 g (rozmiary przyłączy 1/4) lub 430 g (rozmiary przyłączy 3/8).

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu online.
 

Podpis: Ciężkie czasy dla mikroorganizmów: Filtr bakteryjny serii SFDA o szczególnie wysokiej skuteczności filtracji 99,99%.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

4 lis 2022